Publier vos produits
Scissor Lifts Electric: GENIE - GS2632
Cramo

Scissor Lifts Electric: GENIE - GS2632

Traduit par Google,

ÉLÉVATEUR À CISEAUX, AUTOMOTEUR, LARGEUR PLATE-FORME < 90 CM, ÉLÉC. < 8 mois

Les nacelles à ciseaux électriques automotrices Genie® sont la solution de l'industrie pour augmenter la productivité des chantiers. Idéaux pour manœuvrer dans des espaces restreints, ils sont excellents pour les applications de construction, d'entretien et d'installation intérieures et extérieures avec des surfaces fermes et planes. Caractérisé par de faibles niveaux de bruit et sans émission, un outil idéal pour un certain nombre d'applications intérieures sensibles aux émissions telles que les entrepôts, les centres commerciaux, les immeubles de bureaux, les hôtels, les écoles et plus encore. Ces élévateurs offrent une excellente capacité et un espace de travail généreux sur la plate-forme. Ces unités compactes passent facilement par des portes simples ou doubles standard et sont équipées de pneus solides non marquants. Les diagnostics embarqués aident les opérateurs à dépanner à la volée et à effectuer des ajustements sur le terrain pour maximiser la disponibilité. Un boîtier de batterie pivotant et des plateaux de module d'alimentation permettent un accès facile aux composants pour un entretien pratique. Tous les modèles ont une traction avant et la plupart des modèles ont un rayon de braquage intérieur nul pour une excellente maniabilité dans les espaces restreints comme les chantiers de construction encombrés, les ascenseurs et les allées étroites.

Spécification
  • Length x Width x Height (mm) - 2440 x 810 x 2500
Spécifications techniques
  • Réference unique.GENIEGS2632
  • Famille de produitsScissor and Vertical mast Lifts
  • Groupe de produitsScissor Lifts Electric
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-15
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
  • Classification IFCObjet