Publier vos produits
COMPACT 8 W - Nacelles ciseaux électrique
Haulotte

COMPACT 8 W - Nacelles ciseaux électrique

Productivité exceptionnelle Capacité de charge jusqu'à 450 kg Translation à hauteur maximale Usage mixte intérieur et extérieur avec la même capacité de charge Plateforme avec une extension Largeur de 1.20 m Robuste, fiable, facile à entretenir Grande autonomie de travail
Spécifications techniques
  • Réference unique.compact-8-w
  • Famille de produitsScissor Lifts
  • Groupe de produitsCOMPACT
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Description de l'Uniclass 2015Scissor lifts
  • Code CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms
  • Numéro OmniClass23-23 13 11 19 15
  • Titre OmniClassScissor Platform Lifts
  • Code CSI UniFormat IIG
  • Titre CSI UniFormat IISITEWORK