Publier vos produits
HA32 RTJ PRO - Nacelles articulées tout-terrain diesel
Haulotte

HA32 RTJ PRO - Nacelles articulées tout-terrain diesel

Performance & facilité d'utilisation Enveloppe de travail sans limitation avec un déport maximum de 21.60 m Polyvalence inégalée Capacité tout terrain remarquable: 4 roues motrices et directrices, essieu oscillant Temps de montée incomparable 95 sec. grâce aux commandes entièrement proportionnelles et simultanées Entretien optimisé Panier modulaire facile et rapide à réparer Facilité d'accès à tous les composants Outil d'auto-diagnostic sur le pupitre bas Plus de confort et de sécurité Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 Rigidité de fléche inégalée
Spécifications techniques
  • Réference unique.ha32-rtj-pro
  • Famille de produitsArticulating Booms
  • Groupe de produitsDiesel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vertical platform lift systems
  • Code CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Numéro OmniClass23-23 13 11 19
  • Titre OmniClassPlatform Lifts
  • Code CSI UniFormat IIG
  • Titre CSI UniFormat IISITEWORK