Publier vos produits
Boomlifts Telescopic: GENIE - SX180
Boomlifts Telescopic: GENIE - SX180
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: GENIE - SX180

    Traduit par Google,

    NACELLE TÉLESCOPIQUE DIESEL < 57 M

    Les élévateurs Genie® Super Booms™ combinent une portée maximale avec une maniabilité exceptionnelle. Ils sont dotés d'un moteur diesel robuste pour plus de puissance et de performances accrues, même à haute altitude, de quatre roues motrices et de quatre roues directrices, et de pneus tout terrain remplis de mousse pour une excellente aptitude au terrain, une traction et une durabilité pour vous positionner rapidement là où vous en avez besoin. travailler. Les essieux extensibles vous permettent d'étendre ou de rétracter les essieux de la plate-forme pendant la conduite pour plus de stabilité, de facilité d'utilisation et de transport pratique. Ces machines établissent des normes de performance et de fonctionnement pour les autres rampes du marché. Ces modèles sont équipés de moteurs diesel pour plus de puissance et des performances accrues, même à haute altitude. Le plateau tournant à rotation continue à 360° effectue un cercle complet pour un positionnement rapide et flexible. Le déport arrière réduit vous permet de manœuvrer dans des espaces de travail restreints. La portée horizontale de la gamme Genie Super Boom est parmi les meilleures de l'industrie.

    Spécification
    • Length x Width x Height (mm) - 16180 x 5030 x 3050
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GENIESX180
    • Famille de produitsBoomlifts Telescopic
    • Groupe de produitsBoomlifts Telescopic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-15
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
    • Classification IFCObjet