Publier vos produits
Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z45/25JRT
Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z45/25JRT
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z45/25JRT

    Traduit par Google,

    NACELLE ARTICULEE DIESEL ≤14,5m

    Les flèches articulées Z™ motorisées Genie® offrent une polyvalence de levage avec une combinaison étonnante de capacités de positionnement vers le haut, vers l'extérieur et au-dessus et une portée étendue. Ce Z-45/25 a une plus grande aptitude au terrain et un fonctionnement intuitif et un véritable freinage 4WD et 4 roues. Un rayon de braquage serré et un déport arrière nul permettent une maniabilité inégalée dans les zones de travail confinées. Faites le travail plus rapidement et plus efficacement grâce à une puissante combinaison de vitesse et d'aptitude en pente. La plate-forme autonivelante Z™-45/25 J RT offre le même niveau de plate-forme sur toute la plage de mouvement, une rotation hydraulique de 160°.

    Spécification
      • LENGTH: 6650 MM
      • WIDTH: 2290 MM
      • HEIGHT: 2130 MM
      • WEIGHT: 6123 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.8 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 7.52 M
      • PLATFORM CAPACITY: 227 KG
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GENIEZ4525JRT
    • Famille de produitsBoomlifts Articulated
    • Groupe de produitsBoomlifts Articulated Diesel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-15
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
    • Classification IFCObjet