Publier vos produits
Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z45XC
Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z45XC
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z45XC

    Traduit par Google,

    NACELLE ARTICULEE, DIESEL ≤14,5m, CAP. >300KG

    Spécification
      • LENGTH: 6660 MM
      • WIDTH: 2290 MM
      • HEIGHT: 2250 MM
      • WEIGHT: 6870 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.8 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 7.55 M
      • PLATFORM CAPACITY: 454 KG
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GENIEZ45XC
    • Famille de produitsBoomlifts Articulated
    • Groupe de produitsBoomlifts Articulated Diesel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-15
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
    • Classification IFCObjet