Publier vos produits
Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z51/30JRT
Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z51/30JRT
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z51/30JRT

    Traduit par Google,

    NACELLE ARTICULEE DIESEL ≤16m

    Les flèches articulées Z™ motorisées Genie® offrent une polyvalence de levage avec une combinaison étonnante de capacités de positionnement vers le haut, vers l'extérieur et au-dessus et une portée étendue.

    Spécification
      • LENGTH: 7500 MM
      • WIDTH: 2290 MM
      • HEIGHT: 2160 MM
      • WEIGHT: 7210 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 15.6 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 9.37 M
      • PLATFORM CAPACITY: 227 KG
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GENIEZ5130JRT
    • Famille de produitsBoomlifts Articulated
    • Groupe de produitsBoomlifts Articulated Diesel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-15
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
    • Classification IFCObjet