Publier vos produits
Boomlifts Articulated Hybrid: HAULOTTE - HA20LE PRO DUAL
Cramo

Boomlifts Articulated Hybrid: HAULOTTE - HA20LE PRO DUAL

Traduit par Google,

NACELLE ARTICULEE HYBRIDE < 19 M, CAP > 300 KG

  • Respectueux de la nature
  • Entraînement et opérations électriques
  • Fonctionnement propre et silencieux conçu pour une utilisation même dans les zones de travail les plus sensibles
  • 4 roues motrices pour une utilisation en terrain accidenté
  • Travaillez tranquillement sans interruption du chantier
  • Tourelle à rotation continue 360° (modèle PRO)
  • Double capacité de charge, jusqu'à 350 kg
Spécification
    • Length MM - 8540
    • Width MM - 2410
    • Height MM - 2500
    • Weight KG - 9811
    • Platform Height Max M - 18.7
    • Horizontal Outreach M - 11.91
    • Platform Capacity KG - 350
Spécifications techniques
  • Réference unique.HAULOTTEHA20LEPRODUAL
  • Famille de produitsExplore our Eco Choice fleet
  • Groupe de produitsA better choice for our environment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-16
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
  • Classification IFCObjet