Publier vos produits
Vertical Mast lifts: JLG - 1230ES
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - 1230ES

Traduit par Google,

ÉLÉVATEUR À PILIERS, AUTOMOTEUR, ÉLÉC. < 5M

Il s'agit d'un élévateur très polyvalent qui, grâce à sa conception compacte, est facile à manœuvrer dans des espaces restreints tels que. centres commerciaux, bureaux et grands magasins. Le système entièrement électrique est économe en énergie et respectueux de l'environnement, ce qui le rend idéal pour une utilisation en intérieur. Ce skylift a des pneus solides sans empreinte et convient aux environnements avec une surface plane et dure.

Spécification
  • Length x Width x Height (mm) - 1370 x 760 x 1660

    • Working height - 5,66M
    • Platform height max - 3,66M
    • Platform height min - 0,56M
    • Platform capacity - 227Kg



Spécifications techniques
  • Réference unique.JLG1230ES
  • Famille de produitsScissor and Vertical mast Lifts
  • Groupe de produitsVertical Mast lifts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-26
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
  • Classification IFCObjet