Publier vos produits
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 1250AJP GENSET
Cramo

Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 1250AJP GENSET

Traduit par Google,

NACELLE ARTICULEE DIESEL < 40 M

Avec générateur embarqué 230V

Spécification
    • LENGTH: 14480 MM
    • WIDTH: 3800 MM
    • HEIGHT: 3050 MM
    • WEIGHT: 21000 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 38.3 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 19.25 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 450 KG
Spécifications techniques
  • Réference unique.JLG1250AJPGENSET
  • Famille de produitsBoomlifts Articulated
  • Groupe de produitsBoomlifts Articulated Diesel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-11
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
  • Classification IFCObjet