Publier vos produits
Scissor Lifts Diesel: JLG - 3394RT
Cramo

Scissor Lifts Diesel: JLG - 3394RT

Traduit par Google,

ÉLÉVATEUR À CISEAUX DIESEL ≤12M DOUBLE EXTENSION AVEC STABILISATEURS

Spécification
    • LENGTH: 5220 MM
    • WIDTH: 2390 MM
    • HEIGHT: 2670 MM
    • WEIGHT: 7200 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 10.06 M
    • PLATFORM CAPACITY: 1020 KG
Spécifications techniques
  • Réference unique.JLG3394RT
  • Famille de produitsScissor and Vertical mast Lifts
  • Groupe de produitsScissor Lifts Diesel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-01
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
  • Classification IFCObjet