Publier vos produits
Vertical Mast lifts: JLG - 41AM AC
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - 41AM AC

Traduit par Google,

ÉLÉVATEUR DE MÂT VERTICAL PUSH AROUND ÉLECTRIQUE ≤12M AVEC STABILISATEURS

Spécification
    • LENGTH: 1460 MM
    • WIDTH: 740 MM
    • HEIGHT: 2640 MM
    • WEIGHT: 486 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 12.42 M
    • PLATFORM CAPACITY: 135 KG
Spécifications techniques
  • Réference unique.JLG41AMAC
  • Famille de produitsScissor and Vertical mast Lifts
  • Groupe de produitsVertical Mast lifts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-01
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
  • Classification IFCObjet