Publier vos produits
Scissor Lifts Diesel: JLG - 4394RT
Scissor Lifts Diesel: JLG - 4394RT
    Cramo

    Scissor Lifts Diesel: JLG - 4394RT

    Traduit par Google,

    ÉLÉVATEUR À CISEAUX DIESEL ≤15M DOUBLE EXTENSION AVEC STABILISATEURS

    Spécification
      • LENGTH: 5220 MM
      • WIDTH: 2400 MM
      • HEIGHT: 2890 MM
      • WEIGHT: 7700 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.1 M
      • PLATFORM CAPACITY: 565 KG
    Spécifications techniques
    • Réference unique.JLG4394RT
    • Famille de produitsScissor and Vertical mast Lifts
    • Groupe de produitsScissor Lifts Diesel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-01
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
    • Classification IFCObjet

    Disponibilité de la région

    L'Europe