Publier vos produits
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ

    Traduit par Google,

    NACELLE ARTICULEE DIESEL ≤14,5m

    La série 450 offre la solution idéale lorsque vous travaillez autour d'une architecture délicate ou dans des espaces plus petits où l'accès peut être limité.

    Spécification
      • LENGTH: 6580 MM
      • WIDTH: 2350 MM
      • HEIGHT: 2240 MM
      • WEIGHT: 7242 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.7 M
      • HORIZONTALOUTREACH: 7.47 M
      • PLATFORM CAPACITY: 227 KG
    Spécifications techniques
    • Réference unique.JLG450AJ
    • Famille de produitsBoomlifts Articulated
    • Groupe de produitsBoomlifts Articulated Diesel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-26
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
    • Classification IFCObjet