Publier vos produits
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ GENSET
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ GENSET
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ GENSET
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ GENSET

    Traduit par Google,

    NACELLE ARTICULEE DIESEL ≤14,5m

    Avec générateur embarqué 230V

    Spécification
      • LENGTH: 6580 MM
      • WIDTH: 2350 MM
      • HEIGHT: 2240 MM
      • WEIGHT: 7242 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.7 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 7.47 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 227 KG
    Spécifications techniques
    • Réference unique.JLG450AJGENSET
    • Famille de produitsBoomlifts Articulated
    • Groupe de produitsBoomlifts Articulated Diesel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-11
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
    • Classification IFCObjet