Publier vos produits
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 800AJ
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 800AJ
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 800AJ

    Traduit par Google,

    NACELLE ARTICULEE DIESEL < 25 M

    Obtenez la portée et la polyvalence supplémentaires dont vous avez besoin avec la meilleure enveloppe de portée de l'industrieAvec les accessoires Workstation in the Sky®, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour faire le travailLe système électronique de conception avancée réduit vos coûts en augmentant votre efficacité énergétique et en réduisant les émissions

    Spécification
      • LENGTH: 11130 MM
      • WIDTH: 2490 MM
      • HEIGHT: 3000 MM
      • WEIGHT: 15558 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 24.4 M
      • HORIZONTALOUTREACH: 15.74 M
      • PLATFORM CAPACITY: 227 KG
    Spécifications techniques
    • Réference unique.JLG800AJ
    • Famille de produitsBoomlifts Articulated
    • Groupe de produitsBoomlifts Articulated Diesel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-26
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
    • Classification IFCObjet