Publier vos produits
Scissor Lifts Electric: JLG - ERT4769 OR
Scissor Lifts Electric: JLG - ERT4769 OR
    Cramo

    Scissor Lifts Electric: JLG - ERT4769 OR

    Traduit par Google,

    ÉLÉVATEUR À CISEAUX, AUTOMOTEUR, ÉLÉC. <15 M, AVEC STABILISATEURS

    L'élévateur à ciseaux électrique tout terrain ERT4769 augmente la productivité grâce à une taille de plate-forme accrue et à des capacités de conduite en hauteur.

    Spécification
      • LENGTH: 4340 MM
      • WIDTH: 1760 MM
      • HEIGHT: 2770 MM
      • WEIGHT: 6895 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 1430 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 363 KG
      • PLATFORM EXTENSION FRONT: 1.07 M
    Spécifications techniques
    • Réference unique.JLGERT4769OR
    • Famille de produitsExplore our Eco Choice fleet
    • Groupe de produitsA better choice for our environment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-12
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
    • Classification IFCObjet