Publier vos produits
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 160ATJ ST5
Cramo

Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 160ATJ ST5

Traduit par Google,

NACELLE ARTICULEE DIESEL ≤14,5M STAGE V

Spécification
    • LENGTH: 6530 MM
    • WIDTH: 2300 MM
    • HEIGHT: 2370 MM
    • WEIGHT: 6160 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 14.2 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 8.3 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
Spécifications techniques
  • Réference unique.MANITOU160ATJST5
  • Famille de produitsBoomlifts Articulated
  • Groupe de produitsBoomlifts Articulated Diesel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-14
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
  • Classification IFCObjet