Publier vos produits
Boomlifts Articulated Electric: MANITOU - 170AETJ L
Cramo

Boomlifts Articulated Electric: MANITOU - 170AETJ L

Traduit par Google,

NACELLE ARTICULEE, ELEC. < 16 mois

Accédez facilement aux zones de travail les plus reculées avec la nacelle élévatrice 170 AETJ-L. Doté d'une structure articulée, ce modèle se caractérise par un déport et un porte-à-faux exceptionnels pour travailler à différentes hauteurs et emplacements sans avoir à déplacer la machine. Profitez de la souplesse de ses mouvements hydrauliques pour un positionnement précis dans la zone de travail ! Avec son plancher de plateforme perforé, ses détecteurs d'inclinaison et capteurs de charge, ses vannes de vérin et son système de freinage négatif, la nacelle élévatrice 170 AETJ-L vous permet d'effectuer vos opérations en toute sécurité.


Spécification
    • LENGTH: 6840 MM
    • WIDTH: 1750 MM
    • HEIGHT: 2040 MM
    • WEIGHT: 6910 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 14.9 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 9.4 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 200 KG
Spécifications techniques
  • Réference unique.MANITOU170AETJL
  • Famille de produitsExplore our Eco Choice fleet
  • Groupe de produitsA better choice for our environment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-09
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
  • Classification IFCObjet