Publier vos produits
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 200ATJ
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 200ATJ
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 200ATJ

    Traduit par Google,

    NACELLE ARTICULEE DIESEL ≤19M

    Spécification
      • LENGTH: 8430 MM
      • WIDTH: 2470 MM
      • HEIGHT: 2700 MM
      • WEIGHT: 10050 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 18.35 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 11.47 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MANITOU200ATJ
    • Famille de produitsBoomlifts Articulated
    • Groupe de produitsBoomlifts Articulated Diesel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-24
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
    • Classification IFCObjet