Publier vos produits
Boomlifts Telescopic: MANITOU - 220TJ PLUS ST5
Cramo

Boomlifts Telescopic: MANITOU - 220TJ PLUS ST5

Traduit par Google,

NACELLE TÉLESCOPIQUE DIESEL ≤22M CAPACITÉ ≥300KG STADE V

Spécification
    • LENGTH: 10050 MM
    • WIDTH: 2480 MM
    • HEIGHT: 2520 MM
    • WEIGHT: 13600 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 19.74 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 17.78 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 350 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 350 KG
Spécifications techniques
  • Réference unique.MANITOU220TJPLUSST5
  • Famille de produitsBoomlifts Telescopic
  • Groupe de produitsBoomlifts Telescopic
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-14
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
  • Classification IFCObjet