Publier vos produits
Boomlifts Telescopic: MANITOU - 280TJ
Boomlifts Telescopic: MANITOU - 280TJ
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: MANITOU - 280TJ

    Traduit par Google,

    ÉLÉVATEUR À FLÈCHE TÉLESCOPIQUE DIESEL ≤28M, CAPACITÉ ≥300KG

    Spécification
      • LENGTH: 11355 MM
      • WIDTH: 2480 MM
      • HEIGHT: 2750 MM
      • WEIGHT: 16550 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 25.75 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 21.45 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 350 KG
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 240 KG
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MANITOU280TJ
    • Famille de produitsBoomlifts Telescopic
    • Groupe de produitsBoomlifts Telescopic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-14
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
    • Classification IFCObjet