Publier vos produits
HD-MD421 - 6x1 4K60 4:2:0 Multiformat AV Switcher

HD-MD421 - 6x1 4K60 4:2:0 Multiformat AV Switcher

Traduit par Google,

HD-MD421

Sélecteur AV multiformat 6x1 4K60 4:2:0

Un sélecteur AV multiformat 4K60 4:2:0 hautes performances. Comprend quatre entrées HDMI®, deux entrées DM Lite® et une sortie HDMI et DM Lite® en miroir avec scaler 4K. Comprend également quatre entrées audio analogiques et une sortie audio analogique. Prend en charge la commutation automatique des entrées HDMI et DM Lite, la gestion EDID avancée et le contrôle Crestron® natif via Ethernet.

Spécifications techniques
  • Réference unique.HD-MD421-switcher
  • Famille de produitsVideo
  • Groupe de produitsHDMI Solutions
  • Date de publication2021-05-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
  • Description de l'Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
  • Code CSI MasterFormat 201427 20 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications
  • Numéro OmniClass23-37 23 00
  • Titre OmniClassTelecommunications Equipment