Publier vos produits
IV-CAM-P12 - Crestron 1 Beyond p12 PTZ Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAM-P12 - Crestron 1 Beyond p12 PTZ Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAM-P12 - Crestron 1 Beyond p12 PTZ Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAM-P12 - Crestron 1 Beyond p12 PTZ Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAM-P12 - Crestron 1 Beyond p12 PTZ Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAM-P12 - Crestron 1 Beyond p12 PTZ Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAM-P12 - Crestron 1 Beyond p12 PTZ Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAM-P12 - Crestron 1 Beyond p12 PTZ Camera, 12x Optical Zoom

    IV-CAM-P12 - Crestron 1 Beyond p12 PTZ Camera, 12x Optical Zoom

    Traduit par Google,

    La caméra IV-CAM-P12 est une caméra PTZ de haute qualité qui produit des vidéos d'une résolution allant jusqu'à 1080p60. La caméra IV-CAM-P12 est idéale pour les réunions dans des espaces de taille moyenne à grande où une caméra doit capturer plusieurs zones de la pièce. La caméra IV-CAM-P12 peut être utilisée avec la caméra IV-SAM-VXS-1B Crestron 1 Beyond Automate VX dans le cadre d'une solution de commutation multi-caméras complète. La caméra IV-CAM-P12 prend en charge une seule connexion Ethernet et fournit l'alimentation (PoE), la visualisation et le contrôle sur un réseau.

    Compatible avec Automatiser VX
    La caméra IV-CAM-P12 est compatible avec les systèmes de suivi des intervenants multi-caméras Automate VX. Utilisez la caméra IV-CAM-P12 pour prendre des photos en gros plan des intervenants actifs dans des espaces de taille moyenne à grande.

    Vidéo de haute qualité
    Un capteur CMOS Sony® de haute qualité permet à la caméra de produire une vidéo d'une résolution allant jusqu'à 1080p60.

    Alimentation, visualisation et contrôle en réseau
    Connectez un seul câble Ethernet à l'alimentation (PoE), visualisez, configurez et contrôlez la caméra IV-CAM-P12.

    Options de montage
    Les trous de montage standard facilitent le montage de la caméra. La caméra IV-CAM-P12 est livrée avec le support de montage universel IV-CAMA-UMB de couleur assortie et est compatible avec le support de montage mural IVA-WMT-BRKT-1B et le support de montage au plafond en J IVA-CMT-BRKT-1B (tous deux vendus séparément).

    Spécification
    • Key Features

      • High quality video supporting resolutions up to 1080p60
      • Compatible with Automate VX multi-camera systems
      • Image flip allows for optional inverted mounting
      • Single Ethernet connection provides power (PoE), viewing, control, and NDI®|HX video
      • Easily configured with Crestron 1 Beyond Camera Manager software
      • Available in Moon Gray and Bright White colors


      Spécifications techniques
      • Réference unique.IV-CAM-P12
      • Famille de produitsAudio Visual Workspace Solutions
      • Groupe de produitsIntelligent Video
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-01-03
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)6.55
      • Largeur (pouces)8.89
      • Profondeur (pouces)5.86
      En rapport
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      • Poids net (Lbs)4.12
      Classification
      • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
      • Code Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
      • Description de l'Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
      • Code CSI MasterFormat 201427 20 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications
      • Numéro OmniClass23-37 23 00
      • Titre OmniClassTelecommunications Equipment