Publier vos produits
IV-CAM-I20 - Crestron 1 Beyond i20 Intelligent PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAM-I20 - Crestron 1 Beyond i20 Intelligent PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAM-I20 - Crestron 1 Beyond i20 Intelligent PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAM-I20 - Crestron 1 Beyond i20 Intelligent PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAM-I20 - Crestron 1 Beyond i20 Intelligent PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAM-I20 - Crestron 1 Beyond i20 Intelligent PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAM-I20 - Crestron 1 Beyond i20 Intelligent PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAM-I20 - Crestron 1 Beyond i20 Intelligent PTZ Camera, 20x Optical Zoom

    IV-CAM-I20 - Crestron 1 Beyond i20 Intelligent PTZ Camera, 20x Optical Zoom

    Traduit par Google,

    La IV-CAM-I20 est une caméra PTZ intelligente de haute qualité qui utilise l'IA visuelle pour suivre ou cadrer automatiquement un présentateur. La IV-CAM-I20 est idéale pour le suivi des présentateurs dans les salles de formation et les salles de classe de grande à très grande taille, ainsi que pour le suivi de groupe des participants aux réunions dans les salles de conférence de grande à très grande taille. La IV-CAM-I20 est dotée d'une conception à double caméra ; la caméra de référence grand angle utilise l'IA visuelle pour diriger la caméra PTZ. Toute l'IA visuelle est intégrée à la caméra - aucun système externe n'est nécessaire.

    Capacité de suivi du présentateur
    L'IA visuelle est utilisée pour suivre en douceur un seul présentateur en mouvement lorsqu'il se déplace dans une zone de présentation désignée. Elle est facilement configurable pour empêcher le suivi d'autres sujets ou écrans en utilisant des zones de blocage. La portée de suivi recommandée est de 15 à 50 pieds de la zone de présentation.

    Technologie de suivi de groupe
    Le suivi de groupe utilise l'IA visuelle pour suivre en douceur plusieurs présentateurs dans les grandes salles de formation et les salles de classe. La caméra de référence grand angle détecte en permanence lorsque les participants entrent ou sortent de la zone de présentation, et la caméra PTZ effectue un panoramique, une inclinaison et un zoom pour garder tous les présentateurs dans le cadre.

    Zones prédéfinies
    Les zones prédéfinies utilisent l'IA visuelle pour encadrer une zone dédiée de la salle. Lorsqu'un participant entre dans la zone prédéfinie, la caméra affiche automatiquement la zone, quelle que soit la personne qui parle actuellement ou l'endroit où se trouvent les autres participants.

    Compatible avec Automatiser VX
    La caméra IV-CAM-I20 est compatible avec les systèmes de suivi des intervenants multi-caméras Automate VX. Utilisez l'IV-CAM-I20 pour suivre les présentateurs dans une zone désignée dans un rayon de 50 pieds.

    Vidéo de haute qualité
    Un capteur CMOS Sony® de haute qualité permet à la caméra de produire une vidéo d'une résolution allant jusqu'à 1080p60.

    Alimentation, visualisation et contrôle en réseau
    Connectez un seul câble Ethernet à l'alimentation (PoE), visualisez, configurez et contrôlez la caméra IV-CAM-I20.

    Options de montage
    Les trous de montage standard facilitent le montage de la caméra. La caméra IV-CAM-I20 est livrée avec le support de montage mural IVA-WMT-BRKT-1B de couleur assortie et est compatible avec le support de montage universel IV-CAMA-UMB et le support de montage au plafond en J IVA-CMT-BRKT-1B (tous deux vendus séparément).

    Spécification
    • Key Features

        • Visual AI for Presenter Tracking
        • High quality video supporting resolutions up to 1080p60
        • Automatically pans, tilts, and zooms with dual camera technology, no external computer required
        • Supports 20x optical zoom for tracking distances up to 50 ft from participants
        • Connects directly to a codec or recording/streaming device
        • Single Ethernet connection provides power (PoE), viewing, control, and NDI®|HX video
        • Easily configured with Crestron 1 Beyond Camera Manager software
        • Compatible with Automate VX multi-camera systems
        • Available in Moon Gray and Bright White colors
      Spécifications techniques
      • Réference unique.IV-CAM-i20
      • Famille de produitsAudio Visual Workspace Solutions
      • Groupe de produitsIntelligent Video
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-01-03
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)6.51
      • Largeur (pouces)8.9
      • Profondeur (pouces)5.86
      En rapport
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      • Poids net (Lbs)4.11
      Classification
      • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
      • Code Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
      • Description de l'Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
      • Code CSI MasterFormat 201427 20 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications
      • Numéro OmniClass23-37 23 00
      • Titre OmniClassTelecommunications Equipment