Publier vos produits
IV-SAM-VX2-P - Automate VX Pro System Series 2 Voice-Activated, Multi-Camera Switching Solution
IV-SAM-VX2-P - Automate VX Pro System Series 2 Voice-Activated, Multi-Camera Switching Solution
IV-SAM-VX2-P - Automate VX Pro System Series 2 Voice-Activated, Multi-Camera Switching Solution
IV-SAM-VX2-P - Automate VX Pro System Series 2 Voice-Activated, Multi-Camera Switching Solution

    IV-SAM-VX2-P - Automate VX Pro System Series 2 Voice-Activated, Multi-Camera Switching Solution

    Traduit par Google,

    L'Automate VX Pro IV-SAM-VX2-P est une solution de commutation de caméra à commande vocale qui apporte l'expérience complète du studio multicaméra aux réunions, aux assemblées publiques et aux salles de classe. Les caméras Crestron 1 Beyond commutent automatiquement en fonction de l'emplacement du participant actif qui parle. La commutation de caméra améliorée par l'IA visuelle cadre intelligemment les prises de vue de la caméra avec les participants centrés. Automate VX Pro est doté d'une capacité d'enregistrement et de diffusion intégrée ainsi que de sorties pour la visioconférence.

    Prises de vue de qualité de production
    Voyez qui parle grâce à des prises de vue rapprochées. Le changement de caméra propre et de style production offre une expérience plus engageante aux participants ou aux spectateurs distants.

    Vidéo haute définition pour les conférences
    Connectez les caméras Crestron 1 Beyond à zoom optique 12x et 20x via 3G-SDI ou NDI®|HX pour des résolutions de sortie vidéo de haute qualité. Fournissez une vidéo haute définition non compressée via le codec de conférence de votre choix avec le convertisseur SDI vers USB-A 3.0 inclus.

    Cadrage et recadrage automatiques avec Visual AI
    L'IA visuelle permet aux caméras à zoom optique Crestron 1 Beyond de centrer automatiquement les participants dans les prises de vue via AutoFraming. Le recadrage permet de maintenir en permanence le participant centré dans la prise de vue, même lorsque le participant se déplace de sa position initiale.

    Commutation à commande vocale
    La commutation à commande vocale utilise les données des microphones de la salle pour localiser le participant actif et modifier les prises de vue en conséquence. Plusieurs types de microphones sont pris en charge, notamment les microphones à réseau intelligent, les microphones filaires et sans fil et les systèmes de discussion.

    Configuration sans code avec Visual Designer
    L'outil Room Designer permet de concevoir et de configurer des espaces de réunion. L'interface du navigateur permet de créer et de visualiser des conceptions adaptées aux besoins de la salle et de déterminer le placement optimal des caméras et des microphones. Définissez graphiquement l'expérience de commutation de caméra souhaitée - aucun codage ni préréglage de caméra n'est requis.

    S'adapte aux dimensions et aux utilisations des pièces
    Les caméras peuvent être placées dans toute la pièce pour obtenir les meilleurs angles de prise de vue. Les configurations de la pièce peuvent être définies pour s'adapter à différentes dispositions de mobilier en appuyant sur un seul bouton.

    Services professionnels
    Le système 1 Beyond Automate nécessite l'achat de 1 service professionnel à distance Beyond Camera Systems. Les services professionnels à distance fournissent un support technique dédié pour le déploiement à distance des solutions de commutation multi-caméras à commande vocale Automate VX.

    Visitez IV-PROSERVICE-1B pour plus de détails.

    REMARQUE : pour les ingénieurs certifiés Crestron Intelligent Video (IVC-E) qui prévoient de déployer et de valider eux-mêmes un système Automate VX acheté, l'achat de services professionnels à distance est facultatif, sous réserve de vérification par Crestron. Visitez IV‑PROSERVICE‑1B pour plus de détails.

    Dispositions personnalisées
    Combinez plusieurs sources, superposez des titres et ajoutez des graphiques personnalisés. Une interface utilisateur graphique permet de personnaliser les mises en page, pas seulement les images dans l'image ou les images côte à côte.

    Contrôle natif Crestron et API REST
    Activez la commutation automatique, activez les scénarios, enregistrez/diffusez, modifiez les configurations ou les dispositions des salles et bien plus encore à partir de votre interface de contrôle préférée. Une API adaptable est disponible pour les interfaces utilisateur personnalisables sur les systèmes de contrôle tiers.

    Conférence, diffusion en continu et enregistrement
    En plus d'une sortie de haute qualité pour les codecs matériels ou logiciels, le système dispose d'un encodeur et d'un enregistreur intégrés pour permettre le streaming RMTP avec 316 Go de stockage pour le programme local et l'enregistrement ISO. Copie automatisée disponible pour le stockage réseau et cloud.

    Spécification
    • Key Features

      • Provides automatic camera switching based on the active speaking participant
      • Switches between multiple cameras for broadcast-style production
      • Supports 7 SDI or 12 NDI|HX® sources; outputs SDI and NDI streams
      • Intelligent video algorithm follows the conversation, avoiding excessive camera switching
      • Simple configuration with the browser-based Room Designer tool
      • Visual AI autoframes and reframes to capture the best camera shots
      • Built in encoder and recorder for live streams and video recording
      • Customizable video layouts to accommodate video conferencing needs


      Spécifications techniques
      • Réference unique.IV-SAM-VX2-P
      • Famille de produitsAudio Visual Workspace Solutions
      • Groupe de produitsIntelligent Video
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-10-30
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)3.47
      • Largeur (pouces)16.81
      • Profondeur (pouces)15.33
      En rapport
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      • Poids net (Lbs)17.5
      Classification
      • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
      • Code Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
      • Description de l'Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
      • Code CSI MasterFormat 201427 20 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications
      • Numéro OmniClass23-37 23 00
      • Titre OmniClassTelecommunications Equipment