Publier vos produits
CEN-GWEXER - infiNET EX® Network and ER Wireless Gateway
CEN-GWEXER - infiNET EX® Network and ER Wireless Gateway
CEN-GWEXER - infiNET EX® Network and ER Wireless Gateway
CEN-GWEXER - infiNET EX® Network and ER Wireless Gateway
CEN-GWEXER - infiNET EX® Network and ER Wireless Gateway

    CEN-GWEXER - infiNET EX® Network and ER Wireless Gateway

    Traduit par Google,

    Fournit une passerelle sans fil pour les appareils infiNET EX® et ER "Extended Range".

    Le CEN-GWEXER est un émetteur-récepteur sans fil RF bidirectionnel conçu pour être utilisé avec les appareils sans fil Crestron® infiNET EX® et « ER » (Extended Range RF). Une seule passerelle CEN-GWEXER permet à un réseau sans fil complet de télécommandes Crestron, de claviers, de gradateurs d'éclairage, de stores motorisés, de thermostats, de serrures de porte et d'autres appareils de communiquer avec un système de contrôle Crestron.

    Technologie infiNET EX®
    La technologie sans fil infiNET EX ultra-fiable fournit des communications RF bidirectionnelles stables dans toute une structure résidentielle ou commerciale sans avoir besoin de câblage de contrôle physique. Utilisant une topologie de réseau maillé de 2,4 GHz, presque tous les appareils infiNET EX du réseau agissent comme un « extenseur », relayant les commandes sans fil entre la passerelle et tous les autres appareils « EX » du réseau pour garantir que chaque commande atteigne sa destination sans perturbation. Chaque périphérique infiNET EX ajouté au réseau augmente efficacement la portée et la stabilité de l'ensemble du réseau en fournissant plusieurs chemins de signal redondants. La portée sans fil entre deux appareils EX est généralement de 150 pieds (46 m) à l'intérieur. [1]

    Technologie RF à portée étendue "ER"
    La technologie sans fil Crestron Extended Range (ER) permet la compatibilité avec certains écrans tactiles sans fil Crestron et télécommandes portables, notamment les TSR-302, TST-600, TST-602 et TST-902. [2] Crestron « ER » fonctionne dans le même spectre de 2,4 GHz qu'infiNET EX et est spécifiquement optimisé pour une utilisation avec des appareils à écran tactile sans fil afin d'assurer des communications RF bidirectionnelles robustes et fiables. Le CEN-GWEXER surveille en permanence chaque appareil ER sur le réseau, en surveillant avec diligence lorsqu'un appareil se met en veille, s'éteint ou sort de la plage, et restaure les communications de manière transparente lorsque l'appareil réapparaît sur le réseau. La portée sans fil typique des appareils ER est de 100 à 200 pieds à l'intérieur, ou jusqu'à 1000 pieds à l'extérieur. Pour une couverture encore plus étendue, ER prend en charge l'itinérance entre huit passerelles maximum. [3]

    Installation facile
    Le CEN-GWEXER peut gérer simultanément les appareils sans fil infiNET EX et ER, éliminant ainsi le besoin de passerelles, d'antennes et de connexions LAN distinctes. La configuration d'un réseau d'appareils infiNET EX et/ou ER est simple, utilisant la découverte dynamique pour localiser et acquérir automatiquement chaque appareil sans fil. Si aucun appareil ER n'est acquis, le CEN-GWEXER peut prendre en charge jusqu'à 100 appareils infiNET EX (y compris jusqu'à six télécommandes portables Crestron MLX-3 [2] ). Chaque appareil ER ajouté au réseau annule dix appareils EX, avec un maximum de dix appareils ER autorisés. Pour une ventilation plus détaillée, veuillez vous référer à "Appareils pris en charge" dans la section des spécifications de cette fiche technique. [4]

    Branchement à un seul fil
    La passerelle CEN-GWEXER communique avec un système de contrôle via Ethernet et obtient son alimentation de fonctionnement via la même connexion Ethernet à l'aide de la technologie PoE. PoE (Power over Ethernet) nécessite simplement la présence d'une source d'alimentation PoE 802.3af ou 802.3at.

    • Crestron propose l'injecteur PoE PWE-4803RU, qui se connecte en ligne avec le câble Ethernet, permettant une installation à n'importe quel endroit pratique entre la passerelle et le commutateur réseau. Le PWE-4803RU est capable d'alimenter une seule passerelle et est disponible séparément ou emballé avec la passerelle en tant que modèle CEN-GWEXER-PWE ou CENI-GWEXER-PWE.
    • Crestron propose également des commutateurs Ethernet avec PoE intégré (modèles CEN-SW-POE-5 et CEN-SWPOE-16 [5] ), offrant une solution de mise en réseau haute performance complète capable de fournir PoE pour plusieurs passerelles et autres périphériques PoE. L'utilisation d'un commutateur Ethernet avec PoE intégré élimine le besoin d'injecteurs PoE individuels.

    Comme alternative au PoE, le CEN-GWEXER peut être alimenté à l'aide d'un bloc d'alimentation 24VDC en option, modèle PW-2407WU. [5]

    Boîtier convivial pour les intégrateurs
    Le CEN-GWEXER présente le facteur de forme Crestron IFE, une conception compacte « boîtier convivial pour l'intégrateur » qui s'adapte presque partout et permet une variété d'options d'installation. Sa forme permet d'empiler plusieurs passerelles et autres appareils compatibles IFE. À l'aide du support de montage inclus, il peut être fixé à n'importe quelle surface plane ou encliqueté sur un rail DIN standard. Des kits de montage en rack et sur poteau sont également disponibles. [5]

    Spécification
    • Key Features

      • Multipurpose 2-way RF wireless gateway
      • Simultaneously supports infiNET EX® and Crestron “ER” wireless devices [2]
      • Ultra dependable infiNET EX mesh network technology
      • “Extended Range” RF technology optimized for wireless touch screen remotes
      • Dynamic discovery for fast, easy setup
      • "Wi-Fi® friendly" channel selection for trouble-free operation
      • Built-in RF network diagnostics
      • Up to 150 feet (46 meters) infiNET EX range indoors, 250 feet (76 m) outdoors [1]
      • 100 to 200 feet (33 to 66 meters) ER range indoors, 1000 feet outdoors
      • Supports infiNET EX expanders and ER roaming for extended coverage [1,3]
      • Extendable antenna using optional ANT-EXT [5]
      • Compact, stackable “IFE small” form factor
      • Surface or DIN rail mountable using bracket provided
      • Available rack mount and pole mount options [5]
      • High-speed Ethernet control system interface
      • 24VDC or PoE network powered
      • Models available with PoE injector included
      • Optional 24VDC power pack sold separately
      Spécifications techniques
      • Réference unique.CEN-GWEXER
      • Famille de produitsLighting Control Hardware & Software
      • Groupe de produitsWireless Communications
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2023-05-25
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)1.35
      • Largeur (pouces)6.04
      • Profondeur (pouces)5.2
      En rapport
      • Matériel principalMétal
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enMexique
      • Poids net (Lbs)0.56
      Classification
      • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls
      • Classification IFCÉlément électrique
      • Code ETIMEC001634
      • Nom ETIMAudio/video transmitting system
      • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
      • Code UNSPSC391215
      • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
      • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
      • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
      • Numéro OmniClass23-37 15 00
      • Titre OmniClassAudio Visual Equipment