Publier vos produits
GLS-OIR-C-CN - Passive Infrared Occupancy Sensor with Cresnet®, 2000 Sq. Ft.

GLS-OIR-C-CN - Passive Infrared Occupancy Sensor with Cresnet®, 2000 Sq. Ft.

4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
Traduit par Google,

Le GLS-OIR-C-CN est un capteur d'occupation à montage au plafond à profil bas conçu pour les petites et moyennes surfaces jusqu'à 2000 pieds carrés pour détecter quand la pièce est occupée, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les salles de conférence, les couloirs , et bureaux privés. La détection de mouvement infrarouge passive offre une excellente fiabilité pour le contrôle de l'éclairage, de la climatisation et d'autres appareils dans la pièce, tout en offrant une immunité supérieure aux faux déclenchements. La connectivité Cresnet permet une connexion directe à un système de contrôle Crestron.

Principales caractéristiques:

  • Détecteur de présence pour montage au plafond
  • La détection de mouvement infrarouge passive offre une immunité aux faux déclenchements
  • L'aspect discret et discret se marie bien avec la surface d'installation
  • Détection extrêmement précise et fiable
  • Circuit entièrement numérique pour un faible coût et une grande fiabilité
  • Reconnaissance de la lumière ambiante intégrée
  • L'entrée du capteur photo externe élimine le besoin d'un GLS-SIM
  • Interface du système de contrôle via Cresnet®
  • Fonction d'occupation de grâce
Spécifications techniques
  • Réference unique.crestron-007
  • Famille de produitsLighting & Environment
  • Groupe de produitsSensors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-06-10
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication