Publier vos produits
ULTIMATE IC6-AW-W-T-EACH In-Ceiling Speaker
ULTIMATE IC6-AW-W-T-EACH In-Ceiling Speaker
ULTIMATE IC6-AW-W-T-EACH In-Ceiling Speaker
ULTIMATE IC6-AW-W-T-EACH In-Ceiling Speaker

    ULTIMATE IC6-AW-W-T-EACH In-Ceiling Speaker

    Traduit par Google,

    Les enceintes Crestron® Ultimate fabriquées par Origin Acoustics offrent le summum des performances pour les installations résidentielles exigeantes. Des matériaux sélectionnés, des composants de tablette supérieure et une apparence haut de gamme soulignent le design derrière chaque modèle. Le résultat est une gamme complète d’enceintes encastrables au plafond adaptées à une installation dans plusieurs endroits. La construction résistante aux intempéries permet une utilisation dans les zones de terrasse, de patio, de vestiaire, de sauna, de yacht et de piscine.

    L'ULTIMATE IC6‑AW-W‑T‑EACH promet le meilleur en matière de conception audio installée, offrant une qualité sonore époustouflante tout en minimisant l'impact sur le décor du client. L'enceinte encastrable au plafond est dotée d'une grille ronde avec un cadre en plastique blanc. Les options de grille carrée et/ou de couleur aluminium sont vendues séparément. De plus, les accessoires suivants sont disponibles :

    • Kit de montage encastré (SPKA-FMKT-IC6/IC8)
    • Kit de montage de préconstruction (SPKA-PMK-IC6/IC8)
    • Modèle de nouvelle construction (SPKA-NCTP-IC6/IC8)
    • Boîte arrière coupe-feu (SPKA-BBFR8-IC6/IC8)
    • Boîte arrière acoustique (SPKA-BC-IC6/IC8)

    L'installation simplifiée de chaque haut-parleur est facilitée grâce à un système de montage à baïonnette sans outil facile à utiliser, optimisé pour minimiser les interférences avec d'autres éléments présents dans l'espace du plafond.

    REMARQUE : Les haut-parleurs Ultimate et Reference IC6 et IC8 sont interchangeables car ils partagent la même dimension de diamètre de découpe.

    L'enceinte de plafond toutes saisons à 2 voies ULTIMATE IC6‑AW-W‑T‑EACH est dotée d'un woofer en fibre de carbone de 6,5 po (165 mm) pour des graves profonds et définis et des médiums articulés, et d'un woofer de 1 po (25 mm). ) tweeter en aluminium recouvert de céramique pour des aigus nets avec une couverture constante sur une large zone d'écoute. Un panier de woofer moulé par compression assure une réponse des basses pure et incolore. Le montage coaxial suspendu du tweeter pivotant réduit les anomalies de réponse en fréquence moyenne causées par les interférences entre le woofer et l'arrière du tweeter.

    Spécification
    • Key Features

      • Audiophile performance 2-way all weather in-ceiling speaker
      • 6.5 in. (165 mm) carbon fiber woofer
      • 1 in. (25 mm) ceramic coated aluminum tweeter
      • IP66 rated for dust and water, weatherized construction
      • Twist and lock toolless bayonet mounting system
      • 150 W (Program), and 300 W (Peak) power handling
      • 52 Hz to 30 kHz (±3 dB) frequency response
      • 8 Ohms nominal impedance
      • Various grille options
      • Installation friendly low profile with 4.13 in. (105 mm) depth


      Spécifications techniques
      • Réference unique.ULTIMATE-IC6-AW-W-T-EACH
      • Famille de produitsAudio
      • Groupe de produitsSpeakers - Residential
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-04-30
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)9.61
      • Largeur (pouces)9.61
      • Profondeur (pouces)4.13
      En rapport
      • Matériel principalAcier
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      • Poids net (Lbs)4.8
      Classification
      • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
      • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
      • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
      • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
      • Numéro OmniClass23-37 17 13 19
      • Titre OmniClassSpeakers