Publier vos produits
CHV-TSTAT-FCU-PIR-10 - 0-10V Heating/Cooling Fan-Coil Thermostat
CHV-TSTAT-FCU-PIR-10 - 0-10V Heating/Cooling Fan-Coil Thermostat

    CHV-TSTAT-FCU-PIR-10 - 0-10V Heating/Cooling Fan-Coil Thermostat

    4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Le thermostat CHV-TSTAT-FCU-PIR-10 permet un contrôle précis de 0 à 10 volts des systèmes CVC des ventilo-convecteurs (FCU). Réalisez un contrôle variable de la vitesse de chauffage, de refroidissement et de ventilation dans les hôtels, les appartements ou d'autres résidences à logements multiples. Conçu dans un souci de polyvalence et d'efficacité énergétique, ce thermostat présente l'avantage supplémentaire d'un capteur infrarouge passif (PIR) intégré pour garantir que l'énergie dépensée pour la climatisation n'est jamais gaspillée dans une pièce vacante. Qu'il soit utilisé comme unité autonome ou dans le cadre d'un système de contrôle Crestron® complet, le CHV-TSTAT-FCU-PIR-10 offre une fonctionnalité supérieure dans un design mural élégant - un complément à tout décor.

    L'écran ACL rétroéclairé et les gros boutons-poussoirs faciles à lire rendent ce thermostat facile à naviguer et à utiliser. L'écran affiche des informations utiles telles que la température ambiante actuelle, le point de consigne, le mode et le réglage du ventilateur. Des boutons-poussoirs pour augmenter et diminuer la température, mettre l'appareil en mode chauffage ou refroidissement, régler la vitesse du ventilateur et basculer entre les échelles de température complètent l'aspect élégant et les commandes intuitives de ce thermostat. Les fonctions de climatisation comprennent des points de consigne de chauffage et de refroidissement séparés, avec un basculement automatique en option entre les modes de chauffage et de refroidissement. Les anticipateurs réglables empêchent le dépassement de la température définie et le fonctionnement continu du ventilateur peut être sélectionné en cas de besoin pour une circulation accrue.

    Plusieurs thermostats Crestron peuvent être mis en réseau via des communications filaires Cresnet®,[1] un simple bus réseau à 4 fils qui agit comme l'épine dorsale des communications pour les gradateurs d'éclairage Crestron, les claviers, les stores, les thermostats et d'autres appareils. Intégrez le réseau de thermostats à n'importe quel système de contrôle 3-Series®, y compris le DIN-AP3, pour permettre des réglages globaux de température et d'humidité à partir de n'importe quel thermostat du système. Accédez aux fonctions d'automatisation telles que l'éclairage, les stores motorisés ou les arroseurs de pelouse via deux pages de fonctions à distance personnalisées. Des messages texte personnalisés tels que des rappels d'entretien et d'autres alertes peuvent être envoyés à l'écran LCD de chaque thermostat via le système de contrôle.

    Fonctionnalités
    Résumé des fonctionnalités

    Thermostat FCU 0-10 volts pour le chauffage, le refroidissement et le contrôle de la vitesse du ventilateur
    Relais de chauffage supplémentaire pour éléments chauffants traditionnels
    Capteur PIR intégré pour détecter l'inoccupation de la pièce pour l'efficacité énergétique
    Communication Cresnet®
    Écran LCD rétroéclairé
    Grands boutons du panneau avant faciles à utiliser pour le chauffage, le refroidissement, la vitesse du ventilateur, l'échelle de température et les réglages de température
    Installation murale

    Remarques:
    1. L'unité est un thermostat autonome entièrement fonctionnel. Les communications Cresnet sont destinées à la mise en réseau ou à l'intégration du système de contrôle.

    Spécification
    • Measurement Range: 0° to 110° F (-18° to 43° C)

      Temperature Tolerance
      Over Full Range: ±1° F (±0.5° C)
      At Room Temperatures: ±1° F (+0.1/-0.4° C)

      Setpoint Range
      Heat Setpoint: 38° to 89° F (3° to 32° C)
      Cool Setpoint: 59° to 99° F (15° to 37° C)

      Relay Rating
      1 Amp at 40 Volts DC or 24 Volts AC (nominal)

      Power Requirements
      Cresnet®: 24 Volts DC
      HVAC Unit: 24 Volts AC
      Power Consumption: Approximately 1.5 Watts

      Communications[1]
      Cresnet

      Fan Coil Unit Control
      Fan Control: Variable speed control via 0-10 Volt signal;
      20 mA max sink or source
      Cooling: Variable valve control via 0-10 Volt signal;
      20 mA max sink or source
      Heating (Modulating Valve): Variable valve control via 0-10 Volt signal;
      20 mA max sink or source
      Heating (Relay): Contact closure to HVAC

      Buttons
      HOT/COLD: Toggles between Heat and Cool modes
      FAN: Controls fan speed;
      Cycles through Auto, High, Medium, Low, and Off settings
      UP: Raises the room’s setpoint by 1° F or 0.5° C, depending on the active temperature scale
      DOWN: Lowers the room’s setpoint by 1° F or 0.5° C, depending on the active temperature scale
      °F/°C: Toggles between Fahrenheit and Celsius temperature scales

      Motion Sensor
      On-board passive infrared sensor;
      Enables thermostat to toggle between two previously defined setpoints;
      When motion is detected, the Occupied setpoint is used;
      When the room is vacant, the Unoccupied setpoint is used

      Display
      Type: Transflective LCD, backlit
      Size: 2.75 in (70 mm)
      Resolution: 128 x 64
      Viewing Angle: ±50° horizontal (at 0° vertical), ±50° vertical (at 0° horizontal)
       
      Displays current room temperature, current setpoint, current Heat or Cool mode, thermostat’s call for heating or cooling, and current fan setting
      Connections
      HVAC
      (3) 6-position terminal blocks with connections that include the following:

      Power Connections (Required):
      24 (C): 24V AC common terminal supplies remote 24V AC power to thermostat;
      24 (R): 24V AC reference terminal – Can be connected to R by P4 jumper setting, or tied directly to power source

      HVAC Control Connections (System Dependent):
      FAN 0-10V
      FAN COMMON
      HEAT 0-10V
      HEAT COMMON
      COOL 0-10V
      COOL COMMON
      HEAT RELAY A
      HEAT RELAY B
       
      Network
      (1) 4-position terminal block;
      Cresnet slave port, connects to Cresnet control network

      Enclosure
      Plastic, surface-mountable to the front of a horizontally-oriented 1-gang electrical box

      Dimensions
      Height: 3.75 in (96 mm)
      Width: 5.00 in (127 mm)
      Depth: 1.18 in (30 mm)
      Weight:  5.80 oz (165 g)
       
      Notes:
      1. Unit is a fully functional standalone thermostat. Cresnet communications are for networking or control system integration.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.crestron-CHV-TSTAT-FCU-PIR-10
    • Famille de produitsLighting & Environment
    • Groupe de produitsClimate Control
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.75
    • Largeur (pouces)5
    • Profondeur (pouces)1.18
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enMexique
    • Fabriqué enMexique
    • Poids net (Lbs)0.3625
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code CSI MasterFormat 201440 74 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Temperature Measurement
    • Numéro OmniClass23-27 11 11 15 11
    • Titre OmniClassDigital Temperature Controllers