Publier vos produits
UC-B70-A-Z - Crestron Flex Large Room Conference Solution with All-In-One Videobar 70
UC-B70-A-Z - Crestron Flex Large Room Conference Solution with All-In-One Videobar 70
UC-B70-A-Z - Crestron Flex Large Room Conference Solution with All-In-One Videobar 70
UC-B70-A-Z - Crestron Flex Large Room Conference Solution with All-In-One Videobar 70

    UC-B70-A-Z - Crestron Flex Large Room Conference Solution with All-In-One Videobar 70

    Traduit par Google,

    Le système de conférence de table Crestron Flex UC-B70-AZ fournit une solution de vidéoconférence pour salles de taille moyenne à grande à utiliser avec le logiciel Zoom Rooms®. Il simplifie les besoins de communication et de collaboration avec moins de composants et une efficacité maximale.

    L'UC-B70-AZ est doté d'un écran tactile de table de 10,1 pouces, d'une Crestron Videobar 70 avec vidéo et audio haute définition intelligents, d'un injecteur PoE et de câbles. L'UC-B70-AZ prend également en charge jusqu'à trois écrans vidéo 1 (non inclus).

    La solution de conférence UC-B70-AZ offre une configuration et une installation sans tracas, une meilleure utilisation de l'espace, un environnement plus propre et visuellement attrayant, une collaboration et un partage de contenu faciles, ainsi qu'un déploiement évolutif.

    Vidéoconférence haute définition avec un son impressionnant
    La Crestron Videobar 70 tout-en-un (AIO) puissante et élégante offre une solution de conférence pratique et compacte pour les salles de réunion de taille moyenne à grande. Il comporte:

    • Une configuration à quatre caméras qui capture toute la salle en 4K, suit et cadre automatiquement le présentateur ou toutes les personnes présentes dans la salle en fonction de sa configuration, et améliore le contenu vidéo à l'aide de l'IA.
    • Les deux haut-parleurs de 10 watts produisent un son complet, riche et naturel. Un traitement supplémentaire du signal numérique avec AEC et réduction du bruit assure une qualité sonore optimale pour une expérience immersive.
    • Réseau intégré de 24 microphones pour capturer les voix dans toute la pièce grâce à la technologie de formation de faisceau adaptative. La suppression du bruit par l'IA est également fournie pour garantir une communication cristalline avec une fidélité audio et une captation exceptionnelles.
    • Système d'exploitation Android™ fonctionnant sur le chipset QCS8250 qui garantit une expérience de conférence fluide et fiable à chaque fois.

    Expérience logicielle native Zoom Rooms®
    Le système UC-B70-AZ comprend le logiciel de conférence Zoom Rooms qui permet une connectivité audio et vidéo pour faciliter la collaboration et le partage de contenu.

    Système de conférence basé sur le système d'exploitation Android
    En tant que système de conférence basé sur le système d'exploitation Android, l'UC-B70-AZ offre une expérience Zoom Rooms® cohérente et sécurisée. Le contrôleur de table du système et la Videobar 70 fonctionnent tous deux sur le système d'exploitation Android pour garantir la conformité aux exigences de l'entreprise.

    Interface utilisateur intuitive
    Doté d'un grand écran tactile capacitif de 10,1 pouces (257 mm), l'écran tactile de table Crestron® (TS‑1070) offre un contrôle de conférence supérieur dans les salles de réunion, les espaces de réunion et les bureaux de direction. L'écran tactile offre également un contrôle optionnel de l'éclairage de la pièce, des stores, des thermostats et d'autres équipements. 2

    Déploiement simplifié
    L'AIO Crestron Videobar 70 est livré avec un support mural prêt à monter permettant à la barre vidéo de s'installer proprement sous l'écran – connectez les écrans et l'écran tactile et montez.

    Sécurité de niveau entreprise
    Crestron Flex est une solution d'entreprise idéalement équipée pour un déploiement de masse dans des installations d'entreprise, universitaires, médicales, militaires ou gouvernementales de toute taille.

    Provisionnement et gestion des appareils faciles
    Le service XiO Cloud est un service de provisionnement basé sur le cloud IoT (disponible séparément) qui permet aux installateurs et aux responsables informatiques de déployer et de gérer facilement des milliers d'appareils. Le service XiO Cloud fournit des alertes système, la gestion et l'approvisionnement du réseau, ainsi que le couplage d'un appareil de contrôle à Crestron Videobar 70. Les mises à jour du système sont contrôlées par la mise à jour automatique Crestron, le service XiO Cloud et Zoom ZDM.

    Spécification
    • Key Features

      • Front‑of‑room video conferencing solution for Zoom Rooms® software
      • Intelligent high-definition video, immersive high-quality audio, built-in digital signal processer, and Zoom rooms conferencing software, all in one Android™ OS-based Crestron Videobar 70 enclosure
      • Native Zoom Rooms® Controller touch screen UI provides a consistent, simple user experience with one‑touch meeting joins
      • Complete kit contains a 10.1 in. tabletop touch screen, all-in-one Crestron Videobar 70, and PoE injector— just add a display and mount
      • Easy to deploy and install — no custom design, programming, or software installation required
      • Network management and provisioning and system alerts through the XiO Cloud® service
      • Enterprise-grade security - connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
      • Supports up to three video displays (not included)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.UC-B70-A-Z
    • Famille de produitsWorkspace Solutions
    • Groupe de produitsUnified Communications
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)5.29
    • Largeur (pouces)9.63
    • Profondeur (pouces)4.67
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)2.44
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_05
    • Description de l'Uniclass 2015Audio visual equipment
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment