Publier vos produits
DIN-TSTAT-FCU - DIN Rail Heating & Cooling Fan-Coil Thermostat
DIN-TSTAT-FCU - DIN Rail Heating & Cooling Fan-Coil Thermostat

    DIN-TSTAT-FCU - DIN Rail Heating & Cooling Fan-Coil Thermostat

    Traduit par Google,

    Le DIN-TSTAT-FCU est un contrôleur de ventilo-convecteur (FCU) conçu pour être utilisé dans des applications à deux tubes. Il peut être utilisé comme contrôleur autonome ou intégré à un système domotique ou à un système de gestion de bâtiment (BMS). Un port Cresnet® est fourni pour l'intégration avec un système de contrôle Crestron® ou un système Crestron Pyng®. Un port RS-485 est également inclus pour la communication avec Modbus® ou BACnet™. La programmabilité complète permet une utilisation dans divers types d'applications au-delà du contrôle des FCU. La configuration est facilitée à l'aide d'une application logicielle basée sur PC.

    Le montage sur rail DIN standard de 35 mm permet d'installer le DIN-TSTAT-FCU dans un boîtier sur rail DIN (série Crestron DIN-EN ou similaire). Un rail DIN de 9 m de large est également inclus pour des applications de montage alternatives. L'unité est alimentée par une ligne de 230 volts CA.

    Principales caractéristiques

    • Contrôleur de ventilo-convecteur
    • Intégration du système via Cresnet® ou RS-485
    • Prend en charge les protocoles Cresnet, Modbus® et BACnet™
    • Entièrement programmable
    • Configurable via une application logicielle PC
    • Option de fonctionnement autonome
    • Montage sur rail DIN 35 mm
    • Alimenté par une ligne de 230 volts AC
    Spécification
    • Measurement Range
      Indoor Temperature - 0° to 100° C (32° to 212° F) in 0.1° increments

      Communications 
      Cresnet - Cresnet slave mode 
      RS-485 - Supports Modbus and BACnet protocols 
      USB - USB device (for setup)

      Power Requirements 
      15 Watts maximum at 230 Volts AC +10%

      Connections
      POWER - (8) Captive screw terminals;
      SUPPLY - 230 VAC line power input and earth ground 
      FAN OUT - (4) Captive screw terminals; Comprises (3) 16 Amp relays for 3-speed fan control 
      STAGE OUT - (4) Captive screw terminals; Comprises (2) 16 Amp relays for compressor/heater control 
      VALVE OUT - (6) Captive screw terminals; Provides (1) Modulated OP-CL triac or 0-10 VDC for control of 24 VAC, 6 Watt valve 
      DIGITAL IN - (8) Captive screw terminals; Comprises (4) potential-free binary inputs 
      COM - (4) Captive screw terminals; Comprises (1) RS-485 communication and 15 VDC supply port 
      NET - (4) Captive screw terminals; Cresnet slave port 
      TEMP SENSE - (4) Captive screw terminals; Comprises (2) analog inputs for 20k Ohm NTC temperature probes 
      USB (behind cover) - (1) Mini USB connector; USB device port for programming and parametrization

      Indicators 
      STATUS - (1) Green LED, indicates device status 
      NET - (1) Amber LED, indicates activity on the NET port 
      COM - (1) Amber LED, indicates activity on the COM port 
      Setup (behind cover) - (1) Pushbutton for Cresnet TSID (touch-settable ID)

      Construction 
      Housing - Plastic 
      Mounting - 35 mm DIN EN 60715 rail mount, DIN 43880 form factor for enclosures with 45 mm front panel cutout, occupies 9 DIN module spaces (162 mm)

      Environmental 
      Temperature - -10° to 55° C (14° to 131° F) 
      Humidity - Up to 95% RH (non-condensing) 
      Protection Rating - IP20 per IEC 60529 
      For indoor use only

      Dimensions 
      Height - 91 mm (3.59 in) 
      Width - 162 mm (6.37 in) 
      Depth - 61 mm (2.40 in)
      Weight - 460 g (16.3 oz)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.crestron-DIN-TSTAT-FCU
    • Famille de produitsLighting & Environment
    • Groupe de produitsClimate Control
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.59
    • Largeur (pouces)6.37
    • Profondeur (pouces)2.4
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enSerbie
    • Poids net (Lbs)1.02
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code CSI MasterFormat 201440 74 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Temperature Measurement
    • Numéro OmniClass23-27 11 11 15 11
    • Titre OmniClassDigital Temperature Controllers