La technologie DigitalMedia ™ NVX transporte la vidéo 4K ultra haute définition avec des fréquences d'images de 60 Hz et un échantillonnage des couleurs 4: 4: 4 sur Ethernet Gigabit standard. La prise en charge de la vidéo HDR (HDR10) et HDCP 2.2 garantit une qualité d'image et une compatibilité ultimes pour toutes les sources multimédias variées d'aujourd'hui. Utilisant un câblage et des commutateurs Ethernet basés sur des normes, DM® NVX offre une solution hautement évolutive et hautes performances pour la distribution de contenu 4K à l'échelle de l'entreprise.[1]
Le Crestron® DM-NVX-351C est une carte d'encodeur/décodeur vidéo qui s'installe dans un emplacement d'un châssis de carte DMF-CI-8. Il est conçu pour fonctionner comme émetteur ou récepteur avec la possibilité de basculer entre les deux modes par programmation via les commandes d'un système de contrôle Crestron. Doté d'un contrôle et d'une gestion Web simples, d'une intégration USB et KVM et d'une prise en charge de la connectivité LAN cuivre et fibre, le DM-NVX-351C offre une solution unique pour une installation audiovisuelle réseau de toute taille.[2]
Le DM-NVX-351C comprend toutes les fonctionnalités du DM-NVX-350C avec l'ajout d'un son surround au mixage stéréo. Reportez-vous à la section « Son surround 7.1 avec sous-mixage » ci-dessous pour plus de détails.
Distribution vidéo 4K60 en temps réel
Conçu pour les applications exigeantes des salles de conférence et des salles de classe, DM NVX garantit des performances vidéo 4K60 en temps réel et en mouvement pour la présentation d'images multimédias, de vidéoconférence et de caméra en direct. DM NVX utilise un encodage JPEG 2000 de haute qualité à l'aide d'une technique en instance de brevet qui chevauche les latences de mise à l'échelle et d'encodage, atteignant une latence de bout en bout ultra-faible de 30 ms à 60 ips, donc des fonctions à l'écran telles que la souris et le jeu le jeu est fluide et naturel.
Encodeur et décodeur en un
Dans une seule carte, le DM-NVX-351C est configurable pour fonctionner comme un encodeur ou un décodeur AV réseau.
- En tant qu'encodeur, il permet de connecter la sortie d'un commutateur, d'un ordinateur, d'une passerelle AirMedia® ou d'une autre source multimédia via HDMI®, puis de la transmettre sur le réseau.[1]
- En tant que décodeur, il reçoit le signal d'un encodeur DM NVX et le transmet à l'entrée d'un commutateur ou d'un dispositif d'affichage via la sortie HDMI. Il peut basculer rapidement et facilement entre plusieurs encodeurs sur le réseau aux côtés de sources HDMI connectées localement.[1]
- Le mode codeur/décodeur peut être commuté à la volée via un système de contrôle pour fournir une solution de commutation de présentation polyvalente et économique.
Commutateur automatique HDMI® 2x1
Le DM-NVX-351C comprend deux entrées HDMI. La commutation entre les deux entrées peut être effectuée automatiquement à l'aide du mode de commutation automatique, par programmation via un système de contrôle Crestron ou via un ordinateur à l'aide d'un navigateur Web.[1]
Sortie HDMI
Lorsqu'elle est configurée en tant que décodeur, la sortie HDMI du DM-NVX-351C transmet le signal décodé à l'entrée d'un commutateur, d'un dispositif d'affichage local ou de tout autre dispositif doté d'une entrée HDMI. Son scaler intégré garantit une image optimale, augmentant ou diminuant la résolution de la source codée pour correspondre à la résolution native de l'appareil d'affichage. Lorsqu'elle est utilisée comme encodeur, la sortie HDMI peut être utilisée pour alimenter un écran local, un moniteur de confiance ou un système audio.[1,3]
Intégration USB et KVM
Pour une solution complète de gestion des signaux, DM NVX prend en charge l'extension des signaux USB, qui peuvent être commutés et acheminés parallèlement au signal AV ou séparément via le système de contrôle. Des ports hôte et périphérique USB 2.0 sont fournis sur chaque carte DM-NVX-351C, permettant à une souris, un clavier ou un autre périphérique USB d'être connecté à un point de terminaison DM NVX et acheminé vers un ordinateur ou un autre hôte à tout autre point de terminaison. La fonctionnalité de commutateur KVM est une application naturelle pour cette fonctionnalité, mais tous les types de périphériques USB sont pris en charge, y compris les tableaux blancs, les écrans tactiles, les contrôleurs de jeu, les appareils photo, les appareils mobiles, les casques et les lecteurs flash.[4]
Les signaux USB peuvent également être acheminés vers d'autres emplacements où un point de terminaison DM NVX n'existe pas à l'aide des modules d'extension Crestron USB sur Ethernet (USB-EXT-DM). Les signaux USB peuvent être librement acheminés entre les unités DM NVX et USB-EXT-DM via Ethernet sous la gestion d'un système de contrôle Crestron.
Son surround 7.1 avec sous-mixage
DM NVX prend en charge le transport sans perte des signaux audio surround 7.1, y compris Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS-HD®, DTS:X® et PCM linéaire non compressé. Le DM-NVX-351C inclut la possibilité de décoder le signal de son surround multicanal entrant, qu'il provienne du réseau ou d'une entrée HDMI, et de réduire ce signal en stéréo. Le signal de sous-mixage stéréo est automatiquement acheminé vers la sortie analogique intégrée [5], tandis que la sortie HDMI peut être configurée pour une sortie stéréo ou multicanal. En tant qu'encodeur, le DM-NVX-351C distribue simultanément des signaux stéréo et multicanaux sur le réseau, permettant à l'un ou l'autre signal d'être sélectionné sur n'importe quel décodeur du réseau.
Embeddage ou désembeddage audio analogique
Un port audio analogique stéréo symétrique est inclus, qui peut être configuré comme une entrée ou une sortie. En tant qu'entrée, il permet de connecter et de combiner une source audio stéréo avec le signal vidéo de l'entrée HDMI ou du flux vidéo réseau entrant. En sortie, il peut fournir un signal stéréo de niveau ligne pour alimenter un système de sonorisation local ou un commutateur audio analogique. Le volume de sortie est réglable via un système de contrôle ou un navigateur Web.[5]
Audio d'échappée
Un décodeur DM NVX peut sélectionner et combiner des signaux vidéo et audio séparés provenant de deux entrées différentes, voire de deux encodeurs différents. Il n'y a que deux exceptions : A) les signaux ne peuvent pas être combinés entre les deux entrées HDMI intégrées, et B) la combinaison de signaux provenant de deux encodeurs distincts est limitée à l'audio stéréo à 2 canaux.[6,7]
Superposition de texte
La possibilité d'afficher du texte dynamique ou fixe à l'écran permet d'étiqueter la source vidéo ou d'afficher des instructions spéciales, des horaires, des annonces, des alertes et d'autres messages.
Traitement du mur vidéo
Un mur vidéo composé de jusqu'à 64 écrans individuels peut être configuré à l'aide de plusieurs cartes DM-NVX-351C. Chaque carte offre une capacité de zoom entièrement réglable et une compensation de cadre pour s'adapter à une gamme de configurations de murs vidéo et de types d'affichage. Un DM-NVX-351C est requis par écran, prenant en charge des configurations allant jusqu'à huit de large sur huit de haut.
Principales caractéristiques
- Vidéo 4K60 4:4:4 sur Ethernet Gigabit standard
- Aucune pénalité de latence pour les performances vidéo en temps réel
- Prise en charge vidéo HDR (plage dynamique élevée) (HDR10)
- Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS-HD®, DTS:X® et prise en charge de l'audio PCM linéaire 7.1 non compressé
- Conforme HDCP 2.2
- Configurable comme encodeur ou décodeur
- Deux ports LAN RJ45 intégrés
- Option pour une connexion réseau à fibre optique via le port SFP [2]
- Sécurité de niveau entreprise
- Deux entrées HDMI® à commutation automatique et une sortie HDMI [1]
- Mise à l'échelle 4K60 4:4:4 intégrée
- Traitement de mur vidéo intégré
- Port audio analogique configurable comme entrée ou sortie stéréo symétrique [5]
- Embeddage ou désembeddage audio analogique
- Sous-mixage stéréo des signaux audio surround
- Distribution simultanée des signaux sonores stéréo et surround
- Capacité de séparation audio [6,7]
- Capacité de superposition de texte dynamique
- Passerelle de contrôle d'appareil CEC [8]
- Extension et routage des signaux USB et KVM [4]
- Configuration facile via des pages Web intégrées
- Entièrement contrôlable via un système de contrôle Crestron®
- S'installe dans le châssis de la carte DMF-CI-8
1. Les performances 4K60 4:4:4 nécessitent l'utilisation de câbles HDMI avec une bande passante TMDS minimale de 18 Gbps, tels que le modèle Crestron CBL-HD (20 pieds / 6,1 m de longueur max.). Si les performances 4K60 4:2:0 ou 4K30 4:4:4 sont acceptables, des câbles avec une bande passante minimale de 10,2 Gbps peuvent être utilisés, tels que les modèles Crestron CBL-HD-LOCK ou CBL-HD (toute longueur disponible). Les performances peuvent également être affectées si un coupleur HDMI est inséré dans le chemin du signal HDMI. Les produits de couplage Crestron (MP-WP150, MP-WP152, MPI-WP150 ou FTA-CP-HD-101) et les rétracteurs de câble (CBLR2-HD) ont tous une bande passante spécifiée de 10,2 Gbit/s et ne prennent donc pas en charge 4K60 4 : 4:4. Veuillez noter que la perte de bande passante est cumulative, de sorte que la combinaison de plusieurs composants insérés en ligne peut réduire les performances.
2. L'ajout d'un port LAN fibre optique nécessite l'achat d'un module émetteur-récepteur SFP Crestron SFP-1G (vendu séparément). Tous les ports LAN du DM-NVX-351C sont destinés à la connexion à un réseau ou à un périphérique AV basé sur Ethernet ; ils ne peuvent pas être connectés aux ports "DM" d'autres appareils Crestron.
3. En mode encodeur, la résolution de sortie HDMI correspond à la résolution de la source encodée.
4. Le DM-NVX-351C peut être configuré pour accepter la connexion d'un périphérique USB ou d'un hôte USB, pas les deux. Les produits Crestron DM NVX sont conçus pour offrir une compatibilité maximale avec la gamme la plus large possible de produits USB. Crestron ne garantit pas que tous les produits USB sont compatibles avec les produits DM NVX. DM NVX est compatible avec les produits Crestron USB-EXT-DM, mais n'est pas compatible avec la technologie d'extension de signal "USB HID uniquement" que l'on trouve dans d'autres produits Crestron DM.
5. Le port audio analogique peut fonctionner comme une entrée ou une sortie, pas les deux.
6. L'audio d'une entrée HDMI intégrée peut ne pas être combiné avec la vidéo de l'autre entrée HDMI intégrée.
7. La combinaison de l'audio d'un encodeur avec la vidéo d'un autre encodeur utilise le flux audio secondaire à 2 canaux. L'audio multicanal d'un encodeur ne peut pas être combiné avec la vidéo d'un autre encodeur.
8. Le contrôle de l'appareil via CEC nécessite une intégration avec un système de contrôle Crestron.
9. Les signaux d'entrée vidéo 3D sont automatiquement convertis en 2D.
10. Les connexions HDMI nécessitent un adaptateur ou un câble d'interface approprié pour recevoir un signal DVI ou DisplayPort bimode. Les câbles d'interface CBL-HD-DVI sont disponibles séparément.