Publier vos produits
TSW-770 - 7 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-770 - 7 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-770 - 7 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-770 - 7 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-770 - 7 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-770 - 7 in. Wall Mount Touch Screen

    TSW-770 - 7 in. Wall Mount Touch Screen

    Traduit par Google,

    La série Crestron® TSW-770 est un écran tactile mural élégant et polyvalent, idéal pour les applications résidentielles et d'entreprise. Le TSW-770 est doté d'un écran tactile capacitif de 7 pouces (178 mm) avec des boutons de commande programmables personnalisés et la prise en charge du logiciel Smart Graphics® et des projets d'interface utilisateur personnalisés basés sur HTML5. La connectivité réseau PoE et Wi-Fi® et un assortiment complet d'accessoires de montage simplifient les nouvelles installations et les rénovations.

    Contrôle avancé de l'écran tactile

    Le TSW-770 offre une interface utilisateur élégante et puissante pour contrôler la technologie dans une maison, une salle de réunion, une salle de classe ou un centre de commande. L'écran tactile offre une interface intuitive entièrement personnalisable avec des commandes capacitives faciles à utiliser, une véritable rétroaction et un affichage de l'état en temps réel. Un capteur de proximité intégré réveille l'écran sans nécessiter aucune interaction de l'utilisateur, et les commandes de luminosité automatiques garantissent une visibilité optimale dans des conditions d'éclairage variables.

    Boutons virtuels programmables sur mesure

    Le TSW-770 fournit une barre d'état universelle remplie de boutons virtuels pour un accès rapide aux fonctions courantes de l'écran tactile. L'écran tactile est préconfiguré avec des boutons virtuels pour l'alimentation, l'accueil, les lumières, le haut, le bas et le microphone.

    Chaque bouton peut être programmé via un système de contrôle Crestron pour fournir une fonctionnalité personnalisée, et les boutons inutilisés peuvent être masqués individuellement. La barre d'état universelle est agrandie ou masquée à l'aide de simples gestes de balayage sur l'écran tactile.

    Interfaces utilisateur dynamiques

    Le TSW-770 prend en charge les interfaces utilisateur personnalisées créées avec les technologies Crestron HTML5 User Interface et Smart Graphics, permettant une plus grande flexibilité pour les développeurs et les programmeurs d'interface utilisateur.

    • L'interface utilisateur HTML5 de Crestron permet aux concepteurs d'interface utilisateur de développer des interfaces utilisateur frontales riches avec une réutilisabilité et une efficacité accrues à l'aide de méthodologies Web modernes. Des outils de développement d'interface utilisateur Crestron HTML5 sont fournis pour simplifier la création d'interfaces utilisateur basées sur des technologies Web standard
    • Smart Graphics permet aux programmeurs d'intégrer des commandes gestuelles fluides, des commentaires animés, des métadonnées riches, des applications et des widgets intégrés et des vidéos animées dans leurs interfaces utilisateur. Smart Graphics fournit des fonctionnalités dynamiques telles que des boutons et des curseurs graphiques, des listes et des barres d'outils, des objets glisser-déposer, des widgets de tableau de bord, des économiseurs d'écran et des thèmes personnalisables.

    Reconnaissance vocale

    Avec la reconnaissance vocale intégrée, des commandes vocales peuvent être envoyées au TSW-770 pour allumer ou éteindre rapidement les appareils, sélectionner et lire une source multimédia spécifique, changer de canal, choisir une scène d'éclairage, abaisser les stores, verrouiller les portes, armer le système de sécurité ou entrer un mot de passe. Dites simplement une commande et Crestron fait le reste.

    Vidéo en continu

    La prise en charge native des formats H.265, H.264 et MJPEG permet au TSW-770 d'afficher la vidéo en streaming en direct à partir d'une caméra IP, d'un encodeur de streaming (Crestron CEN-NVS200-PWE, DM-TXRX-100-STR ou similaire ), ou un mélangeur DigitalMedia™.

    La vidéo est transmise à l'écran tactile via Ethernet, éliminant ainsi le besoin de tout câblage vidéo supplémentaire.

    Spécification
    • Key Features

      • Next generation Crestron® wall mount touch screen
      • 7 in. (178 mm) widescreen active-matrix color display and 1280 x 800 WSVGA display resolution
      • Capacitive touch screen display
      • Custom-programmable virtual control buttons
      • Supports Crestron HTML5 and Smart Graphics® software custom user projects
      • Built-in Rava® SIP intercom
      • Built-in speakers and microphone
      • H.265, H.264, or MJPEG streaming video display
      • Native apps for Crestron Home™ OS, Sonos® home sound control, Zoom Rooms™ conferencing control, and various room scheduling services
      • Built-in Bluetooth® communications beacon
      • Built-in web browsing
      • Single wire Ethernet connection with PoE or PoE+ power
      • Wi-Fi® network connectivity
      • Dual USB 2.0 ports for room availability accessories
      • Enterprise grade security and authentication
      • Web, cloud, or device-based configuration
      • Electrical box mounting with provided mounting bracket
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Touch_Screen_TSW-770
    • Famille de produitsControl Surfaces
    • Groupe de produitsTouch Screens
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75
    • Description de l'Uniclass 2015Communications products
    • Code CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Numéro OmniClass23-37 23 00
    • Titre OmniClassTelecommunications Equipment