Publier vos produits
DM-NVX-E760C - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder Card with DM® Input
DM-NVX-E760C - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder Card with DM® Input

    DM-NVX-E760C - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder Card with DM® Input

    Traduit par Google,

    La technologie Crestron® DM NVX® transporte la vidéo ultra haute définition 4K60 4:4:4 sur Ethernet Gigabit standard sans latence perceptible ni perte de qualité. Utilisant des commutateurs réseau standard et un câblage UTP CAT5e, un système DM NVX offre une solution de routage matriciel virtuel hautes performances pour toute application de distribution de contenu 4K à l'échelle de l'entreprise ou du campus. La prise en charge de la plage dynamique élevée (HDR10) et de la conformité HDCP 2.3 garantit une qualité d'image et une compatibilité optimales pour toutes les sources multimédias variées d'aujourd'hui. 1, 2

    Le DM-NVX-E760C comprend une entrée DM® qui offre une interopérabilité avec les appareils de sortie DM 8G+® et les émetteurs DM Lite®. Certifiée utilisant la technologie HDBaseT®, l'entrée DM est également compatible avec les produits HDBaseT tiers.

    Distribution vidéo 4K60 en temps réel
    Conçue pour les applications exigeantes des salles de conférence et des salles de classe, la technologie DM NVX garantit des performances vidéo 4K60 en temps réel et en mouvement pour la présentation d'images multimédias, de vidéoconférence et de caméra en direct. Les fonctions interactives telles que le gameplay et l'utilisation d'une souris sont fluides et naturelles.

    Un système DM NVX est conçu pour la stabilité et la fiabilité ultime. Les sorties synchronisées en ligne garantissent une synchronisation parfaite du contenu sur plusieurs écrans pour des applications telles que la signalisation numérique. La multidiffusion variable TTL (Time To Live) permet de traverser plusieurs routeurs réseau pour une flexibilité optimale.

    Technologie de traitement parfaite des pixels
    Un système DM NVX intègre la technologie Pixel Perfect Processing, qui offre un transport vidéo sans faille dans toutes les applications. Le DM-NVX-E760C peut encoder un signal vidéo pour obtenir une latence imperceptible de bout en bout inférieure à 1 image. La qualité d'image de la source est maintenue sur un réseau 1 Gigabit à n'importe quelle résolution jusqu'à 4K60 4:4:4.

    Sécurité de niveau entreprise
    Le DM-NVX-E760C comprend des fonctionnalités et des protocoles de sécurité avancés. Utilisant l'authentification 802.1X, la gestion des informations d'identification Active Directory®, le cryptage de contenu AES-128, l'authentification PKI, TLS, SSH et HTTPS, un système DM NVX fournit une véritable solution AV réseau de niveau entreprise conçue pour répondre aux politiques informatiques exigeantes.

    Fonctionnalité de l'encodeur
    Le DM-NVX-E760C est un encodeur compatible avec les produits DM NVX pouvant fonctionner comme décodeurs. Le DM-NVX-E760C permet aux signaux AV de l'entrée DM d'être transmis sur le réseau à un ou plusieurs décodeurs. La fonctionnalité d'encodeur du DM-NVX-E760C peut être utilisée dans n'importe quelle conception AV de réseau DM NVX.

    Interopérabilité avec les périphériques de sortie DM 8G+ et les émetteurs DM Lite
    L'entrée DM du DM-NVX-E760C peut être connectée à la sortie DM 8G+ d'un commutateur DM, d'un émetteur ou d'un autre appareil DM. Des exemples de périphériques de sortie DM 8G+ sont les DMC-4KZ-CO-HD et DMB-4K-OC des commutateurs DM, l'émetteur DM-TX-4KZ-100-C-1G et les DMPS3-4K-350-C et DMPS3 -Systèmes de présentation 4K-250-C.

    L'entrée DM peut également être connectée au port DM Lite d'un émetteur DM Lite. Des exemples d'émetteurs DM Lite sont le HD-TX-101-CE et le HD-TX-101-C-1G-E.

    La compatibilité avec les émetteurs de plaque murale DM 8G+ et DM Lite 1 gang et 2 gangs permet une intégration facile d'un émetteur de plaque murale, offrant une solution d'installation et de conception de système simple.

    Certification HDBaseT
    La technologie Crestron DM 8G+ de l'entrée DM est conçue à l'aide des spécifications HDBaseT Alliance, garantissant l'interopérabilité avec d'autres produits certifiés HDBaseT. L'entrée DM du DM-NVX-E760C peut être connectée directement à une source compatible HDBaseT. Le DM-NVX-E760 offre la possibilité de relier un système HDBaseT à AV sur IP, ce qui se traduit par une conception de système hybride et une voie de migration fluide pour les solutions DM ou HDBaseT existantes. La protection de l'investissement est obtenue pour les applications qui nécessitent l'intégration de l'AV sur IP avec les systèmes HDBaseT existants ou l'extension d'un système de salle existant pour une distribution plus large.

    REMARQUE : L'entrée DM prendra en charge Ethernet et les signaux de contrôle dans une version ultérieure.

    Générateur de modèles de test
    Le générateur de mires de test intégré peut être utilisé lors de la configuration pour s'assurer que le streaming vidéo est fonctionnel et peut également être utilisé comme un outil pour le réglage, l'étalonnage et l'alignement des écrans, des projecteurs et des murs vidéo. Le DM-NVX-E760C peut envoyer le motif de test à n'importe quel décodeur DM NVX routé.

    Débit binaire adaptatif
    Le débit binaire adaptatif peut être activé ou désactivé à l'aide de l'interface Web ou d'un système de contrôle. Le débit binaire adaptatif permet à l'encodeur de définir automatiquement le débit binaire requis pour la résolution d'entrée du flux ; par exemple, le débit binaire adaptatif pour une résolution courante telle que 1920x1080p@60Hz (1080p60) est automatiquement défini sur 400 Mbps. Le débit binaire adaptatif permet une meilleure utilisation de la bande passante disponible.

    Désembeddage audio analogique
    La sortie audio analogique fournit un signal de niveau ligne stéréo symétrique ou asymétrique pour alimenter un système de son local ou une barre de son. Le volume de sortie est réglable à l'aide de l'interface Web ou d'un système de contrôle. 3

    Son ambiophonique 7.1
    La technologie DM NVX prend en charge le transport sans perte de signaux audio surround 7.1, y compris Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS HD®, DTS:X® et PCM linéaire non compressé.

    Embeddage et désembeddage audio AES67
    La prise en charge AES67 permet à une source HDMI® d'être transmise sous forme de flux AES67 à 2 canaux tandis qu'un autre flux audio AES67 à 2 canaux est reçu d'un Crestron DSP ou d'un autre appareil tiers. Le flux audio AES67 reçu peut être émis via la sortie audio analogique.

    REMARQUE : Un flux AES67 reçu par un point de terminaison DM NVX ne peut pas être transmis à partir de ce point de terminaison.

    Connectivité Ethernet cuivre et fibre
    Le DM-NVX-E760C comprend deux ports Ethernet RJ-45 1000BASE T (ports Ethernet 1 et 2) et un port SFP (port Ethernet 3). Le port SFP permet la connexion à un réseau à fibre optique à l'aide du module émetteur-récepteur Crestron SFP-1G approprié (vendu séparément). Une sélection de modules est proposée pour s'adapter à divers types de fibres multimodes et monomodes.

    Le port Ethernet 1, 2 ou 3 peut être utilisé pour transporter la vidéo sur un réseau Gigabit Ethernet. Les ports Ethernet restants peuvent être utilisés pour fournir des connexions à des périphériques réseau locaux ou pour connecter en guirlande plusieurs points de terminaison.

    Un système DM NVX peut être déployé sur un réseau d'entreprise ou de campus existant ou sur un réseau dédié. Pour plus d'informations sur les exigences et les directives du réseau, reportez-vous au Guide de conception du système DM NVX AV-over-IP, Doc. 7977.

    Sélection du port réseau
    La sélection du port réseau permet de gérer et de séparer le trafic réseau en fonction du type de trafic. Les VLAN internes sont utilisés pour acheminer différents types de trafic vers des ports Ethernet externes spécifiques, qui peuvent ensuite être affectés aux différents types de trafic. L'audio AES67 peut être séparé du réseau vidéo et de contrôle principal, ce qui donne un réseau audio dédié.

    Connectivité point à point automatique
    La connectivité point à point permet au DM-NVX-E760C d'être connecté directement à un décodeur DM NVX pour diffuser de la vidéo et de l'audio. Plutôt que d'être connecté à un commutateur Ethernet, un port Ethernet 1000BASE-T du DM-NVX-E760C est connecté directement à un port 1000BASE-T d'un décodeur. Par défaut, le mode point à point est activé et peut être désactivé si vous le souhaitez. Lorsque le mode point à point est activé, aucune configuration supplémentaire n'est requise pour que le DM-NVX-E760C fonctionne en mode point à point.

    Configuration basée sur le Web
    La configuration du DM-NVX-E760C s'effectue à l'aide de l'interface Web intégrée. Le contrôle et la surveillance complets de l'appareil sont activés grâce à l'intégration avec un système de contrôle ou avec une appliance de commutation virtuelle DM NVX Director™.

    Gestion simplifiée à l'aide des appliances de commutation virtuelle DM NVX Director
    L'utilisation d'une appliance de commutation virtuelle DM NVX Director (DM-NVX-DIR-80, DM-NVX-DIR-160 ou DM-NVX-DIR-ENT) rationalise l'ensemble du processus de configuration et de contrôle. Une appliance DM NVX Director fournit un point central de gestion et permet la création de plusieurs commutateurs matriciels virtuels via un portail Web facile à utiliser.

    Solution basée sur carte haute densité
    Le DM‑NVX‑E760C est conçu pour être installé dans un châssis de carte DMF‑CI‑8, qui fournit une solution haute densité pour les applications nécessitant plusieurs encodeurs et décodeurs dans un rack d'équipement.

    Spécification
    • Key Features

      • 4K60 4:4:4 video over standard Gigabit Ethernet
      • HDR10 video support
      • Real time video performance over the network
      • Pixel Perfect Processing technology
      • Enterprise-grade security including 802.1X, Active Directory® credential management, TLS, and AES-128
      • HDCP 2.3 compliance
      • Encoder functionality for use with DM NVX® products that can function as decoders
      • DM® input for interoperability with DM 8G+® output devices and DM Lite® transmitters, including DM 8G+ and DM Lite 1-gang and 2-gang wall plate transmitters
      • HDBaseT® certification
      • Test pattern generator
      • Adaptive bit rate
      • Analog audio de-embedding
      • 7.1 surround sound audio
      • AES67 audio embedding and de-embedding
      • Copper and fiber Ethernet connectivity
      • Network port selection
      • Automatic point-to-point connectivity
      • Easy setup via built-in web pages
      • Compatibility with Crestron® 3 Series® or later control systems
      • Streamlined management using DM NVX Director™ virtual switching appliances
      • .AV Framework™ technology support
      • XiO Cloud® service support
      • Crestron Home™ OS support
      • API for full control of the DM-NVX-E760C
      • Designed for installation into a DMF-CI-8 chassis
    Spécifications techniques
    • Réference unique.crestron-DM-NVX-e760c-encoder
    • Famille de produitsVideo
    • Groupe de produitsDigitalMedia Streaming Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enMexique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC001634
    • Nom ETIMAudio/video transmitting system
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08
    • Description de l'Uniclass 2015Audio and visual source products
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment