Publier vos produits
DMPS3-4K-150-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 150
DMPS3-4K-150-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 150
DMPS3-4K-150-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 150
DMPS3-4K-150-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 150

    DMPS3-4K-150-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 150

    Traduit par Google,

    Le DMPS3-4K-150-C de Crestron® fournit une solution de commutation et de contrôle de présentation ultra haute définition parfaite pour les salles de réunion, les salles de conférence et les salles de classe. Il intègre le système de contrôle, le sélecteur multiformat, le scaler vidéo 4K, le préampli micro et le DSP audio dans un seul appareil compact qui se monte facilement sous une table de conférence ou dans un rack d'équipement. La fonctionnalité Crestron Connect It™ intégrée offre une solution de collaboration complète facile et abordable à déployer dans n'importe quel espace de réunion de petite à moyenne taille. Sans nécessiter de programmation, le DMPS3-4K-150-C est facilement configurable pour une variété d'applications de présentation multimédia.

    Les entrées audio HDMI®, VGA et analogiques à commutation automatique fournissent la connectivité essentielle nécessaire pour gérer plusieurs ordinateurs et autres sources multimédias. Une entrée microphone complète est également incluse pour les applications nécessitant un renforcement de la parole de haute qualité. La source d'entrée et le microphone sélectionnés peuvent être mixés et acheminés vers une sortie HDMI et une sortie audio analogique stéréo. Des entrées et sorties DigitalMedia 8G+® supplémentaires offrent une solution de câblage longue distance rationalisée pour les sources distantes, pour le dispositif d'affichage et pour une intégration à l'échelle de l'installation dans le cadre d'un système de distribution multimédia plus large. La mise à l'échelle 4K intégrée garantit la meilleure qualité d'image possible et la compatibilité avec la plus large gamme de sources et d'écrans.

    Ultra HD 4K
    Le DMPS3-4K-150-C gère les signaux vidéo 4K et Ultra HD, ce qui est essentiel pour assurer la prise en charge de la dernière génération d'ordinateurs et de moniteurs avec des résolutions natives au-delà de 1080p et WUXGA.

    Crestron Connect It™

    Crestron Connect It est une solution de présentation économique et simple à utiliser qui fournit une connectivité BYOD sur table et un contrôle à une touche pour plusieurs participants autour d'une table de conférence. Ajoutez simplement jusqu'à quatre boîtiers de câbles Crestron Connect It (série TT-100 [1]) au DMPS3-4K-150-C. Ses entrées à commutation automatique prennent en charge les connexions audio HDMI, VGA et analogiques individuelles sur chaque boîtier de câble. Quatre ports USB sur le DMPS3-4K-150-C fournissent l'alimentation et les communications pour chaque boîtier de câble.
    Un système Crestron Connect It entièrement fonctionnel est activé dès la sortie de la boîte en connectant simplement les caddies de câbles et les câbles d'entrée. Des paramètres supplémentaires et des ajustements AV sont disponibles via un simple écran de configuration de navigateur Web. En plus des appareils Crestron Connect It, le DMPS3-4K-150-C peut également accueillir deux émetteurs DM®, un récepteur DM et une passerelle de présentation AirMedia® sans aucune programmation supplémentaire.[1,2]
    Aucune programmation requise !
    L'installation du DMPS3-4K-150-C est simple, rapide et abordable. La technologie .AV Framework™ intégrée offre un système de présentation entièrement fonctionnel avec une configuration simplifiée et un choix d'options de contrôle et d'autres modules complémentaires. Pour plus de détails sur les fonctionnalités prises en charge par .AV Framework, veuillez visiter : www.crestron.com/avframework.[3]

    Principales caractéristiques

    • Sélecteur de présentation multiformat ultra haute définition, scaler, préampli micro, DSP audio et système de contrôle
    • Fonctionnalité du système de collaboration Crestron Connect It™ prête à l'emploi
    • Prend en charge jusqu'à quatre caddies de câbles Crestron Connect It de la série TT-100 [1]
    • Le .AV Framework™ intégré offre un système entièrement fonctionnel sans aucune programmation [3]
    • Le système de contrôle intégré de la série 3® permet un contrôle de pièce entièrement programmable
    • Comprend quatre entrées audio analogiques HDMI®, VGA et stéréo à commutation automatique [6]
    • Comprend deux entrées DM 8G+®
    • Prend également en charge les sources vidéo DisplayPort, DVI, HDBaseT® et analogiques en mode double [4,5]
    • La détection automatique des entrées configure automatiquement chaque entrée
    • La technologie QuickSwitch HD™ gère les clés HDCP pour une commutation rapide et fiable
    • La technologie Auto-Locking® permet une commutation rapide entre des sources disparates
    • Effectue une gestion automatique du format du signal AV via EDID
    • Fournit une compensation de niveau d'entrée réglable sur chaque entrée audio
    • Comprend une seule entrée microphone avec égaliseur, gate et compression
    • Fournit des sorties parallèles HDMI et DM 8G+ pour un ou plusieurs appareils d'affichage
    • La connectivité DigitalMedia 8G+® permet un câblage longue distance sur un câble à paire torsadée de type CAT [9]
    • S'intègre de manière transparente aux commutateurs matriciels DigitalMedia™ pour permettre la distribution du signal à l'échelle de l'installation
    • Certifié HDBaseT — Permet une connexion directe à d'autres équipements certifiés HDBaseT
    • Dispose d'un scaler 4K hautes performances intégré
    • Améliore les signaux d'entrée pour correspondre à la résolution native de n'importe quel écran, y compris les écrans 4K et Ultra HD !
    • Réduit les signaux d'ordinateur 4K, UHD et ultra haute résolution pour s'adapter à 1080p et à d'autres écrans de résolution inférieure
    • Gère n'importe quelle résolution d'entrée de la norme NTSC 480i ou PAL 576i, à UHD et 4K
    • Fournit une conversion intelligente de la fréquence d'images, une réduction du bruit adaptée au contenu et un désentrelacement adapté au mouvement
    • Fournit une conversion de signal 3D en 2D et transmet la vidéo 3D (sans mise à l'échelle) aux écrans 3D [7]
    • Fournit une sortie audio stéréo équilibrée avec égaliseur graphique, limitation et délai
    • Permet l'intégration et la désintégration audio analogique vers HDMI [6]
    • Gère Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS-HD® et audio PCM linéaire 7.1 non compressé [8]
    • Permet le routage du signal USB via des émetteurs et récepteurs DM ou des prolongateurs USB-EXT-DM [10]
    • Comprend des ports de contrôle IR, RS-232, relais, entrée numérique et Cresnet® intégrés
    • Prend en charge les écrans tactiles, les claviers et les télécommandes sans fil Crestron®
    • Prend en charge XPanel avec ordinateur Smart Graphics® et contrôle basé sur le Web
    • Prend en charge les applications de contrôle iPhone®, iPad® et Android™
    • Prend en charge les télécommandes universelles via un récepteur IR compatible RC-5 intégré
    • Communique nativement avec Crestron Fusion®
    • Permet une intégration réseau conviviale via SNMP
    • Le commutateur Ethernet intégré fournit une connexion LAN à point unique
    • Mode réseau privé — nécessite une seule adresse IP pour l'ensemble du système
    • Comprend des commandes sur le panneau avant pour la commutation et le réglage du volume
    • Comprend des bandes d'étiquettes personnalisables sur le panneau avant
    • Permet une configuration et un réglage AV complets via un navigateur Web
    • Dispose d'une alimentation universelle interne pour une compatibilité mondiale
    • Fournit l'alimentation aux appareils PoDM et HDBaseT PoE
    • Se monte sous la table ou dans un seul espace de rack 19"

    1. Article(s) vendu(s) séparément.
    2. La passerelle de présentation AirMedia, modèle AM-101, nécessite une entrée HDMI sur le DMPS3-4K-150-C.
    3. Certaines caractéristiques et fonctions décrites dans cette fiche technique peuvent ne pas être prises en charge avec .AV Framework. Pour une liste complète des fonctionnalités et des options prises en charge par .AV Framework, veuillez visiter : www.crestron.com/avframework.
    4. Les connexions HDMI nécessitent un adaptateur ou un câble d'interface approprié pour recevoir un signal DVI ou DisplayPort bimode. Les câbles d'interface CBL-HD-DVI sont disponibles séparément.
    5. Les entrées VGA peuvent accepter les signaux composants, composites et S-Vidéo à l'aide d'un adaptateur approprié (non inclus). Cependant, la détection de synchronisation d'entrée n'est pas fournie pour les types de signaux composites ou S-Vidéo.
    6. Lors de l'utilisation d'une entrée audio analogique en combinaison avec une entrée vidéo HDMI, la résolution vidéo de la source doit être de 1920x1200 ou moins. L'entrée audio analogique ne transmettra pas l'audio si la résolution vidéo de la source est supérieure à 1920x1200.
    7. Passe automatiquement la vidéo 3D si le périphérique d'affichage le prend en charge (revient au mode pass-through sans mise à l'échelle). Fournit une conversion automatique 3D à 2D (avec mise à l'échelle) si le périphérique d'affichage ne prend pas en charge la 3D.
    8. L'acheminement d'un signal audio multicanal via une entrée et une sortie numériques (HDMI ou DM) nécessite que l'entrée soit réglée sur le mode "contournement du mixeur". Lorsque cette entrée est sélectionnée, toutes les commandes audio de la sortie numérique sont désactivées et la possibilité d'acheminer le signal du microphone vers cette sortie est annulée. Le mode de contournement du mélangeur désactive également la commande de compensation d'entrée sur cette entrée.
    9. La longueur de câble maximale pour DigitalMedia 8G+ (DM 8G+) ou HDBaseT dépend du type de câble et de la résolution du signal vidéo. Reportez-vous au tableau « Longueurs maximales des câbles DM 8G+ et HDBaseT » pour un aperçu détaillé. Les anciens modèles de câble Crestron DM-CBL DigitalMedia Cable et DM-CBL-D DigitalMedia D Cable prennent en charge les mêmes résolutions et longueurs de câble que CAT5e. Un câble et des connecteurs blindés sont recommandés pour se protéger contre les bruits électriques environnementaux imprévisibles qui peuvent affecter les performances à des résolutions supérieures à 1080p. Reportez-vous au Guide de conception Crestron DigitalMedia, Doc. #4546 pour les directives complètes de conception du système. Le DM 8G+ est compatible avec les spécifications HDBaseT Alliance pour la connexion à un équipement compatible HDBaseT. Tous les fils et câbles sont vendus séparément.
    10. Gère le routage des signaux USB HID entre les périphériques DM équipés de ports USB HID. Les ports USB intégrés au DMPS3-4K-150-C ne sont pas utilisables pour le routage du signal USB. Également programmable pour gérer le routage des signaux USB entre les modules d'extension Crestron USB over Ethernet (USB-EXT-DM, vendu séparément). Reportez-vous à la fiche technique USB-EXT-DM pour plus d'informations.
    11. Permis requis. Le DMPS3-4K-150-C prend en charge un maximum de 500 objets BACnet lorsqu'il est dédié à une utilisation BACnet uniquement. Les capacités réelles dépendent de la taille et de la complexité globales du programme.
    12. En raison de la perte de puissance inhérente qui se produit sur le câble CATx, un maximum de 12,95 watts est fourni à chaque appareil alimenté PoDM ou HDBaseT PoE. Tout câblage connecté à un port PoDM ou HDBaseT PoE PSE est destiné à une utilisation intra-bâtiment uniquement et ne doit pas être connecté à une ligne qui passe à l'extérieur du bâtiment dans lequel se trouve le PSE.

    Spécification
    • Operating System

      Crestron 3-Series; real-time, preemptive, multi-threaded/multitasking kernel; Transaction-Safe Extended FAT file system; supports up to 10 simultaneously running programs; preloaded DMPS3 .AV Framework Base Program; out-of-the-box "Crestron Connect It" functionality

      Control System Memory
      SDRAM - 1 GB
      Flash - 4 GB

      Communications
      Ethernet - 10/100 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, industry-standard TCP/IP stack, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, SFTP (SSH File Transfer Protocol), FIPS 140-2 compliant encryption, IEEE 802.1X, SNMP, BACnet™/IP [11], IPv4 or IPv6, Active Directory authentication, IIS v.6.0 web server, SMTP e-mail client, RSTP, Private Network Mode
      Cresnet - Cresnet master mode
      USB - USB host ports for Crestron Connect It devices and firmware update via USB flash drive; USB device port for computer console (setup); supports USB signal routing via select DM transmitters and receivers, or via USB-EXT-DM extenders [10]
      RS-232 - 2-way device control and monitoring up to 115.2k baud with hardware and software handshaking
      IR/Serial - 1-way device control via infrared up to 1.2 MHz or serial TTL/RS-232 (0-5 Volts) up to 115.2k baud; built-in RC-5 compatible IR receiver
      DigitalMedia - DM 8G+, HDCP, EDID, CEC, PoDM, Ethernet
      HDBaseT - HDCP, EDID, CEC, RS-232, PoE, Ethernet
      HDMI - HDCP, EDID, CEC
      NOTE: Supports management of HDCP and EDID; supports management of CEC between the connected HDMI and HDBaseT devices and the control system

      Video
      Switcher - 10x1 (organized as multi-format 6x1), auto-switching, auto-detecting multi-format digital/analog source inputs, QuickSwitch HD technology
      Scaler - 4K video scaler, motion-adaptive deinterlacer, intelligent frame rate conversion, Deep Color support, 3D to 2D conversion [7], content-adaptive noise reduction, widescreen format selection (zoom, stretch, maintain aspect-ratio, or 1:1)
      Input Signal Types - HDMI w/Deep Color, 3D, & 4K (DVI & Dual-Mode DisplayPort compatible [4]); DM 8G+ & HDBaseT w/Deep Color, 3D, & 4K; RGB/VGA (RGBHV, RGBS, RGsB); component (YPbPr); S-Video (Y/C); composite (NTSC, PAL) [5]
      Output Signal Types - HDMI w/Deep Color, 3D, & 4K (DVI compatible [4]); DM 8G+ & HDBaseT w/Deep Color, 3D, & 4K
      Analog-To-Digital Conversion - 10-bit 165 MHz per each of 3 channels

      Connectors - Control & Power
      RELAY 1 – 2 - (1) 4-pin 3.5 mm detachable terminal block; Comprises (2) normally open, isolated relays; Rated 1 Amp, 30 Volts AC/DC; MOV arc suppression across contacts
      INPUT 1 – 2 - (1) 3-pin 3.5 mm detachable terminal block; Comprises (2) programmable digital inputs; Input Voltage Range: 0 to 24 Volts DC, referenced to GND; Logic Threshold: 2.5 Volts DC nominal with 1 Volt hysteresis band; Input Impedance: 10k Ohms at >5 Volts, 1M Ohms at <5 Volts; Pull-up Resistor: 2.2k Ohms per input
      IR OUT - (1) 3.5 mm mini-phone jack; IR/Serial output port; IR output up to 1.2 MHz; 1-way serial TTL/RS-232 (0-5 Volts) up to 115.2k baud
      COM - (1) 5-pin 3.5 mm detachable terminal block; Bidirectional RS-232 port; Up to 115.2k baud, hardware and software handshaking support
      LAN - (1) 8-pin RJ45 female; 10Base-T/100Base-TX Ethernet port
      USB 1 – 4 - (4) USB Type A female; USB 2.0 host ports for TT-100 series Crestron Connect It Cable Caddies[1]; Also enables firmware update via USB flash drive
      G - (1) 6-32 screw, chassis ground lug
      NET - (1) 4-pin 3.5 mm detachable terminal block; Cresnet Master port; Available Cresnet Power: 24 Watts
      100-240V~1.4A 50/60Hz - (1) IEC 60320 C14 main power inlet; Mates with removable power cord, included
      COMPUTER (front) - (1) USB Type B female; USB computer console port; For setup only
      IR IN (front) - (1) Infrared sensor; IR Frequency: 36 to 38 kHz; IR Formats: Crestron format, RC5; Allows control from IR wireless remotes using the Crestron or RC-5 command sets

      Controls & Indicators
      PWR - (1) Bi-color green/amber LED, indicates operating power supplied from AC line power, turns amber while booting and green when operating
      NET - (1) Yellow LED, indicates Cresnet bus activity
      MSG - (1) Red LED, indicates internal control system has generated an error message
      HW-R - (1) Recessed pushbutton for hardware reset, reboots the control system
      SW-R - (1) Recessed pushbutton for software reset, restarts the software program
      AUTO INPUT SELECT - (1) Pushbutton and bi-color green/amber LED, selects auto-switching mode
      VGA INPUT SELECT 1 – 4 - (4) Pushbuttons for manual input selection, and (4) bi-color green/amber LEDs to indicate the current active input and signal presence at each corresponding VGA input
      HDMI INPUT SELECT 1 – 4 - (4) Pushbuttons for manual input selection, and (4) bi-color green/amber LEDs to indicate the current active input and signal presence at each corresponding HDMI input
      DM INPUT SELECT 1 – 2 - (2) Pushbuttons for manual input selection, and (2) bi-color green/amber LEDs to indicate the current active input and signal presence at each corresponding DM input
      VOLUME - (1) Continuous turn rotary encoder, adjusts the analog audio output volume
      DM IN 1 – 2 (rear) - (4) LEDs, green LEDs indicate DM link status, amber LEDs indicate video and HDCP signal presence, for each corresponding DM input
      DM OUT (rear) - (2) LEDs, green LED indicates DM link status, amber LED indicates video and HDCP signal presence, for the DM output
      LAN (rear) - (2) LEDs, bi-color LED (left) indicates Ethernet speed and activity, green LED (right) indicates Ethernet link status

      Power
      Main Power - 1.4 Amps @ 100-240 Volts AC, 50/60 Hz
      Power Consumption - 42 Watts typical, 27 Watts idle
      Available Cresnet Power - 24 Watts
      Power over DM (PoDM) - IEEE 802.3at compliant PoDM PSE (Power Sourcing Equipment), each DM IN/OUT port supplies up to 15.4 Watts to power one PoDM (Class 0-3) PD (Powered Device) [12]
      Power over HDBaseT - IEEE 802.3at PoE compliant PSE (Power Sourcing Equipment), each DM IN/OUT port supplies up to 15.4 Watts to power one HDBaseT PoE (Class 0-3) PD (Powered Device) [12]

      Environmental
      Temperature - 41° to 104° F (5° to 40° C)
      Humidity - 10% to 90% RH (non-condensing)
      Heat Dissipation - 142 BTU/hr typical, 93 BTU/hr idle

      Enclosure
      Chassis - Metal, black finish, fan-cooled, vented sides
      Front Panel - Metal, black finish with polycarbonate label overlay
      Mounting - Freestanding, 1 RU 19-inch rack-mount, or under-table mount (adhesive feet, rack ears, and under-table mounting brackets included)

      Dimensions
      Height - 1.74 in (45 mm) without feet
      Width - 17.28 in (439 mm); 18.94 in (482 mm) with rack ears
      Depth - 10.47 in (266 mm)
      Weight - 6.4 lb (2.9 kg)

      1. Item(s) sold separately.
      2. The AirMedia Presentation Gateway, model AM-101, requires one HDMI input on the DMPS3-4K-150-C.
      3. Some features and functions described in this spec sheet may not be supported using .AV Framework. For a complete list of capabilities and options supported by .AV Framework, please visit: www.crestron.com/avframework.
      4. HDMI connections require an appropriate adapter or interface cable to accommodate a DVI or Dual-Mode DisplayPort signal. CBL-HD-DVI interface cables are available separately.
      5. The VGA inputs can accept component, composite, and S-Video signals using an appropriate adapter (not included). However, input sync detection is not provided for composite or S-Video signal types.
      6. When using an analog audio input in combination with an HDMI video input, the source’s video resolution must be 1920x1200 or lower. The analog audio input will not pass audio if the source’s video resolution is higher than 1920x1200.
      7. Automatically passes 3D video if the display device supports it (reverts to pass-through mode without scaling). Provides automatic 3D-to-2D conversion (with scaling) if the display device does not support 3D.
      8. Routing of a multichannel audio signal via a digital input and output (HDMI or DM) requires the input to be set for “mixer bypass” mode. When that input is selected, all audio controls on the digital output are disabled and the ability to route the microphone signal to that output is defeated. Mixer bypass mode also disables the Input Compensation control on that input.
      9. The maximum cable length for DigitalMedia 8G+ (DM 8G+) or HDBaseT is dependent upon the type of cable and resolution of the video signal. Refer to the “DM 8G+ & HDBaseT Maximum Cable Lengths” table for a detailed overview. Crestron legacy cable models DM-CBL DigitalMedia Cable and DM-CBL-D DigitalMedia D Cable support the same resolutions and cable lengths as CAT5e. Shielded cable and connectors are recommended to safeguard against unpredictable environmental electrical noise which may impact performance at resolutions above 1080p. Refer to the Crestron DigitalMedia Design Guide, Doc. #4546 for complete system design guidelines. DM 8G+ is compatible with HDBaseT Alliance specifications for connecting to HDBaseT compliant equipment. All wire and cables are sold separately.
      10. Manages the routing of USB HID signals between peripheral DM devices that are equipped with USB HID ports. The USB ports onboard the DMPS3-4K-150-C are not usable for USB signal routing. Also programmable to manage the routing of USB signals between Crestron USB over Ethernet Extender modules (USB-EXT-DM, sold separately). Refer to the USB-EXT-DM spec sheet for more information.
      11. License required. The DMPS3-4K-150-C supports a maximum of 500 BACnet objects when dedicated for BACnet use only. Actual capabilities are contingent upon the overall program size and complexity.
      12. Due to the inherent power loss that occurs over CATx cable, a maximum of 12.95 Watts is delivered at each PoDM or HDBaseT PoE powered device. Any wiring that is connected to a PoDM or HDBaseT PoE PSE port is for intra-building use only and should not be connected to a line that runs outside of the building in which the PSE is located.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.crestron-DMPS3-4K-150-C
    • Famille de produitsVideo
    • Groupe de produitsAll-In-One Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.74
    • Largeur (pouces)17.28
    • Profondeur (pouces)10.47
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enMexique
    • Poids net (Lbs)2.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC001634
    • Nom ETIMAudio/video transmitting system
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment