Publier vos produits
DMPS3-4K-350-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 350
DMPS3-4K-350-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 350
DMPS3-4K-350-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 350

    DMPS3-4K-350-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 350

    Traduit par Google,

    Le DMPS3-4K-350-C de Crestron® offre un système de présentation AV 4K tout-en-un pour les salles de classe, les salles de réunion, les amphithéâtres et les salles de vidéoconférence. Fournir une solution de salle complète et programmable sur mesure avec un routage et un traitement de signal entièrement configurables est simple et économique à l'aide du DMPS3-4K-350-C. Dans un package de montage en rack à 3 espaces, il intègre le système de contrôle, le commutateur matriciel, les scalers vidéo, le décodeur de streaming, le mélangeur de micro, le DSP audio et l'amplificateur. Sa passerelle AirMedia® intégrée, lorsqu'elle est activée [1], permet une présentation sans fil à partir d'ordinateurs et d'appareils mobiles. La connectivité DigitalMedia 8G+® et HDBaseT® offre une solution de câblage longue distance rationalisée pour les sources et les dispositifs d'affichage distants, et pour une intégration à l'échelle de l'installation dans le cadre d'un système de distribution multimédia plus large.

    Remarque : Pour acheter le DMPS3-4K-350-C avec AirMedia pré-activé (aucune licence requise), voir le modèle DMPS3-4K-350-C-AIRMEDIA.
    Ultra HD 4K
    Crestron DigitalMedia™ continue de faire progresser la norme de gestion des signaux AV numériques, en proposant les solutions système 4K de bout en bout les plus complètes disponibles. Le DMPS3-4K-350-C gère la vidéo 4K/60 avec le cryptage HDCP 2.2, assurant la prise en charge de tous les derniers écrans et sources multimédia 4K et Ultra HD. La prise en charge de 4K est également essentielle pour prendre en charge la dernière génération d'ordinateurs et de moniteurs avec des résolutions natives au-delà de 1080p et WUXGA.

    Aucune programmation requise !
    L'installation du DMPS3-4K-350-C est simple, rapide et abordable. La technologie .AV Framework™ intégrée offre un système de présentation entièrement fonctionnel avec une configuration simplifiée et un choix d'options de contrôle et d'autres modules complémentaires. Pour plus de détails sur les fonctionnalités prises en charge par .AV Framework, veuillez visiter : http://www.crestron.com/avframework.[2]

    Présentation sans fil AirMedia® [1]
    La technologie AirMedia intégrée permet la présentation sans fil du contenu d'un ordinateur portable, d'un smartphone ou d'une tablette via un réseau sans fil Wi-Fi®. Avec AirMedia, n'importe qui peut entrer dans la pièce avec un ordinateur portable Windows® ou MacBook® et se connecter sans fil, permettant la présentation de tout contenu, y compris la vidéo Full HD à des fréquences d'images allant jusqu'à 30 ips. Les appareils iPhone®, iPad® et Android™ peuvent présenter des documents PowerPoint®, Excel®, Word et PDF, ainsi que des images, des vidéos ou tout contenu d'application avec la mise en miroir plein écran. AirMedia permet à jusqu'à 32 participants de se connecter simultanément, en passant de l'un à l'autre pour une collaboration transparente à la volée.[1]

    Vidéo en continu HD
    Son décodeur de streaming intégré permet au DMPS3-4K-350-C de recevoir un signal AV haute définition sur le réseau ou sur Internet à partir d'un commutateur DigitalMedia, d'une caméra IP ou d'un encodeur de streaming (Crestron DM-TXRX-100-STR ou similaire). Les formats de streaming H.264 et MJPEG sont pris en charge avec des résolutions jusqu'à HD 1080p et des débits jusqu'à 25 Mbps. Le décodage audio AAC de haute qualité est utilisé pour gérer l'audio stéréo à 2 canaux avec une réponse en fréquence complète.[3]

    Principales caractéristiques

    • Sélecteur de système 9x4 ultra haute définition, scaler, mélangeur de micro, DSP audio, amplificateur et système de contrôle
    • Le .AV Framework™ intégré offre un système entièrement fonctionnel sans aucune programmation [2]
    • Le système de contrôle intégré de la série 3® permet un contrôle de pièce entièrement programmable
    • La passerelle AirMedia® intégrée permet une capacité de présentation BYOD sans fil [1]
    • Décodeur vidéo en continu H.264 intégré [3]
    • Fournit un routage de signal matriciel pour jusqu'à 9 sources vidéo et 4 écrans
    • Gère les résolutions vidéo jusqu'à 4K DCI et Ultra HD
    • Comprend des entrées HDMI®, DM 8G+® et audio analogiques stéréo symétriques
    • Prend également en charge les sources DisplayPort, DVI et HDBaseT® en mode double [4]
    • La technologie QuickSwitch HD™ gère les clés HDCP pour une commutation rapide et fiable
    • La technologie Auto-Locking® permet une commutation rapide entre des sources disparates
    • Effectue une gestion automatique du format du signal AV via EDID
    • Conforme HDCP 2.2
    • Fournit une compensation de niveau d'entrée réglable sur chaque entrée audio
    • Comprend un mixage de microphone à 6 canaux intégré avec DSP
    • Fournit deux sorties HDMI et deux sorties DM 8G+ (compatible HDBaseT)
    • La connectivité DigitalMedia 8G+® permet un câblage longue distance sur un câble à paire torsadée de type CAT [7]
    • Certifié HDBaseT — Permet une connexion directe à d'autres équipements certifiés HDBaseT
    • Dispose d'un scaler 4K indépendant et hautes performances à chaque sortie HDMI
    • Améliore les signaux d'entrée pour correspondre à la résolution native de n'importe quel écran, y compris les écrans 4K et Ultra HD !
    • Réduit les signaux d'ordinateur 4K, UHD et ultra haute résolution pour s'adapter à 1080p et à d'autres écrans de résolution inférieure
    • Gère n'importe quelle résolution d'entrée de la norme NTSC 480i ou PAL 576i, à UHD et 4K
    • Fournit une conversion intelligente de la fréquence d'images, une réduction du bruit adaptée au contenu et un désentrelacement adapté au mouvement
    • Fournit une conversion de signal 3D en 2D [5]
    • Fournit trois sorties audio stéréo symétriques, chacune avec mélangeur indépendant et DSP
    • Fournit deux mixages audio supplémentaires, chacun pouvant être sélectionné sur n'importe quelle sortie numérique
    • Dispose d'un amplificateur intégré, sélectionnable pour 25W/Ch. @ 8Ω stéréo ou 50W @ 70/100 Volts mono
    • Permet l'intégration et la désintégration audio analogique vers HDMI
    • Permet le routage du signal USB via des émetteurs et récepteurs DM® ou des prolongateurs de la série USB-EXT-DM [9]
    • Comprend des ports de contrôle IR, RS-232, relais, entrée numérique et Cresnet® intégrés
    • Prend en charge les écrans tactiles, les claviers et les télécommandes sans fil Crestron®
    • Prend en charge XPanel avec ordinateur Smart Graphics® et contrôle basé sur le Web
    • Prend en charge les applications de contrôle iPhone®, iPad® et Android™
    • Prend en charge les télécommandes universelles via un récepteur IR externe compatible RC-5 [6]
    • Communique nativement avec Crestron Fusion®
    • Permet une intégration réseau conviviale via SNMP
    • Le commutateur Ethernet intégré fournit une connexion LAN à point unique
    • Control Subnet — fournit un réseau local dédié pour les appareils Crestron
    • Mode réseau privé — nécessite une seule adresse IP pour l'ensemble du système
    • Le port LAN de contenu permet d'isoler le trafic de streaming et AirMedia sur un réseau secondaire
    • Comprend des commandes sur le panneau avant pour la configuration de base, les diagnostics et le routage des signaux
    • Comprend des bandes d'étiquettes personnalisables sur le panneau avant et un écran LCD
    • Permet une configuration et un réglage avancés via un navigateur Web
    • Dispose d'une alimentation universelle interne pour une compatibilité mondiale
    • Fournit l'alimentation aux appareils PoDM+ et HDBaseT PoE+ [8]
    • Montable en rack 19 pouces à 3 emplacements

    1. L'activation de la passerelle AirMedia embarquée nécessite l'achat d'une licence SW-DMPS3-AIRMEDIA. Pour acheter le DMPS3-4K-350-C avec AirMedia pré-activé (aucune licence requise), voir le modèle DMPS3-4K-350-C-AIRMEDIA. La présentation sans fil à l'aide d'AirMedia nécessite un point d'accès sans fil externe (non inclus). Une connexion Ethernet filaire peut également être utilisée. Le trafic réseau AirMedia peut être acheminé via le port LAN principal ou isolé via le port LAN CONTENT. La qualité des performances du contenu vidéo plein écran dépend des performances du réseau et des performances du périphérique d'envoi. La prise en charge d'AirMedia dans le DMPS3-4K-350-C inclut les mêmes fonctionnalités essentielles que la passerelle de présentation AirMedia AM-101, à l'exclusion de la vue quadruple, du mode modérateur et de la vue à distance.
    2. Certaines caractéristiques et fonctions décrites dans cette fiche technique peuvent ne pas être prises en charge avec .AV Framework. Pour une liste complète des fonctionnalités et des options prises en charge par .AV Framework, veuillez visiter : http://www.crestron.com/avframework.
    3. Les entrées streaming et AirMedia s'excluent mutuellement. Seul l'un ou l'autre peut être utilisé à la fois. Le trafic réseau en continu peut être acheminé via le port LAN principal ou isolé via le port LAN CONTENU.
    4. Les connexions HDMI nécessitent un adaptateur ou un câble d'interface approprié pour recevoir un signal DVI ou DisplayPort bimode. Les câbles d'interface CBL-HD-DVI sont disponibles séparément.
    5. Les sorties HDMI ne transmettent pas les signaux 3D. Sur ces sorties, les signaux 3D sont automatiquement convertis en 2D, puis mis à l'échelle et sortis en 2D. Les signaux 3D peuvent être transmis via les sorties DM 8G+.
    6. Article(s) vendu(s) séparément.
    7. La longueur de câble maximale pour DigitalMedia 8G+ (DM 8G+) ou HDBaseT dépend du type de câble et de la résolution du signal vidéo. Reportez-vous au tableau « Longueurs maximales des câbles DM 8G+ » pour un aperçu détaillé. Les anciens modèles de câble Crestron DM-CBL DigitalMedia Cable et DM-CBL-D DigitalMedia D Cable prennent en charge les mêmes résolutions et longueurs de câble que CAT5e. Un câble et des connecteurs blindés sont recommandés pour se protéger contre les bruits électriques environnementaux imprévisibles qui peuvent affecter les performances à des résolutions supérieures à 1080p. Reportez-vous au Guide de conception Crestron DigitalMedia, Doc. #4546 pour les directives complètes de conception du système. Le DM 8G+ est compatible avec les spécifications HDBaseT Alliance pour la connexion à un équipement compatible HDBaseT. Tous les fils et câbles sont vendus séparément.
    8. L'activation de l'alimentation PoDM et PoE nécessite une alimentation externe, modèle PW-4830DUS ou DM-PSU-3X8-RPS, vendue séparément. En raison de la perte de puissance inhérente qui se produit sur le câble CATx, un maximum de 25,5 watts est fourni à chaque appareil alimenté par PoDM+ ou HDBaseT PoE+. Sachez que le port CONTROL SUBNET est limité au PoE standard (classe 0-3), qui fournit un maximum de 12,95 watts à l'appareil alimenté. Tout câblage connecté à un port PoDM ou PoE PSE est destiné à une utilisation intra-bâtiment uniquement et ne doit pas être connecté à une ligne qui passe à l'extérieur du bâtiment dans lequel se trouve le PSE.
    9. Gère le routage des signaux USB HID entre les périphériques DM équipés de ports USB HID. Les ports USB intégrés au DMPS3-4K-350-C ne sont pas utilisables pour le routage du signal USB. Également programmable pour gérer le routage des signaux USB entre les modules d'extension Crestron USB over Ethernet (USB-EXT-DM, vendu séparément). Reportez-vous à la fiche technique USB-EXT-DM pour plus d'informations.
    10. Permis requis. Le DMPS3-4K-350-C prend en charge un maximum de 500 objets BACnet lorsqu'il est dédié à une utilisation BACnet uniquement. Les capacités réelles dépendent de la taille et de la complexité globales du programme.

    Spécification
    • Operating System

      Crestron 3-Series; real-time, preemptive, multi-threaded/multitasking kernel; Transaction-Safe Extended FAT file system; supports up to 10 simultaneously running programs; preloaded DMPS3 .AV Framework Base Program

      Memory
      SDRAM - 512 MB
      Flash - 4 GB

      Communications
      Ethernet - 10/100/1000 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, industry-standard TCP/IP stack, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, SFTP (SSH File Transfer Protocol), FIPS 140-2 compliant encryption, IEEE 802.1X, SNMP, BACnet™/IP [10], IPv4 or IPv6, Active Directory authentication, IIS v.6.0 Web Server, SMTP e-mail client, RSTP, Private Network Mode
      Control Subnet - 10/100/1000 Mbps Ethernet, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, DHCP server, DNS Server, port forwarding, Isolation Mode, IEEE 802.3at Type 1 compliant PoE PSE
      AirMedia [1] - (Via Ethernet) 10/100 Mbps, IPv4, DHCP, TLS, AES, mDNS, HTTPS web server
      Streaming - (Via Ethernet) 10/100 Mbps, DHCP, H.264 decoding, MJPEG decoding, HDCP 2.2, RTP, RTSP, SDP
      Cresnet - Cresnet master mode

      Video
      Switcher - 9x4 matrix, Crestron QuickSwitch HD technology
      Scalers (HDMI outputs) - (2) 4K video scalers with motion-adaptive deinterlacing, intelligent frame rate conversion, Deep Color support, 3D to 2D conversion [5], content-adaptive noise reduction, and widescreen format selection (zoom, stretch, maintain aspect-ratio, or 1:1)
      Input Signal Types - HDMI w/Deep Color, 3D [5], & 4K (DVI & Dual-Mode DisplayPort compatible [4]) on Inputs 1-6; DM 8G+ & HDBaseT w/Deep Color, 3D [5], & 4K on Inputs 7 & 8; streaming & AirMedia on Input 9 (LAN)
      Output Signal Types - HDMI w/Deep Color & 4K (DVI compatible [4]) on Outputs 1 & 2; DM 8G+ & HDBaseT w/Deep Color, 3D, & 4K on Outputs 3 & 4

      Streaming Decoder
      Video Formats - H.264 (MPEG-4 part 10 AVC), MJPEG
      Audio Format - AAC stereo
      Bitrates - Up to 25 Mbps
      Resolutions - Up to 1080p60

      AirMedia [1]
      Users - Supports up to 32 users (presentation device connections)
      Client Software OS Support - Windows 7, Windows 8, Window 10, Mac® OS X® (versions 10.10 through 10.13)
      Client Software Video Frame Rate - 30 fps, audio supported
      Mobile App OS Support - Apple® iOS, Android
      Full Screen Device Mirroring - Shares the screen image and audio from an Apple iOS, Android, Mac OS X, or Windows device
      Audio Format - Stereo

      Audio – Source Inputs
      Input Signal Types - HDMI (Dual-Mode DisplayPort compatible [4]) on Inputs 1-6, DM 8G+ & HDBaseT on Inputs 7 & 8, streaming & AirMedia on Input 9 (LAN), analog 2-channel on Aud In 1-5
      Analog Formats - Stereo 2-channel
      Digital Formats - 2-channel LPCM
      Input Compensation - ±10.0 dB, adjustable per input

      Connectors – Networking, Control, & Power
      IR/SERIAL OUT 1 – 4 - (4) 2-pin 3.5 mm detachable terminal blocks; IR/Serial output ports; IR output up to 1.2 MHz; 1-way serial TTL/RS-232 (0-5 Volts) up to 115.2k baud
      IR IN - (1) 3-pin 3.5 mm detachable terminal block; For connection of the CNXRMIRD IR Receiver [6]; Allows control from IR wireless remotes using RC-5 command set
      INPUT 1 – 4 - (1) 5-pin 3.5 mm detachable terminal block; Comprises (4) programmable digital inputs; Input Voltage Range: 0 to 24 Volts DC, referenced to GND; Logic Threshold: 2.5 Volts DC nominal with 1 Volt hysteresis band; Input Impedance: 10k Ohms at >5 Volts, 1M Ohms at <5 Volts; Pull-up Resistor: 2.2k Ohms per input
      RELAY 1 – 4 - (1) 8-pin 3.5 mm detachable terminal block; Comprises (4) normally open, isolated relays; Rated 1 Amp, 30 Volts AC/DC; MOV arc suppression across contacts
      COM A – B - (2) DB9 connectors, male; Bidirectional RS-232 ports; Up to 115.2k baud, hardware and software handshaking support

      Controls & Indicators
      PWR - (1) Green LED, indicates operating power supplied from AC power line
      NET - (1) Yellow LED, indicates Cresnet bus activity
      LAN - (1) Yellow LED, indicates Ethernet activity
      HW-R - (1) Recessed pushbutton for hardware reset, reboots the control system
      SW-R - (1) Recessed pushbutton for software reset, restarts the software program
      LCD Display - (1) Green LCD alphanumeric; adjustable backlight; 2 lines x 20 characters per line; displays input/outputs by name, volume levels, setup menus, signal routing, device info, and other system information
      SOFTKEYS - (4) Pushbuttons for activation of LCD driven functions and passcode entry
      MENU - (1) Pushbutton, steps menu back one level
      Λ, V - (2) Pushbuttons, for scrolling up or down through the menu and adjusting menu parameters
      ENTER - (1) Pushbutton, executes the highlighted menu or value
      VOLUME - (1) Continuous turn rotary encoder, adjusts menu parameters, defaults to Program audio volume
      MUTE - (1) Pushbutton and red LED, mutes the Program audio output
      INFO - (1) Pushbutton and red LED, selects INFO mode to view AV and device info
      ROUTE - (1) Pushbutton and red LED, selects ROUTE mode to allow routing changes
      VIEW - (1) Pushbutton and red LED, selects VIEW mode to view current routing

      Power
      Main Power - 6 Amps @ 100-240 Volts AC, 50/60 Hz
      Power Consumption - 93 Watts typical; 72 Watts idle
      Available Cresnet Power - 10 Watts
      Power over DM (PoDM) - IEEE 802.3at compliant PoDM+ PSE (Power Sourcing Equipment), each DM INPUT/OUTPUT port supplies up to 30 Watts to power one PoDM (Class 0-3) or PoDM+ (Class 4) PD (Powered Device) [8]
      Power over HDBaseT - IEEE 802.3at PoE+ compliant PSE (Power Sourcing Equipment), each DM INPUT/OUTPUT port supplies up to 30 Watts to power one HDBaseT PoE or PoE+ PD (Powered Device) [8]
      Power over Ethernet (PoE) - IEEE 802.3at compliant PoE PSE (Power Sourcing Equipment), the CONTROL SUBNET port supplies up to 15.4 Watts to power one PoE (Class 0-3) PD (Powered Device) [8]
      PoDM Power Supply - Compatible with model PW-4830DUS or DM-PSU-3X8-RPS [6]

      Environmental
      Temperature - 41° to 104° F (5° to 40° C)
      Humidity - 10% to 90% RH (non-condensing)
      Heat Dissipation - 317 BTU/hr typical; 246 BTU/hr idle

      Enclosure
      Chassis - Metal, black finish, fan-cooled, vented sides
      Front Panel - Metal, black finish with polycarbonate label overlay
      Mounting - Freestanding or 3 RU 19-inch rack-mountable (adhesive feet and rack ears included)

      Dimensions
      Height - 5.20 in (133 mm) without feet
      Width - 17.28 in (439 mm); 19.00 in (483 mm) with rack ears
      Depth - 15.75 in (400 mm)
      Weight - 15.5 lb (7.1 kg)

      Compliance
      UL Listed for US & Canada, IC, CE, FCC Part 15 Class A digital device

      1. To enable the onboard AirMedia gateway requires the purchase of one SW-DMPS3-AIRMEDIA license. To obtain the license or for any questions regarding AirMedia activation. To purchase the DMPS3-4K-350-C with AirMedia pre-activated (no license required), see model DMPS3-4K-350-C-AIRMEDIA. Wireless presentation using AirMedia requires an external wireless access point (not included). A wired Ethernet connection may also be used. AirMedia network traffic can be routed through the primary LAN port or isolated through the CONTENT LAN port. Performance quality for full-motion video content is dependent upon network performance and sending device performance. AirMedia support in the DMPS3-4K-350-C includes the same essential functionality as the AM-101 AirMedia Presentation Gateway with the exclusion of quad view, moderator mode, and remote view.
      2. Some features and functions described in this spec sheet may not be supported using .AV Framework. 
      3. The streaming and AirMedia inputs are mutually exclusive. Only one or the other can be used at one time. Streaming network traffic can be routed through the primary LAN port or isolated through the CONTENT LAN port.
      4. HDMI connections require an appropriate adapter or interface cable to accommodate a DVI or Dual-Mode DisplayPort signal. CBL-HD-DVI interface cables are available separately.
      5. The HDMI outputs do not pass 3D signals. On these outputs, 3D signals are automatically converted to 2D, then scaled and output as 2D. 3D signals can be passed through the DM 8G+ outputs.
      6. Item(s) sold separately.
      7. The maximum cable length for DigitalMedia 8G+ (DM 8G+) or HDBaseT is dependent upon the type of cable and resolution of the video signal. Refer to the “Maximum DM 8G+ Cable Lengths” table for a detailed overview. Crestron legacy cable models DM-CBL DigitalMedia Cable and DM-CBL-D DigitalMedia D Cable support the same resolutions and cable lengths as CAT5e. Shielded cable and connectors are recommended to safeguard against unpredictable environmental electrical noise which may impact performance at resolutions above 1080p. Refer to the Crestron DigitalMedia Design Guide, Doc. #4546 for complete system design guidelines. DM 8G+ is compatible with HDBaseT Alliance specifications for connecting to HDBaseT compliant equipment. All wire and cables are sold separately.
      8. Enabling PoDM and PoE power sourcing requires an external power supply, model PW-4830DUS or DM-PSU-3X8-RPS, sold separately. Due to the inherent power loss that occurs over CATx cable, a maximum of 25.5 Watts is delivered at each PoDM+ or HDBaseT PoE+ powered device. Be aware that the CONTROL SUBNET port is limited to regular PoE (Class 0-3), which delivers a maximum of 12.95 Watts to the powered device. Any wiring that is connected to a PoDM or PoE PSE port is for intra-building use only and should not be connected to a line that runs outside of the building in which the PSE is located.
      9. Manages the routing of USB HID signals between peripheral DM devices that are equipped with USB HID ports. The USB ports onboard the DMPS3-4K-350-C are not usable for USB signal routing. Also programmable to manage the routing of USB signals between Crestron USB over Ethernet Extender modules (USB-EXT-DM, sold separately). Refer to the USB-EXT-DM spec sheet for more information.
      10. License required. The DMPS3-4K-350-C supports a maximum of 500 BACnet objects when dedicated for BACnet use only. Actual capabilities are contingent upon the overall program size and complexity.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.crestron-DMPS3-4K-350-C
    • Famille de produitsVideo
    • Groupe de produitsAll-In-One Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)5.2
    • Largeur (pouces)17.28
    • Profondeur (pouces)15.75
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enMexique
    • Poids net (Lbs)7.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC001634
    • Nom ETIMAudio/video transmitting system
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment