Le HD‑RX‑USB‑2000‑C est un récepteur pour les signaux HDMI®, USB 2.0, RS‑232, IR et Ethernet envoyés depuis un système de conférence de table CCS‑UC‑1‑X Crestron Mercury® X et fait partie de le KIT CCS‑UC‑1‑X Système de visioconférence Crestron Mercury® X.
Le HD‑RX‑USB‑2000‑C est un récepteur pour les signaux HDMI®, CEC, RS‑232, Ethernet et IR non compressés envoyés depuis un système de conférence de table CCS‑UC‑1‑X Crestron Mercury® X. Le récepteur fait partie du système de visioconférence CCS‑UC‑1‑X KIT Crestron Mercury X. Le HD‑RX‑USB‑2000‑C est destiné à être utilisé avec le CCS‑UC‑1‑X, la caméra CCS‑CAM‑USB‑F‑400 et un seul dispositif d'affichage HD ou UHD (vendu séparément).
Le HD‑RX‑USB‑2000‑C peut être installé jusqu'à 330 pieds (100 mètres) du CCS‑UC‑1‑X (selon la résolution vidéo et le type de câble). Les signaux vidéo, audio, Ethernet et de contrôle sont tous transportés via un seul câble CAT type1 (inclus avec le KIT CCS-UC-1-X) vers le HD‑RX‑USB‑2000‑C.
Remarque : Ce produit n'est pas adressable à partir d'un système de contrôle et n'offre aucune fonctionnalité programmable. Les signaux vidéo, audio, CEC, IR, Ethernet et RS‑232 sont simplement transmis.