Publier vos produits
CCS-UCA-MIC - Microphone Pod
CCS-UCA-MIC - Microphone Pod

    CCS-UCA-MIC - Microphone Pod

    Traduit par Google,

    Le CCS-UCA-MIC est un module de microphone d'extension à profil bas conçu exclusivement pour être utilisé avec un système de conférence de table Crestron Flex. 1 Jusqu'à deux modules de micro peuvent être connectés à un seul appareil de conférence pour étendre sa portée de captation afin de couvrir de grandes tables.

    En option, deux modules de microphone peuvent être connectés en guirlande ou connectés aux ports de module de microphone à l'arrière de l'appareil de conférence, à l'aide des câbles fournis avec chaque module de microphone.

    Spécification
    • Key Features

      • Attractive, low-profile design
      • 360° pickup with 20 ft (6 m) range
      • Microphone mute button and indicator
      • Home-run or daisy-chain wiring options
      • 12 ft (3.7 m) cable included
      • Powered via the tabletop conference device
    Spécifications techniques
    • Réference unique.crestron-Microphone-Pod-ccs-uca-mic
    • Famille de produitsControl Surfaces
    • Groupe de produitsTouch Screens
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75
    • Description de l'Uniclass 2015Communications products
    • Code CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Numéro OmniClass23-37 23 00
    • Titre OmniClassTelecommunications Equipment