Publier vos produits
PC-200 - Energy Monitoring Power Conditioner & Controller 200
PC-200 - Energy Monitoring Power Conditioner & Controller 200
PC-200 - Energy Monitoring Power Conditioner & Controller 200

    PC-200 - Energy Monitoring Power Conditioner & Controller 200

    Traduit par Google,

    Le PC-200 est un conditionneur d'alimentation et un contrôleur de qualité professionnelle, montable en rack, conçu pour fournir une distribution d'alimentation CA de 120 volts, une commutation, une protection contre les surtensions, un filtrage du bruit et une surveillance de l'énergie pour les systèmes de contrôle Crestron®, les systèmes AV, les ordinateurs et d'autres équipements. . Huit prises commutées sont fournies sur le panneau arrière, plus une seule prise de commodité non commutée est fournie à l'avant. Les neuf prises sont protégées, filtrées et surveillées. Les prises commutées sont disposées en quatre rangées de deux, dont trois sont réglables en fonction du délai d'activation lorsqu'elles sont contrôlées à partir de l'interrupteur d'alimentation du panneau avant. Les trois mêmes banques de prises sont également contrôlables individuellement via un système de contrôle pour permettre la commutation sélective des appareils, le séquençage de l'alimentation marche/arrêt, le délestage et d'autres fonctionnalités de contrôle de l'alimentation personnalisées.[1]
    La surveillance intégrée de la tension et du courant RMS permet d'enregistrer et de signaler la tension de ligne, le courant, la puissance et la consommation d'énergie à l'entrée. Un capteur de température externe est inclus pour garder un œil sur les conditions de chaleur dans le rack ou la pièce de l'équipement. La connectivité réseau permet la configuration et le fonctionnement à l'aide d'un navigateur Web, avec des capacités de contrôle et de surveillance personnalisées étendues grâce à l'intégration avec un système de contrôle Crestron, le service de surveillance résidentielle MyCrestron.com, le service de gestion d'entreprise Crestron Fusion® Cloud ou un client SNMP. [1,2]

    Conditionnement de puissance
    Un conditionneur d'alimentation de qualité est un composant essentiel de tout système professionnel pour éviter les pannes soudaines de l'équipement dues à la foudre et aux perturbations électriques, pour prolonger la durée de vie de cet équipement et pour maximiser les performances globales du système pendant le fonctionnement quotidien. Le PC-200 comprend les fonctions de conditionnement d'alimentation suivantes :
    • Protection contre les surtensions — Fournit une protection contre les surtensions et les pointes dans la ligne d'alimentation CA causées par la foudre et d'autres perturbations électriques
    • Coupure de sous/ surtension — Coupe l'alimentation des prises du panneau arrière si la tension de ligne dépasse la plage de fonctionnement normale, qui est réglable sur le PC-200
    • Disjoncteur thermique — Interrompt l'alimentation de toutes les prises en cas de surcharge
    • Filtrage du bruit EMI/RFI — Empêche les interférences électromagnétiques et radioélectriques qui peuvent avoir un impact négatif sur la qualité du son et de la vidéo
    • Détection de défaut de câblage — Détecte le câblage défectueux de la ligne d'alimentation CA entrante et coupe l'alimentation des prises du panneau arrière jusqu'à ce que le défaut soit corrigé [3]

    Délai d'activation réglable en quatre étapes
    Les prises commutées sur le panneau arrière du PC-200 sont disposées en quatre groupes, avec deux prises par groupe. Lorsqu'elle est actionnée par son interrupteur d'alimentation sur le panneau avant, la première banque s'allume immédiatement tandis que les trois autres banques peuvent être configurées pour s'allumer dans n'importe quel ordre en fonction du temps de retard défini pour chaque banque. Chaque banque est réglable indépendamment pour fournir jusqu'à 10 secondes de délai avant la mise sous tension, garantissant que l'équipement connecté est alimenté dans le bon ordre avec suffisamment de temps pour que chaque pièce se stabilise. Cela permet d'éviter les transitoires dangereux qui peuvent endommager les composants délicats et potentiellement déclencher le disjoncteur principal. Cela peut également aider à éviter les bruits sourds et les bruits sourds audibles à travers l'équipement audio connecté lors de la mise sous tension. La mise sous tension retardée est initiée en allumant l'interrupteur d'alimentation du panneau avant ou en appliquant une alimentation à l'entrée de la ligne principale suite à une panne de courant ou via un circuit commuté externe.

    Trois banques de prises commutées télécommandables
    Lorsqu'il est connecté à un réseau local, trois des quatre banques de prises sur le panneau arrière du PC-200 peuvent être activées ou désactivées indépendamment à l'aide d'un navigateur Web ou d'un système de contrôle. L'autre banque est toujours allumée tant que l'interrupteur du panneau avant est allumé. Cette fonction d'économie d'énergie permet à certains composants d'être mis hors tension lorsqu'ils ne sont pas nécessaires. Grâce à l'intégration avec un système de contrôle, une fonctionnalité personnalisée peut être programmée pour activer le contrôle à partir d'un écran tactile, d'un clavier, d'une télécommande ou d'un appareil mobile. La fonctionnalité de mise sous tension et hors tension séquentielle peut être activée via la programmation du système de contrôle. Pour les systèmes utilisant un générateur de secours ou un onduleur, un délestage peut être effectué pour arrêter les composants inutiles pendant une panne de courant.[1]

    Surveillance de l'énergie
    En détectant la tension de ligne entrante et la charge totale de l'appareil, le PC-200 facilite une multitude de solutions pour surveiller, automatiser et dépanner un système.
    • La surveillance de la tension permet de suivre et d'enregistrer les fluctuations de la ligne électrique, ce qui permet d'identifier et de documenter les problèmes liés au réseau électrique ou au câblage du bâtiment.
    • La surveillance de l'énergie fournit la consommation électrique réelle (watts), la consommation de courant (ampères) et la consommation d'énergie (wattheures) pour tous les appareils connectés combinés.
    • En connectant et en testant un composant à la fois, le PC-200 permet d'identifier les équipements gourmands en énergie et de les remplacer par des équipements plus efficaces.
    • Des dispositifs à courant d'appel élevé peuvent être identifiés pour aider à optimiser la configuration des schémas de séquencement de puissance.
    • La consommation globale d'énergie peut être suivie et enregistrée pour identifier les tendances et réformer les comportements de gaspillage d'énergie.
    • L'utilisation du système peut être suivie pour informer la planification de la maintenance et les futures décisions d'achat.
    • Une notification d'alerte peut être envoyée en cas de baisse soudaine ou anormale de la consommation de courant, indiquant potentiellement qu'un appareil a été éteint de manière incorrecte ou déconnecté en raison d'un vol (efficace uniquement lorsque les prises sont allumées).

    Détection de la température ambiante

    Le PC-200 offre une solution complète de protection de l'équipement en surveillant la température ambiante dans l'armoire ou la pièce de l'équipement pour éviter la surchauffe. Le capteur de température inclus se connecte à l'arrière du PC-200 et propose un choix de montage magnétique ou adhésif pour un placement facile dans un boîtier de rack d'équipement typique. Le seuil de coupure de surchauffe peut être défini pour couper l'alimentation du système si les conditions dépassent une température de fonctionnement sûre. Grâce à un système de contrôle, la mesure de la température peut être utilisée pour réguler le fonctionnement des ventilateurs de refroidissement ou de l'équipement de climatisation afin de maintenir l'équipement au frais.

    Surveillance des pings

    Peu importe la qualité de la conception et de la programmation d'un système, même le meilleur système de contrôle ou ordinateur peut se bloquer et cesser de répondre de temps à autre. Le PC-200 peut être configuré pour détecter un périphérique qui ne répond pas en lui envoyant une commande ping à intervalles réguliers. Si la requête ping n'est pas renvoyée après quatre tentatives, la banque de prises alimentant l'appareil surveillé s'éteint et s'allume pour redémarrer l'appareil, rétablissant rapidement le fonctionnement normal sans aucune intervention humaine.

    Gestion et contrôle à distance

    Le PC-200 s'intègre parfaitement dans n'importe quel système ou installation. Utilisé seul, il peut être configuré et géré via un navigateur Web. Il peut également être configuré pour envoyer des notifications par e-mail en cas de certains événements spécifiés. L'intégration avec le service de surveillance résidentielle MyCrestron.com fournit une solution basée sur le cloud permettant aux propriétaires de surveiller et de gérer le PC-200 dans le cadre d'un système domotique Crestron complet. Ou, Crestron Fusion Cloud fournit une solution d'entreprise aux entreprises et aux universités pour gérer les salles à l'aide du PC-200 dans un bâtiment ou un campus. La prise en charge SNMP intégrée permet l'intégration avec un logiciel de gestion informatique tiers, permettant aux administrateurs réseau de gérer un ou plusieurs PC-200 en réseau dans un format convivial. Et bien sûr, le PC-200 peut être intégré à un système de contrôle Crestron via Ethernet ou Cresnet® pour permettre le contrôle et la surveillance via un écran tactile, une télécommande portable ou un appareil mobile.[1,2]

    Principales caractéristiques

    • Conditionneur d'alimentation et contrôleur montable en rack
    • Huit prises de panneau arrière commutées, disposées en groupes de deux
    • Délai d'activation réglable et commutation à distance pour chacune des trois banques
    • Une prise de panneau avant sans interrupteur
    • Détection de courant intégrée et surveillance de l'énergie
    • Surveillance de la tension secteur
    • Protection contre les surtensions de qualité professionnelle
    • Listé UL® 1449 Type 3
    • Protection thermique contre les surcharges
    • Coupure de surtension et de sous-tension réglable
    • Filtrage du bruit EMI et RFI
    • Détection de défaut de câblage [3]
    • Détection de la température ambiante et coupure en cas de surchauffe
    • Surveillance du ping (détection du verrouillage de l'appareil et redémarrage)
    • Consommation d'énergie intégrée et journalisation des événements
    • Interrupteur d'alimentation principal et voyants d'état du panneau avant
    • Configuration et utilisation faciles via un navigateur Web
    • Intégration du système de contrôle Crestron® via Ethernet ou Cresnet®
    • Gestion à distance via MyCrestron.com, Crestron Fusion® Cloud ou SNMP [2]
    • Montage en rack 19 pouces à espace unique
    • Évalué 15 ampères à 120 volts CA
    • Garantie à vie limitée du produit
    • Garantie limitée de 5 ans sur la protection des équipements connectés

    1. Système de contrôle Crestron et programmation personnalisée vendus séparément.
    2. La notification par e-mail et l'intégration directe avec MyCrestron.com, Crestron Fusion et SNMP seront activées via une future mise à jour du micrologiciel. Alternativement, ces services peuvent être intégrés maintenant via un système de contrôle Crestron avec une programmation personnalisée.
    3. Détecte la plupart des défauts de câblage de ligne d'entrée. Ne détecte pas l'inversion neutre/terre. Ne fait pas la distinction entre les connexions à la terre au niveau de la ligne d'alimentation CA, du châssis ou de l'équipement connecté (une connexion à la terre à n'importe quel point sera détectée par le PC-200 comme d'habitude). L'installateur est responsable du câblage et de la mise à la terre appropriés de cet équipement et de tous les équipements connectés conformément aux codes électriques applicables, aux directives acceptées et aux meilleures pratiques. Le câblage et le fonctionnement corrects de la source d'alimentation CA doivent être vérifiés avant de connecter le PC-200 ou tout autre équipement. L'utilisation de ce produit ne nie pas la responsabilité de l'installateur et de l'utilisateur final d'exercer toutes les mesures appropriées et requises pour une installation et un fonctionnement sûrs et fiables.

    Spécification
    • Power Conditioner & Controller

      Maximum Output Current, Total - 15 Amps @ 120 Volts AC
      Maximum Output Current, Per Outlet/Bank - 15 Amps @ 120 Volts AC (subject to a maximum total output current of 15 Amps for all outlets combined)
      Filtration - 40 dB @ 100 kHz, 50 dB @ 300 kHz, with 50 Ohm load
      Surge Protection Modes - L-G, L-N, N-G
      Surge Protection Shutoff - Shuts off rear outlets if surge protection is compromised
      Energy Dissipation - 2000 Joules per Mode
      Clamping Voltage - 370 Volts
      Clamping Time - 1 ns
      Wiring Fault Detection - Shuts off rear outlets if a wiring fault is detected at the input [3]
      Voltage Sensing Range - 90.0 to 160.0 Volts rms ±1%, measured at input
      Current Sensing Range - 0.4 to 15.0 Amps rms ±1% (resistive), measured at input
      Ambient Temperature Sensing Range - -13.0° to 221.0° ±4° F (-25.0° to 105.0° ±2° C)
      Under Voltage Cutoff - Adjustable 90 to 110 Volts, shuts off rear outlets if input drops below set value
      Over Voltage Cutoff - Adjustable 130 to 147 Volts, shuts off rear outlets if input exceeds set value
      Over Temperature Cutoff - Adjustable -13.0° to 221.0° F (-25.0° to 105.0° C), shuts off rear outlets if input exceeds set value
      Turn-On Delay Adjustment - 0.1 to 10.0 seconds, adjustable per each of rear outlet banks "DELAYED ON 1 – 3"

      Power
      Line Power - 15 Amps @ 120 Volts AC, 60 Hz
      Cresnet Power Usage - 0 Watts

      Communications
      Ethernet - 10/100 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SNMP, Web Server, SMTP e-mail client, web browser setup and control, Crestron control system integration, Crestron Fusion Cloud monitoring, MyCrestron.com monitoring [2]
      Cresnet - Cresnet slave mode

      Connectors
      120V~ 15A 60Hz - (1) Attached 9.8 ft (3 m) grounded AC power cord with NEMA 5-15P plug; Line power input
      SWITCHED ON 1 - (2) NEMA 5-15R AC power outlets; Locally switched 120 Volt AC power outlet bank
      DELAYED ON 1 – 3 - (6) NEMA 5-15R AC power outlets; Comprises three banks of two switched 120 Volt AC power outlets; Locally switched with adjustable turn-on delay per bank; Remote switchable per bank
      TEMP - (1) 2-pin 3.5 mm detachable terminal block; Connection for external temperature sensor (included)
      Y, Z, G - (1) 3-pin 3.5 mm detachable terminal block; Cresnet slave port
      LAN - (1) 8-pin RJ45 jack; 10Base-T/100Base-TX Ethernet port
      G - (1) 6-32 screw; Chassis ground lug
      ALWAYS ON (front) - (1) NEMA 5-15R AC power outlet; Unswitched 120 Volt AC power outlet

      Controls & Indicators
      PWR - (1) Bi-color green/amber LED, indicates line power is present, illuminates amber when the power switch is off and while booting, illuminates green when the power switch is on and the unit is operating normally, turns amber if the rear outlets have been shut off due to a fault condition
      FAULT - (1) Red LED, indicates any of the following fault conditions: surge protection is compromised, line and neutral are reversed, or no ground is detected [3]
      PROTECT - (1) Green LED, indicates surge protection is fully functional
      SHUTDOWN - (1) Amber LED, indicates power to the rear outlets is shut off due to an over-voltage, under-voltage, over-temperature, line input miswire, missing ground, or compromised surge protection fault condition
      HW-R - (1) Recessed pushbutton, initiates a hardware reset of the internal CPU (does not affect outlets)
      SETUP - (1) Recessed pushbutton & red LED, for touch-settable ID (TSID) and Ethernet autodiscovery
      Power Switch - (1) Rocker switch, "On" position initiates turn-on delay sequence to the rear panel outlets, "Off" position turns all rear outlets off immediately
      THERMAL BREAKER (rear) - Disrupts power to all outlets in case of an overload condition, press to reset after overload condition is resolved
      LAN (rear) - (2) LEDs, green LED indicates Ethernet link status, amber LED indicates Ethernet activity

      Environmental
      Temperature - 32° to 113° F (0° to 45° C)
      Humidity - 10% to 90% RH (non-condensing)

      Construction
      Chassis - Steel, black finish
      Front Panel - Extruded aluminum, black finish, polycarbonate label overlay
      Mounting - 1 RU 19-inch rack-mountable (rack ears included)
      Temperature Sensor - Adhesive or magnetic mount, 9.8 ft (3.0 m) attached lead

      Dimensions
      Height - 1.73 in (44 mm)
      Width - 17.32 in (440 mm); 19.00 in (483 mm) with rack ears
      Depth - 10.56 in (269 mm)
      Weight - 8.2 lb (3.8 kg)

      Compliance
      UL 1449 Type 3 Listed

      1. Crestron control system and custom programming sold separately.
      2. Email notification and direct integration with MyCrestron.com, Crestron Fusion, and SNMP will be enabled through a future firmware update. Alternately, these services can be integrated now through a Crestron control system with custom programming.
      3. Detects most input line wiring faults. Does not detect neutral/ground reversal. Does not discern between ground connections at the AC power line, chassis, or connected equipment (a ground connection at any point will be detected by the PC-200 as normal). The installer is responsible for proper wiring and grounding of this and all connected equipment according to applicable electrical codes, accepted guidelines, and best practices. Proper wiring and function of the AC power source should be verified prior to connecting the PC-200 or any other equipment. Use of this product does not negate the responsibilities of the installer and end-user to exercise all appropriate and required measures for safe and reliable installation and operation.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.crestron-PC-200
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsPower Supplies
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.73
    • Profondeur (pouces)10.56
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)3.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000678
    • Nom ETIMRemote control
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_86_88
    • Description de l'Uniclass 2015Touch panels
    • Code CSI MasterFormat 201440 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Control System Consoles
    • Numéro OmniClass23-27 13 13 11
    • Titre OmniClassBuilding Automated Control Panels