Publier vos produits
TT-100, TT-101, TT-110, TT-111 - Crestron Connect It™ Cable Caddy
TT-100, TT-101, TT-110, TT-111 - Crestron Connect It™ Cable Caddy
TT-100, TT-101, TT-110, TT-111 - Crestron Connect It™ Cable Caddy
TT-100, TT-101, TT-110, TT-111 - Crestron Connect It™ Cable Caddy
TT-100, TT-101, TT-110, TT-111 - Crestron Connect It™ Cable Caddy
TT-100, TT-101, TT-110, TT-111 - Crestron Connect It™ Cable Caddy

    TT-100, TT-101, TT-110, TT-111 - Crestron Connect It™ Cable Caddy

    Traduit par Google,

    Crestron Connect It ™ offre une solution de présentation économique et simple à utiliser qui fournit la connectivité, la gestion des câbles et le contrôle à une touche, le tout dans un appareil de table élégant et remarquablement facile à installer. À l'aide d'un support de câble Crestron Connect It (série TT-100), n'importe qui peut facilement connecter son ordinateur portable, sa tablette ou son smartphone et commencer instantanément à présenter. Plusieurs caddies de câbles peuvent être déployés sur n'importe quelle table de taille pour permettre une collaboration naturelle et fluide entre plusieurs participants dans une salle de réunion, une salle de conférence, une salle de conseil ou un laboratoire de formation. La commande simple à une touche de chaque boîtier de câble permet de basculer entre les sources sans effort.

    Quatre modèles de Crestron Connect It Cable Caddy sont disponibles :
    TT-100 - Comprend une prise de 120 volts et un espace pour quatre câbles fournis par le client
    TT-101 - Comprend une prise de 120 volts et des câbles HDMI®, VGA, audio et Ethernet
    TT-110 - Fournit de l'espace pour quatre câbles fournis par le client ; pas de destockage
    TT-111 - Comprend des câbles HDMI, VGA, audio et Ethernet ; pas de destockage

    Connectez-vous pour présenter, appuyez pour basculer
    Démarrer une présentation et passer d'un présentateur à l'autre est incroyablement simple et intuitif. Pour commencer, connectez simplement une source et l'écran de la pièce s'allume automatiquement et affiche cette source. D'une simple pression du doigt, n'importe quel autre présentateur peut reprendre la présentation à tout moment via une paire de boutons capacitifs tactiles, idéalement positionnés pour un accès à gauche ou à droite. Les lumières multicolores entourant chaque bouton indiquent clairement quand une source est connectée et prête, et quand cette source est affichée.

    Une connexion personnelle
    Bien rangé dans son compartiment de rangement encastré, le Crestron Connect It Cable Caddy fournit quatre câbles d'interface faciles à retirer pour HDMI, VGA, audio et Ethernet. Des câbles personnalisés peuvent également être installés et certains modèles incluent une seule prise de courant alternatif.

    Le truc du "trou"
    Le montage du dispositif de support de câble ne nécessite qu'un trou rond de 4 pouces (102 mm) à travers la surface de la table. L'appareil est fixé en place avec un seul anneau de verrouillage à visser, qui comporte trois vis de verrouillage pour empêcher l'appareil de se détacher.

    Le paquet entier
    Une solution de collaboration Crestron Connect It complète est incroyablement facile à spécifier et à installer. Un seul sélecteur de présentation se monte facilement sous la table pour permettre la commutation automatique jusqu'à quatre caddies de câbles de la série TT-100. Il peut également fournir un contrôle et une connectivité pour le dispositif d'affichage de la pièce ainsi qu'une foule d'autres caractéristiques et fonctions, le tout sans nécessiter de programmation personnalisée. Trois options de sélecteur de présentation sont disponibles, notamment le sélecteur de présentation à mise à l'échelle 4K HD-MD8X1-4K, le sélecteur de présentation à mise à l'échelle 4K DM-MD8X1-4K-C avec sortie HDBaseT® et le DMPS3-4K-150-C 3-Series® 4K Système de présentation DigitalMedia™ 150. Ajoutez simplement une barre de son Crestron® (CCS-SPK-SB-100) ou un amplificateur MP-AMP30 ou MP-AMP40 avec des haut-parleurs Saros® pour une solution de collaboration totale en salle de réunion.[1]
    D'autres configurations de système sont possibles en utilisant n'importe quel système Crestron DMPS3 ou mélangeur DigitalMedia. L'intégration avec un système de contrôle Crestron est activée directement via Cresnet®, ou via un émetteur DM 8G+® via USB. Un émetteur DM 8G+ offre une interface monofilaire longue distance avec des entrées à commutation automatique pour un seul caddy de câble de la série TT-100.[2,3]

    CARACTÉRISTIQUES

    Résumé des fonctionnalités
    Interface de présentation de table simple à utiliser
    Design élégant et discret
    Basculement simple d'une touche entre plusieurs présentateurs
    Boutons capacitifs tactiles avec indicateurs d'état multicolores
    Accès pratique à gauche ou à droite
    Compartiment de rangement des câbles encastré
    Disponible avec ou sans câbles
    Prise de courant alternatif de 120 volts en option
    Compatibilité 4K et Ultra HD
    Compact et facile à installer
    Disponible en noir ou gris texturé
    S'intègre à DigitalMedia™ et à d'autres systèmes
    Solutions système complètes disponibles sans programmation requise

    Remarques:
    1. Article(s) vendu(s) séparément.
    2. Les émetteurs DM 8G+ compatibles incluent les DM-TX-4K-202-C, DM-TX-4K-302-C, DM-TX-401-C et DM-TX-201-C, tous vendus séparément.
    3. Le DM-TX-201-C n'a pas de port hôte USB. Il dispose d'un port de périphérique USB, qui ne fournit pas d'alimentation USB. Lorsqu'il est connecté à un DM-TX-201-C, le boîtier de câble doit être alimenté via une connexion à un réseau ou une alimentation Cresnet. L'alimentation Cresnet PW-2407RU 18 watts (vendue séparément) est disponible pour alimenter plusieurs caddies de câbles.

    Spécification
    • Controls & Indicators
      "Connect It" Buttons:
      (2) Soft-touch capacitive buttons;
      Press either button to select the connected video source for viewing on a display device
      "Connect It" Indicators:
      (2) Multicolored LED indicators:
      Blue (solid) – Indicates no video source is connected;
      Green (blinking) – Indicates a video source is connected and the display device is powering up;
      Green (solid) – Indicates the connected video source is selected for viewing on the display device;
      Green (slow pulse) – Indicates a video source is connected but not currently selected for viewing;
      Red (blinks 5 times) – Indicates one of the “Connect It” buttons has been pressed but no video source is connected

      Communications
      Cresnet®: Cresnet slave mode
      USB: USB OTG port for interfacing with select Crestron devices including: DMPS3-4K-150-C, DM-MD8X1-4K-C, HD-MD8X1-4K, DM-TX-4K-202-C, DM-TX-4K-302-C, DM-TX-401-C, or DM-TX-201-C [3]

      Connections – Top
      Cable Storage Compartment:
      Provides pass-thru holes for up to four cables;
      Models TT-101 and TT-111 include the following cables:
      - HDMI, Type A, 6 ft (1.8 m);
      - VGA, HD15, 6 ft (1.8 m);
      - Stereo Audio, 3.5mm TRS, 6 ft (1.8 m);
      - LAN, Shielded CAT5e, RJ45, 7 ft (2.1 m)
      AC Power Outlet:
      (TT-100 & TT-101 only) (1) NEMA 5-15R grounded AC power receptacle;
      Maximum Load: 10 Amps @ 125 Volts AC, 50/60 Hz

      Connections – Bottom Panel
      NET:
      (1) 4-pin 3.5 mm detachable terminal block;
      Cresnet slave port
      USB:
      (1) USB Type mini-AB female, USB OTG port;
      Includes a 6.5 ft (2 m) mini-B to A USB cable for connection to a DMPS3-4K-150-C, DM-MD8X1-4K-C, HD-MD8X1-4K, DM-TX-4K-202-C, DM-TX-4K-302-C, or DM-TX-401-C;
      Includes a 6 ft (1.8 m) mini-A to B USB cable for connection to a DM-TX-201-C [3]
      Utility Power (TT-100 & TT-101 only):
      (1) 9 ft (2.7 m) AC line cord with NEMA 5-15P grounded plug;
      Passes through to front panel AC power outlet

      Power Requirements
      Cresnet Power Usage: 1.2 Watts (0.05 Amps @ 24 Volts DC)
      USB: 5 Volts DC, draws power from USB if Cresnet power is not connected, and only when connected to a USB host port [3]
      Utility Power (TT-100 & TT-101 only): 10 Amps at 125 Volts AC 50/60Hz

      Environmental
      Temperature: 32° to 112° F (0° to 45° C)
      Humidity: 10% to 90% RH (non-condensing)
      Heat Dissipation: <0.05 BTU/hr

      Construction
      Housing: Plastic
      Mounting: Flush tabletop mount in a 4 inch (102 mm) round hole, 1/2 to 1-1/4 inch (13 to 32 mm) surface thickness

      Dimensions
      Height: 3.76 in (96 mm)
      Diameter: 4.71 in (120 mm);
      5.90 in (150 mm) with locking ring
      Weight: 15.3 oz (433 g) without cables

      Notes:
      1. Item(s) sold separately.
      2. Compatible DM 8G+ Transmitters include the DM-TX-4K-202-C, DM-TX-4K-302-C, DM-TX-401-C, and DM-TX-201-C, all sold separately.
      3. The DM-TX-201-C does not have a USB host port. It has a USB device port, which does not supply USB power. When connected to a DM-TX-201-C, the cable caddy must be powered through a connection to a Cresnet network or power supply. The PW-2407RU 18 Watt Cresnet Power Supply (sold separately) is available to power multiple cable caddies.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.crestron-TT-100_TT-101_TT-110_TT-111
    • Famille de produitsInterconnects, Interfaces & Infrastructure
    • Groupe de produitsControl & Connectivity Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.76
    • Largeur (pouces)4.71
    • Profondeur (pouces)4.71
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enMexique
    • Fabriqué enMexique
    • Poids net (Lbs)0.95625
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Distribution
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC000022
    • Nom ETIMBracket for cable support system
    • Nom UNSPSCCable accessories
    • Code UNSPSC26121630
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11
    • Description de l'Uniclass 2015Cable management and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Numéro OmniClass23-27 15 00
    • Titre OmniClassBuilding Automation and Control