Publier vos produits
UC-BX30 - Crestron Flex Advanced Small Room Conference System with Video Soundbar and ASUS® Mini PC
UC-BX30 - Crestron Flex Advanced Small Room Conference System with Video Soundbar and ASUS® Mini PC
UC-BX30 - Crestron Flex Advanced Small Room Conference System with Video Soundbar and ASUS® Mini PC
UC-BX30 - Crestron Flex Advanced Small Room Conference System with Video Soundbar and ASUS® Mini PC

    UC-BX30 - Crestron Flex Advanced Small Room Conference System with Video Soundbar and ASUS® Mini PC

    Traduit par Google,

    Le système de conférence de table avancé UC-BX30-Z Crestron Flex offre une solution de visioconférence pour petite salle à utiliser avec les logiciels Microsoft Teams® et Zoom Rooms™. Il prend en charge les écrans vidéo simples ou doubles 1 (non inclus) et comprend un écran tactile de table, une barre de son et une caméra intelligentes, un ensemble de support UC, un émetteur de présentation UC, un injecteur PoE et des câbles.

    Expérience logicielle native Microsoft Teams® et Zoom Rooms™

    Le système UC-BX30-Z comprend les logiciels de conférence Microsoft Teams et Zoom Rooms qui permettent une connectivité audio et vidéo pour une collaboration et un partage de contenu faciles.

    Interface utilisateur intuitive
    Avec un grand écran tactile capacitif de 10,1 pouces (257 mm), l'écran tactile de table Crestron® (TS‑1070) offre un contrôle supérieur des conférences dans les salles de réunion, les espaces restreints et les bureaux de direction. L'écran tactile offre également un contrôle optionnel de l'éclairage de la pièce, des stores, des thermostats et d'autres équipements. 2

    Déploiement simplifié
    L'ensemble de support UC fournit des composants préassemblés sur un support prêt à monter pour simplifier l'installation. L'ensemble peut être monté sur un mur ou il peut être fixé à l'arrière du dispositif d'affichage.

    Visioconférence haute définition avec un son impressionnant
    Des haut-parleurs, un microphone et un traitement du signal numérique de haute qualité offrent des performances de haut-parleur en duplex intégral exceptionnelles à partir de la barre de son et de la caméra de vidéoconférence Crestron UC (UC-SB1-CAM-FLEX). La caméra de conférence intégrée capture la salle en résolution vidéo HD 1080p et avec un champ de vision diagonal ultra large de 150°.

    Apportez votre propre appareil (BYOD)
    Les visiteurs de la salle de conférence peuvent connecter leur ordinateur portable au système Crestron Flex pour utiliser leur propre plate-forme de conférence UC. L'émetteur de présentation UC (UC-PR) passe à la plate-forme UC de l'ordinateur portable connecté et revient à la plate-forme native lorsqu'il est déconnecté. 3 Pour obtenir une liste des appareils testés BYOD sur l'UC‑PR, reportez-vous à l'article OLH 1000889.

    Sécurité de niveau entreprise
    Crestron Flex est une solution d'entreprise idéalement équipée pour un déploiement de masse dans n'importe quelle entreprise, université, établissement médical, militaire ou gouvernemental.

    Provisionnement et gestion des appareils faciles
    Le service XiO Cloud est un service d'approvisionnement basé sur le cloud IoT (disponible séparément) qui permet aux installateurs et aux responsables informatiques de déployer et de gérer facilement des milliers d'appareils. Le service XiO Cloud permet les alertes système, la gestion et l'approvisionnement du réseau, ainsi que l'appairage d'un dispositif de contrôle au moteur UC du système. Les mises à jour du système sont contrôlées par la mise à jour du logiciel Windows®.

    Assistance de niveau Premium
    Crestron Flex Care est un service d'abonnement optionnel qui se renouvelle automatiquement chaque année, offrant une assistance technique à distance en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une garantie prolongée de cinq ans sur le matériel Crestron®, des remplacements anticipés accélérés et un tarif réduit pour l'assistance sur site.

    Ressources de déploiement
    Consultez la liste de contrôle de pré-déploiement de Crestron Flex pour vous aider à planifier votre installation de Crestron Flex.

    Spécification
    • Key Features

      • Front‑of‑room video conferencing solution for Microsoft Teams® and Zoom Rooms™ software
      • Native Microsoft Teams and Zoom Rooms touch screen UI provides a consistent user experience with simple operation and one‑touch meeting joins 
      • Complete kit contains a 10.1 in. tabletop touch screen, smart soundbar and camera, UC bracket assembly, UC presentation transmitter, and PoE injector— just add a display and mount
      • Easy to specify and install — no custom design, programming, or software installation required
      • Network management and provisioning and system alerts through the XiO Cloud® service
      • Premium-level service with Crestron Flex Care (optional)
      • Enterprise-grade security - connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
      • Supports single or dual video displays (not included)

      UC-BX30-T

      UC-BX30-Z

      UC-BX30-T-WM

      UC-BX30-Z-WM

    Spécifications techniques
    • Réference unique.crestron-UC-BX30-Conference-System-Kits
    • Famille de produitsAudio Visual Workspace Solutions
    • Groupe de produitsUnified Communications
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet