Publier vos produits
UC-CX100 - Crestron Flex Advanced Video Conference System Integrator Kits with Control Interfaces and ASUS® Mini PCs
UC-CX100 - Crestron Flex Advanced Video Conference System Integrator Kits with Control Interfaces and ASUS® Mini PCs
UC-CX100 - Crestron Flex Advanced Video Conference System Integrator Kits with Control Interfaces and ASUS® Mini PCs
UC-CX100 - Crestron Flex Advanced Video Conference System Integrator Kits with Control Interfaces and ASUS® Mini PCs

    UC-CX100 - Crestron Flex Advanced Video Conference System Integrator Kits with Control Interfaces and ASUS® Mini PCs

    Traduit par Google,

    Le kit d'intégration UC-CX100 Crestron Flex fournit une solution de visioconférence personnalisable à utiliser avec les logiciels Microsoft Teams® Rooms et Zoom Room™. Il prend en charge les écrans vidéo simples ou doubles1 (non inclus) et comprend un émetteur de présentation UC, un écran tactile mural et un ensemble de support UC.

    Expérience native des salles Microsoft Teams® ou Zoom Room™
    Le système UC-CX100 apporte l'expérience UC complète à n'importe quel espace de réunion dans une entreprise ou une PME.

    Intégration de salle personnalisée
    Le système UC-CX100 fournit les composants essentiels nécessaires pour concevoir un espace de visioconférence entièrement personnalisé en utilisant votre choix d'appareils d'affichage, de caméras, de haut-parleurs, de microphones et d'autres équipements audiovisuels. Toute caméra USB et interface de conférence audio USB (ou haut-parleur) conformes peuvent être utilisées.

    Interface utilisateur intuitive
    Avec un grand écran tactile capacitif de 10,1 pouces (257 mm), l'écran tactile mural Crestron® (TSW‑1070) offre un contrôle de conférence supérieur dans les salles de réunion, les espaces restreints et les bureaux de direction. L'écran tactile offre également un contrôle optionnel de l'éclairage de la pièce, des stores, des thermostats et d'autres équipements.2

    Déploiement simplifié
    L'ensemble de support UC fournit des composants préassemblés sur un support prêt à monter pour simplifier l'installation. L'ensemble peut être monté sur un mur ou il peut être fixé à l'arrière du dispositif d'affichage. La méthode de connexion directe de Crestron simplifie encore l'installation avec une seule connexion de l'écran tactile à l'ensemble de support UC.3

    Options de montage mural
    À l'aide du support fourni, l'écran tactile s'installe facilement sur un boîtier électrique américain à 2 ou 3 gangs, ou un boîtier électrique européen ou britannique à 2 gangs. Une option de verrouillage de sécurité est incluse pour dissuader le retrait non autorisé de l'écran tactile.

    Intégration du système de contrôle Crestron
    L'UC-CX100 peut s'intégrer à un système de contrôle Crestron pour permettre le contrôle par écran tactile de l'éclairage de la pièce, des stores motorisés, de la climatisation, de l'audiovisuel et d'autres équipements.2

    Apportez votre propre appareil (BYOD)
    Les visiteurs de la salle de conférence peuvent connecter leur ordinateur portable au système Crestron Flex pour utiliser leur propre plate-forme de conférence UC. L'émetteur de présentation UC (UC-PR) bascule vers la plate-forme UC de l'ordinateur portable connecté et revient à la plate-forme native lorsqu'il est déconnecté.

    Sécurité de niveau entreprise
    Crestron Flex est une solution de niveau entreprise, conçue en partenariat avec Microsoft® pour s'intégrer de manière transparente dans tout déploiement de logiciel Microsoft Teams Rooms ou Zoom Rooms™. Crestron Flex est idéalement équipé pour un déploiement de masse dans n'importe quelle entreprise, université, établissement médical, militaire ou gouvernemental.

    Provisionnement et gestion des appareils faciles
    Le service XiO Cloud est un service d'approvisionnement basé sur le cloud IoT (disponible séparément) qui permet aux installateurs et aux responsables informatiques de déployer et de gérer facilement des milliers d'appareils. Le service XiO Cloud permet les alertes système, la gestion et l'approvisionnement du réseau, ainsi que l'appairage d'un dispositif de contrôle au moteur UC du système. Les mises à jour du système sont contrôlées par la mise à jour du logiciel Windows®.

    Assistance de niveau Premium
    Crestron Flex Care est un service d'abonnement optionnel qui se renouvelle automatiquement chaque année, offrant une assistance technique à distance en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une garantie prolongée de cinq ans sur le matériel Crestron®, des remplacements anticipés accélérés et un tarif réduit pour l'assistance sur site.

    Option de contrôle double
    Un écran tactile de 10,1 pouces de la série TS ou TSW-70 peut être ajouté à la solution en tant que point de contrôle supplémentaire pour l'environnement Microsoft Teams Rooms.2, 3

    Ressources de déploiement
    Consultez la liste de contrôle de pré-déploiement de Crestron Flex pour vous aider à planifier votre installation de Crestron Flex.

    Spécification
    • Key Features 

      • Conferencing integration solution for Microsoft Teams® Rooms or Zoom Rooms™ software
      • Present, call, conference, and collaborate using your own device's UC conference platform (BYOD) or the native Microsoft Teams Rooms or Zoom Rooms™ platform
      • Native Microsoft Teams Rooms or Zoom Rooms™ touch screen UI provides a consistent user experience with simple operation and one‑touch meeting joins
      • Complete kit contains a 10.1 in. touch screen, UC Presentation Transmitter, and UC Bracket Assembly
      • Optional integration with Crestron® control systems
      • Direct connection option between UC Engine and touch screen for simple installation and configuration
      • Network management and provisioning, system alerts, and the pairing of the touch screen to the system’s UC Engine through the XiO Cloud® service
      • Premium‑level support with Crestron Flex Care (optional)
      • Enterprise-grade security - connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
      • Supports single or dual video displays (not included)


      UC-CX100-T
      UC-CX100-Z
      UC-CX100-T-WM
      UC-CX100-Z-WM

    Spécifications techniques
    • Réference unique.crestron-UC-CX100-Conference-System-Kits
    • Famille de produitsAudio Visual Workspace Solutions
    • Groupe de produitsUnified Communications
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio