Publier vos produits
UC-MM30 - Crestron Flex Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC
UC-MM30 - Crestron Flex Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC
UC-MM30 - Crestron Flex Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC
UC-MM30 - Crestron Flex Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC

    UC-MM30 - Crestron Flex Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC

    Traduit par Google,

    Le système de conférence sur table UC-MM30 Crestron Flex offre une solution de visioconférence pour petite salle à utiliser avec les logiciels Microsoft Teams® et Zoom™ Rooms. Il prend en charge les écrans vidéo simples ou doubles1 (non inclus) et comprend un appareil de conférence de table Crestron Flex, une caméra de collaboration, un ensemble de support UC, un injecteur PoE et des câbles.

    Expérience native Microsoft Teams® et Zoom™ Rooms

    Le système UC-MM30 apporte l'expérience UC complète de Microsoft Teams Rooms à n'importe quel espace de réunion d'une entreprise ou d'une PME, qu'il s'agisse de mettre en œuvre un déploiement Microsoft Teams et Zoom™ Rooms basé sur le cloud, un logiciel Skype® for Business sur site ou un hybride de les deux.

    Interface utilisateur intuitive avec un son impressionnant

    Avec un grand écran tactile couleur HD de 7 pouces et un haut-parleur USB intégré compatible AEC qui offre des performances audio à large bande en duplex intégral, l'appareil de conférence de table Crestron Flex (UC-2) offre une expérience de conférence et de collaboration supérieure pour les salles de réunion, les caucus espaces et bureaux de direction.

    Déploiement simplifié

    L'ensemble de support UC fournit des composants préassemblés sur un support prêt à monter pour simplifier l'installation. L'ensemble peut être monté sur un mur ou il peut être fixé à l'arrière du dispositif d'affichage. La méthode de connexion directe de Crestron simplifie encore l'installation avec une seule connexion du dispositif de conférence de table Flex à l'ensemble de support UC.

    Visioconférence haute définition

    La caméra de collaboration incluse (CCS-CAM-USB-F-400) dispose d'un champ de vision diagonal ultra grand angle de 150° pour capturer une salle de conférence entière en résolution vidéo Full HD 1080p. L'optique asphérique de haute précision, le capteur CMOS 12 MP et le traitement vidéo avancé garantissent une image vidéo claire sans artefacts de lumière ou de bruit.

    Intégration du système de contrôle Crestron

    L'UC-MM30-T peut s'intégrer à un système de contrôle Crestron pour permettre le contrôle par écran tactile de l'éclairage de la pièce, des stores motorisés, de la climatisation, de l'audiovisuel et d'autres équipements.

    Sécurité de niveau entreprise

    Crestron Flex est une solution de niveau entreprise, conçue en partenariat avec Microsoft® et Zoom™ pour s'intégrer de manière transparente dans n'importe quel déploiement de logiciels Microsoft Teams Rooms, Skype® for Business ou Zoom™. Crestron Flex est idéalement équipé pour un déploiement de masse dans n'importe quelle entreprise, université, établissement médical, militaire ou gouvernemental.

    Provisionnement et gestion des appareils faciles

    Le service XiO Cloud est un service d'approvisionnement basé sur le cloud IoT (disponible séparément) qui permet aux installateurs et aux responsables informatiques de déployer et de gérer facilement des milliers d'appareils. Le service XiO Cloud permet les alertes système, la gestion et l'approvisionnement du réseau, ainsi que l'appairage d'un dispositif de contrôle au moteur UC du système. Les mises à jour du système sont contrôlées par la mise à jour logicielle Windows® et Zoom™.

    Support de niveau Premium

    Crestron Flex Care est un service d'abonnement optionnel qui se renouvelle automatiquement chaque année, offrant une assistance technique à distance en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une garantie prolongée de cinq ans sur le matériel Crestron®, des remplacements anticipés accélérés et un tarif réduit pour l'assistance sur site.

    Option de contrôle double

    Un écran tactile de 10,1 pouces de la série TS ou TSW-70 peut être ajouté à la solution en tant que point de contrôle supplémentaire pour l'environnement Microsoft Teams et Zoom™ Rooms.

    Ressources de déploiement

    Consultez la liste de contrôle de pré-déploiement de Crestron Flex pour vous aider à planifier votre installation de Crestron Flex.

    Spécification
    • Key Features

      • Tabletop video conferencing solution for Microsoft Teams® and Zoom™ Rooms environment
      • Native Microsoft Teams and Zoom™ Rooms touch screen UI provides a consistent, simple user experience with one‑touch meeting joins
      • Complete kit contains the Crestron tabletop conference device, a collaboration camera, UC bracket assembly, and PoE injector— just add a display and mount
      • Easy to specify and install — no custom design, programming, or software installation required
      • Optional integration with Crestron® control systems
      • Direct connection option between UC Engine and Crestron Flex tabletop conference device for simple installation and configuration
      • Network management and provisioning, system alerts, and the pairing of the Crestron Flex tabletop conference device to the system’s UC Engine through the XiO Cloud® service
      • Premium‑level support with Crestron Flex Care (optional)
      • Enterprise-grade security - connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
      • Supports single or dual video displays (not included)

      UC-MM30-T

      UC-MM30-Z

      UC-MM30-T-I

      UC-MM30-Z-I

    Spécifications techniques
    • Réference unique.crestron-UC-MM30-Conference-System-Kits
    • Famille de produitsAudio Visual Workspace Solutions
    • Groupe de produitsUnified Communications
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio