Publier vos produits
UC-MMX30 - Crestron Flex Advanced Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC
UC-MMX30 - Crestron Flex Advanced Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC
UC-MMX30 - Crestron Flex Advanced Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC
UC-MMX30 - Crestron Flex Advanced Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC

    UC-MMX30 - Crestron Flex Advanced Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC

    Traduit par Google,

    Les systèmes de conférence sur table UC-MMX30 Crestron Flex offrent une solution de visioconférence pour petite salle à utiliser avec les logiciels Microsoft Teams® et Zoom Rooms™. Il prend en charge les écrans vidéo simples ou doubles1 (non inclus) et comprend un appareil de conférence de table Crestron Flex, une caméra de collaboration, un ensemble de support UC, un émetteur de présentation UC, un injecteur PoE et des câbles.

    Expérience logicielle native Microsoft Teams® et Zoom Rooms™

    Le système UC-MMX30 comprend les logiciels de conférence Microsoft Teams® et Zoom Rooms qui permettent une connectivité audio et vidéo pour une collaboration et un partage de contenu faciles.

    Interface utilisateur intuitive avec un son impressionnant

    Avec un grand écran tactile couleur HD de 7 pouces et un haut-parleur USB intégré compatible AEC qui offre des performances audio à large bande en duplex intégral, l'appareil de conférence de table Crestron Flex (UC-2) offre une expérience de conférence et de collaboration supérieure pour les salles de réunion, les caucus espaces et bureaux de direction.

    Déploiement simplifié

    L'ensemble de support UC fournit des composants préassemblés sur un support prêt à monter pour simplifier l'installation. L'ensemble peut être monté sur un mur ou il peut être fixé à l'arrière du dispositif d'affichage.

    Visioconférence haute définition

    La caméra de collaboration incluse (CCS-CAM-USB-F-400) dispose d'un champ de vision diagonal ultra grand angle de 150° pour capturer une salle de conférence entière en résolution vidéo Full HD 1080p. L'optique asphérique de haute précision, le capteur CMOS 12 MP et le traitement vidéo avancé garantissent une image vidéo claire sans artefacts de lumière ou de bruit. Le zoom automatique numérique Genius Framing détecte les personnes présentes dans la pièce et les cadre pour une vue optimale.

    Apportez votre propre appareil (BYOD)

    Les visiteurs de la salle de conférence peuvent connecter leur ordinateur portable au système Crestron Flex pour utiliser leur propre plate-forme de conférence UC. L'émetteur de présentation UC (UC-PR) bascule vers la plate-forme UC de l'ordinateur portable connecté et revient à la plate-forme native lorsqu'il est déconnecté.

    Sécurité de niveau entreprise

    Crestron Flex est une solution d'entreprise idéalement équipée pour un déploiement de masse dans n'importe quelle entreprise, université, établissement médical, militaire ou gouvernemental.

    Provisionnement et gestion des appareils faciles

    Le service XiO Cloud est un service d'approvisionnement basé sur le cloud IoT (disponible séparément) qui permet aux installateurs et aux responsables informatiques de déployer et de gérer facilement des milliers d'appareils. Le service XiO Cloud permet les alertes système, la gestion et l'approvisionnement du réseau, ainsi que l'appairage d'un dispositif de contrôle au moteur UC du système. Les mises à jour du système sont contrôlées par la mise à jour du logiciel Windows®.

    Support de niveau Premium

    Crestron Flex Care est un service d'abonnement optionnel qui se renouvelle automatiquement chaque année, offrant une assistance technique à distance en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une garantie prolongée de cinq ans sur le matériel Crestron®, des remplacements anticipés accélérés et un tarif réduit pour l'assistance sur site.

    Ressources de déploiement

    Consultez la liste de contrôle de pré-déploiement de Crestron Flex pour vous aider à planifier votre installation de Crestron Flex.

    Spécification
    • Key Features

      • Tabletop video conferencing solution for Microsoft Teams® and Zoom™ Rooms
      • Present, call, conference, and collaborate using your own device's UC conference platform (BYOD) or the native Microsoft Teams and Zoom™  Rooms platform
      • Native Microsoft Teams and Zoom™ Rooms touch screen UI provides a consistent user experience with simple operation and one‑touch meeting joins
      • Complete kit contains a Crestron Flex tabletop conference device, collaboration camera, UC bracket assembly, UC presentation transmitter, PoE injector, and cables — just add a display and mount
      • Easy to specify and install — no custom design, programming, or software installation required
      • Optional integration with Crestron control systems
      • Direct connection option between UC Engine and Crestron Flex tabletop conference device for simple installation and configuration
      • Network management and provisioning, system alerts, and the pairing of the Crestron Flex tabletop conference device to the system’s UC Engine through the XiO Cloud® service
      • Premium-level service with Crestron Flex Care (optional)
      • Enterprise-grade security - connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
      • Supports single or dual video displays (not included)

      UC-MMX30-T
      UC-MMX30-Z
      UC-MMX30-T-I
      UC-MMX30-Z-I

    Spécifications techniques
    • Réference unique.crestron-UC-MMX30-Conference-System-Kits
    • Famille de produitsAudio Visual Workspace Solutions
    • Groupe de produitsUnified Communications
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio