Publier vos produits
UC-MX50-U - Crestron Flex Advanced Tabletop Medium Room Video Conference System
UC-MX50-U - Crestron Flex Advanced Tabletop Medium Room Video Conference System
UC-MX50-U - Crestron Flex Advanced Tabletop Medium Room Video Conference System
UC-MX50-U - Crestron Flex Advanced Tabletop Medium Room Video Conference System

    UC-MX50-U - Crestron Flex Advanced Tabletop Medium Room Video Conference System

    Traduit par Google,

    L'UC-MX50-U offre une solution complète de conférence et de collaboration pour les applications UC à plate-forme ouverte. Il prend en charge un seul écran vidéo et comprend le dispositif de conférence de table Crestron Flex (CCS‑UC‑1‑X), une caméra de collaboration (CCS‑CAM‑USB‑F‑400) et un récepteur HDMI® sur CATx (HD‑RX ‑USB‑2000‑C), les câbles et l'alimentation.

    Interface utilisateur intuitive avec un son impressionnant

    L'appareil de conférence de table Crestron Flex (CCS‑UC‑1‑X) offre une expérience de conférence et de collaboration supérieure avec son grand écran HD de 7 pouces, son réseau de microphones quadruples à 360° intégré et un haut-parleur USB compatible AEC qui prend en charge le duplex intégral performances audio large bande.

    Visioconférence haute définition

    La caméra de collaboration incluse (CCS‑CAM‑USB‑F‑400) dispose d'un champ de vision diagonal ultra grand angle de 150° pour capturer une salle de conférence entière en résolution vidéo Full HD 1080p. L'optique asphérique de haute précision, le capteur CMOS 12 MP et le traitement vidéo avancé garantissent une image vidéo claire sans artefacts de lumière ou de bruit. Le zoom automatique numérique Genius Framing détecte les personnes présentes dans la pièce et les cadre pour une vue optimale.

    Appels vocaux et audioconférences

    Le CCS‑UC‑1‑X offre des fonctionnalités de haut-parleur de conférence en duplex intégral et est compatible avec les principaux systèmes téléphoniques compatibles SIP. La composition et la réponse aux appels sont simples et intuitives grâce au grand écran tactile couleur HD. L'accès au répertoire d'entreprise (LDAP) permet la numérotation à une touche à partir du répertoire géré de manière centralisée du client. La prise en charge VoIP native de Skype® Entreprise permet de rejoindre en une seule touche les réunions Skype programmées (audio uniquement), ou vous pouvez passer un appel Skype à l'aide du répertoire ou du pavé numérique.

    Le CCS-UC-1-X peut être associé à un téléphone portable à l'aide de la connectivité Bluetooth® pour passer ou rejoindre des appels téléphoniques, ou pour être utilisé comme haut-parleur et/ou microphone pour une application exécutée sur un smartphone. Lorsqu'il est utilisé pour les appels, les commandes du téléphone compatible Bluetooth apparaissent sur l'écran tactile, permettant une connectivité instantanée d'une simple pression sur un bouton.

    Le CCS-UC-1-X fonctionne comme n'importe quel appareil de classe audio USB, vous permettant de connecter un ordinateur portable via USB pour améliorer les performances audio de toute application de softphone, multimédia ou de conférence audio exécutée sur l'ordinateur portable.

    Présentation multimédia BYOD

    Connectez un périphérique d'affichage au port de sortie HDMI du HD-RX-USB-2000-C pour permettre une présentation vidéo haute définition à partir de tous les types de sources BYOD.

    Connectez une source AV au port d'entrée HDMI du CCS-UC-1-X pour présenter du contenu vidéo HD plein écran sur l'écran de la pièce. Les sources avec sorties DisplayPort™ ou USB Type‑C® peuvent également être connectées à l'aide d'un système de câble vidéo Crestron en option (CBL‑MULTI‑6 ou CBL‑MULTI‑12, vendus séparément).

    Utilisez la technologie AirMedia® intégrée pour la présentation sans fil du contenu d'un ordinateur portable, d'un smartphone ou d'une tablette via le réseau sans fil Wi‑Fi® de la salle.

    Vidéoconférence et collaboration Web

    La vidéoconférence est activée en connectant un ordinateur portable exécutant une conférence Web ou une application UC telle que Microsoft Teams® Rooms, Skype Entreprise, Cisco Webex®, GotoMeeting®, Slack®, BlueJeans ou Zoom Rooms™. Tous les participants bénéficient d'un son bidirectionnel amélioré ainsi que d'une vue haute définition de toute la salle.

    Connectez la sortie HDMI de l'ordinateur portable pour permettre à toute la pièce de voir le contenu distant et les images de la caméra sur l'écran de la pièce principale. Les ordinateurs portables dotés de sorties DisplayPort ou USB Type‑C peuvent également être connectés à l'aide d'un système de câble vidéo Crestron en option (CBL‑MULTI‑6 ou CBL‑MULTI‑12, vendus séparément).

    Récepteur HDMI sur CATx

    Le récepteur HDMI sur CATx (HD-RX-USB-2000-C) reçoit des signaux HDMI, CEC, RS‑232, Ethernet et IR non compressés envoyés depuis un appareil de conférence de table Crestron Flex (CCS‑UC‑1‑X) via un câble CAT type2 unique. Les signaux sont répartis sur les ports de sortie appropriés pour la connexion à l'écran de la salle.

    Sécurité de niveau entreprise

    Crestron Flex est une solution d'entreprise idéalement équipée pour un déploiement de masse dans n'importe quelle entreprise, université, établissement médical, militaire ou gouvernemental. Ses fonctionnalités de sécurité avancées garantissent la confidentialité, la fiabilité et la conformité aux politiques informatiques de votre organisation.

    Provisionnement et gestion des appareils faciles

    Le service XiO Cloud3 est un service d'approvisionnement basé sur le cloud IoT qui permet aux installateurs et aux responsables informatiques de déployer et de gérer facilement des milliers d'appareils. Le service XiO Cloud permet les alertes système, la gestion du réseau et le provisionnement.

    Assistance de niveau supérieur

    Crestron Flex Care est un service d'abonnement optionnel qui se renouvelle automatiquement chaque année, offrant une assistance technique à distance en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une garantie prolongée de cinq ans sur le matériel Crestron®, des remplacements anticipés accélérés et un tarif réduit pour l'assistance sur site.

    Spécification
    • Key Features

      • Tabletop audio and video conferencing solution
      • Present, call, conference, and collaborate using your own UC conference software (BYOD)
      • Complete kit contains the Crestron Flex tabletop conference device (CCS‑UC‑1‑X), a collaboration camera, HD-RX-USB-2000-C HDMI® over CATx Receiver, cables, and power supply
      • Easy to specify and install — no custom design, programming, or software installation required
      • Network management and provisioning and system alerts through the XiO Cloud® service
      • Premium-level support with Crestron Flex Care (optional)
      • Enterprise‑grade security ‑ connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
    Spécifications techniques
    • Réference unique.crestron-UC-MX50-U-Conference-System-Kits
    • Famille de produitsAudio Visual Workspace Solutions
    • Groupe de produitsUnified Communications
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet