Publier vos produits
UC-SB1-CAM-FLEX - UC Video Conference Smart Soundbar & Camera

UC-SB1-CAM-FLEX - UC Video Conference Smart Soundbar & Camera

Traduit par Google,

Une barre de son élégante et élégante comprenant un haut-parleur de conférence hautes performances et une caméra dans un seul appareil à l'avant de la salle. S'installe proprement sous l'écran de la pièce et s'interface avec un ordinateur via USB.

Ce produit est disponible uniquement dans le cadre d'un kit complet de système de visioconférence Crestron Flex UC.

La barre de son et caméra intelligentes de vidéoconférence Crestron® UC (UC-SB1-CAM-FLEX) est un appareil à l'avant de la salle qui élimine le besoin d'installer des microphones, des haut-parleurs ou des caméras supplémentaires dans un espace de conférence. Fixée au mur ou placée sur une crédence sous le(s) écran(s) de la salle, la barre de son intelligente est superbe et sonne encore mieux dans un espace de réunion de petite à moyenne taille.

Haut-parleur et appareil photo USB
L'UC-SB1-CAM-FLEX comprend un haut-parleur et une caméra hautes performances compatibles AEC. Il est disponible dans le cadre d'un kit complet de système de visioconférence Crestron Flex UC. Une seule connexion USB 3.0 fournit une interface plug-and-play au système de visioconférence Crestron Flex UC.

Superbe qualité sonore
La barre de son facilite les conversations avec une fidélité audio et un captage exceptionnels. Son réseau de microphones à champ lointain intégré à 180° capture fidèlement les voix dans toute la pièce à l'aide de la technologie de formation de faisceau adaptative. Ses haut-parleurs stéréo bidirectionnels haute puissance produisent un son plein, riche et réel. La technologie AEC hautes performances permet d'obtenir des performances en duplex intégral transparentes sans écho ni bruit gênants. Un traitement de signal numérique supplémentaire assure une qualité sonore optimale pour une expérience immersive.

Caméra HD intelligente
La caméra intégrée Huddly IQ™ dispose d'un champ de vision diagonal ultra grand-angle de 150° pour capturer une salle de conférence entière en résolution vidéo Full HD 1080p. L'optique asphérique de haute précision, le capteur CMOS 12 MP et le traitement vidéo avancé garantissent une image vidéo immersive et cristalline, exempte d'artefacts de lumière ou de bruit ou d'aberrations optiques.

Le zoom automatique numérique Genius Framing détecte intelligemment les personnes présentes dans la pièce et les cadre parfaitement pour une vue optimale. Avec Genius Framing, il n'est pas nécessaire de contrôler la caméra manuellement ou de se fier aux préréglages stockés. Lors d'une conférence, l'image de la caméra s'ajuste automatiquement pour cadrer tout le monde dans la prise de vue.1 Les analyses de comptage de personnes détectent et signalent le nombre de personnes dans le cadre.

Entrée et sortie audio analogiques
Une connectivité audio supplémentaire est fournie via des prises d'entrée et de sortie analogiques stéréo asymétriques sur le panneau arrière. L'entrée accepte n'importe quelle source audio de niveau ligne, qui alimente l'amplificateur interne et les haut-parleurs sans contrôle du volume ni autre traitement du signal. La sortie est fournie pour alimenter un système d'aide à l'écoute et transmet le même signal audio que les haut-parleurs de la barre de son.

Installation facile
Le support de montage articulé intégré se fixe facilement à une surface murale à l'aide de quatre vis. Un total de huit trous de serrure de montage, disposés par incréments de 2 po (51 mm), permet un espacement des montants muraux de 12 à 24 po (305 à 610 mm). Le support de montage permet à la barre de son d'être inclinée vers l'avant pour un accès complet aux connexions du panneau arrière. Une fois installée et connectée, la barre de son est maintenue verticale magnétiquement pour un fonctionnement normal. Alternativement, la barre de son peut être placée sur une étagère ou une crédence. Des résultats optimaux sont obtenus en positionnant l'appareil à la hauteur des oreilles/du visage lorsque vous êtes assis. Une seule prise 100-240 VAC est nécessaire pour alimenter l'appareil.



Spécification
  • Key Features 

    • A complete conferencing speakerphone and camera solution in one front‑of‑room device
    • Sleek and stylish design installs cleanly beneath the room display(s) — mounts on the wall or sits on a credenza
    • 180° far‑field adaptive beamforming microphone array senses who is speaking and optimizes directionality for clear pickup
    • High‑powered 2‑way stereo speakers produce full, rich, and natural sound quality
    • Advanced AEC & DSP technology affords exceptional full‑duplex audio performance with highly‑intelligible, echo‑free 2‑way voice quality
    • Built‑in Huddly IQ™ camera — a premium conferencing camera fully integrated into the soundbar
    • Ultra wide‑angle 150° diagonal field of view that captures the entire room
    • Full HD 1080p video resolution, precision optics, and advanced video processing delivers a crystal clear video image
    • 4x digital zoom, pan, and tilt allows manual shot control
    • Genius Framing lossless digital autozoom automatically detects people and frames them perfectly in the shot1
    • People counting provides room usage analytics via the XiO Cloud® service when used with a Crestron Flex UC Video Conference System
    • Analog audio input and output connections for local source and assistive listening devices
    • Multicolor status bar indicates audio volume, mute, and operational status
    • USB 3.0 port provides audio and video connectivity through a single USB interface
Spécifications techniques
  • Réference unique.crestron-UC-SB1-CAM-FLEX-UC-Smart-Soundbar-Camera
  • Famille de produitsAudio Visual Workspace Solutions
  • Groupe de produitsUnified Communications
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio