Publier vos produits
DM-NAX-8ZSA - DM NAX™ 8-Zone Streaming Amplifier
DM-NAX-8ZSA - DM NAX™ 8-Zone Streaming Amplifier
DM-NAX-8ZSA - DM NAX™ 8-Zone Streaming Amplifier

    DM-NAX-8ZSA - DM NAX™ 8-Zone Streaming Amplifier

    Traduit par Google,

    Le Crestron DM‑NAX‑8ZSA est un amplificateur audio sur IP (AoIP) de nouvelle génération qui place la distribution audio multiroom Crestron sur le réseau. Il fournit huit sorties de zone stéréo amplifiées (16 canaux). Quatre sorties stéréo de niveau ligne reflètent les sorties de zone de haut-parleur 1-4. Un lecteur de service de streaming dédié pour chacune des huit zones permet une liberté totale pour diffuser différents contenus dans chaque zone.

    DM NAX™ est construit sur les normes AES67 avec une facilité de configuration supplémentaire via une interface Web, SIMPL Windows, C# et/ou une API RESTful. Il est compatible avec DM‑NVX® via le flux audio secondaire AES67 et également avec des solutions AES67 tierces et Dante® via le mode de compatibilité activé via Dante Controller. Des capacités DSP complètes sont disponibles sur les sorties ligne et haut-parleur.

    Les déclencheurs de tension correspondant aux 4 sorties analogiques stéréo de niveau ligne peuvent être utilisés pour allumer et éteindre les amplificateurs externes connectés.

    Audio sur IP
    DM NAX élève la distribution audio à un tout autre niveau en la mettant sur le réseau. L'échelle de DM NAX dépasse de loin les capacités des générations précédentes d'audio distribué Crestron. Les unités DM NAX s'intègrent aux appareils DM NVX pour extraire l'audio des flux vidéo pour les pièces sans écran.

    Services de streaming et de diffusion
    Un lecteur de service de streaming dédié pour chacune des zones prenant en charge AirPlay® 2, Internet Radio, Spotify Connect™, Pandora®, SiriusXM®, TIDAL™, Deezer®, Qobuz®, Podcasts et plus encore. Le DM-NAX-8ZSA offre le streaming, le routage, la distribution et l'amplification dans un seul appareil. Les flux peuvent être acheminés vers d'autres amplificateurs AoIP sans flux.

    Commande vocale
    Amazon® Voice Service n'est actuellement pris en charge que lors de l'utilisation du DM‑NAX‑8ZSA avec Crestron Home®.

    Carillons
    Une bibliothèque de carillons est intégrée à l'appareil. Des carillons peuvent être attribués à différentes zones pour aider à les identifier. Chaque fois qu'un carillon est déclenché, l'audio de la zone s'atténue ou s'arrête, de sorte que le carillon peut être clairement entendu sur le support actif jusqu'à ce que le carillon se termine.

    PSD
    Capacités DSP telles que l'amplification et la réduction des graves et des aigus, le volume, le délai réglable, la protection et la limitation des haut-parleurs, les profils de tonalité, un égaliseur 10 bandes complet par sortie et une option pour avoir une sortie ligne à niveau fixe ou variable avec ou sans DSP appliqués sont disponibles.

    Les zones peuvent être connectées ensemble en permanence (jusqu'à 4 bus disponibles par unité, et jusqu'à 8 zones peuvent rejoindre un bus donné) pour un routage et un contrôle simultanés, ou regroupées dynamiquement avec d'autres zones pour une collection temporaire de zones qui lisent le même média .

    Fonctionnalité d'encodeur et de décodeur
    Le DM-NAX-8ZSA est configurable pour fonctionner comme encodeur et décodeur AV réseau. Les sources analogiques de niveau ligne, les sources numériques S/PDIF ou les flux multimédias sur un DM NAX peuvent être envoyés à n'importe quel autre terminal compatible DM NAX ou AES67 sur le réseau.

    Spécification
    • Key Features

      •  Audio-over-IP (AoIP) amplifier, puts Crestron® multiroom distributed audio on the network
      •  Robust, high-efficiency, audiophile grade amplification
      •  Built-in streaming services support
      •  2 RU form factor, low power consumption, cool-running operation
      •  Built-in chime support
      •  Voice control support for Crestron Home® OS
      •  150 Watts/Ch. @ 8 Ohms or 300 Watts/Ch. @ 4 Ohms, with zones bridgeable up to 500 Watts/Ch.
      •  Provides eight amplified stereo zone (16-channel) outputs
      •  Four stereo line-level outputs mirror speaker zone outputs 1-4
      •  Output Bussing — enables linked operation of multiple adjacent zones
      •  Connects directly to a managed network to route to or from other DM NAX and DM NVX® devices
      •  Interoperable with Dante® audio networking devices via AES67 compatibility
      •  Includes 4 stereo unbalanced analog RCA and 4 SPDIF (2 TOSLINK® and 2 Coaxial) audio inputs
      •  Full DSP capabilities
      •  Individual zone power control and global standby
      •  Streamlined setup and adjustment via the device’s web interface
      •  Seamless Crestron system integration with Crestron Home and SIMPL Windows programming
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DM-NAX-8ZSA
    • Famille de produitsVideo
    • Groupe de produitsDigitalMedia Streaming Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enMexique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC001634
    • Nom ETIMAudio/video transmitting system
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08
    • Description de l'Uniclass 2015Audio and visual source products
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment