Publier vos produits
DM-NVX-E30 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder
DM-NVX-E30 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder
DM-NVX-E30 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder
DM-NVX-E30 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder
DM-NVX-E30 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder

    DM-NVX-E30 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder

    Traduit par Google,

    Un encodeur AV sur IP fiable et hautes performances qui transporte la vidéo 4K60 4:4:4 sur Ethernet Gigabit standard sans latence perceptible ni perte de qualité. Prend en charge HDR (High Dynamic Range) et HDCP 2.3. Fournit une solution de routage de signal 4K sécurisée pour les applications de distribution de contenu à l'échelle de l'entreprise et du campus.

    La technologie DM NVX® transporte la vidéo ultra haute définition 4K60 4:4:4 sur Gigabit Ethernet standard sans latence perceptible ni perte de qualité. À l'aide de commutateurs réseau standard et d'un câblage UTP CAT5e, un système DM NVX offre une solution de routage matriciel virtuel hautes performances pour toute application de distribution de contenu 4K d'entreprise ou de campus. La prise en charge de la conformité HDR (High Dynamic Range) et HDCP 2.3 garantit une qualité d'image et une compatibilité optimales pour toutes les sources multimédias variées d'aujourd'hui.

    Le Crestron DM-NVX-E30 est un encodeur AV sur IP compact conçu pour fonctionner comme un émetteur. Doté d'un contrôle et d'une gestion Web sécurisés, d'une entrée HDMI®, d'une sortie audio analogique, d'une capacité de transmission et de réception AES67 et d'une connectivité Ethernet cuivre avec prise en charge PoE+, le DM-NVX-E30 offre une solution d'encodeur pour une installation audiovisuelle réseau DM NVX de toute taille.

    Distribution vidéo 4K60 en temps réel
    Conçue pour les applications exigeantes des salles de conférence et des salles de classe, la technologie DM NVX garantit des performances vidéo 4K60 en temps réel et en mouvement intégral pour la présentation d'images multimédias, de visioconférence et de caméras en direct. Les fonctions interactives telles que le gameplay et l'utilisation d'une souris sont fluides et naturelles.

    Un système DM NVX est conçu pour la stabilité et la fiabilité ultime. Les sorties synchronisées en ligne garantissent une synchronisation parfaite du contenu sur plusieurs écrans pour des applications telles que la signalisation numérique. La multidiffusion variable TTL (Time To Live) permet de traverser plusieurs routeurs réseau pour une flexibilité optimale.

    Technologie de traitement parfaite des pixels
    Un système DM NVX intègre la technologie Pixel Perfect Processing, qui offre un transport vidéo sans faille dans toutes les applications. Le DM-NVX-E30 peut encoder un signal vidéo pour obtenir une latence imperceptible de bout en bout inférieure à 1 image. La qualité d'image de la source est maintenue sur un réseau 1 Gigabit à n'importe quelle résolution jusqu'à 4K60 4:4:4.

    Sécurité de niveau entreprise
    À l'aide de fonctionnalités et de protocoles de sécurité avancés tels que l'authentification 802.1X, la gestion des informations d'identification Active Directory®, le cryptage de contenu AES‑128, l'authentification PKI, TLS, SSH et HTTPS, un système DM NVX offre une véritable solution AV réseau de niveau entreprise conçue pour répondre politiques informatiques exigeantes.

    Fonctionnalité de l'encodeur
    Le DM-NVX-E30 est un encodeur de base avec une entrée HDMI qui permet de connecter un ordinateur portable, une caméra ou une autre source multimédia via un câble HDMI, puis de les transmettre sur le réseau à un ou plusieurs décodeurs. Compatible avec les produits DM NVX qui peuvent fonctionner comme décodeurs, le DM-NVX-E30 peut être utilisé dans n'importe quelle conception AV de réseau DM NVX.

    Aperçu de l'image
    L'aperçu d'image fournit des images fixes (vignettes) qui montrent la vidéo actuelle reçue par une entrée d'un encodeur DM NVX. Les images fixes sont affichées à une image par seconde. L'aperçu de l'image prend en charge la résolution maximale de la source et met l'image à l'échelle, tout en conservant le rapport d'aspect. Les images peuvent être prévisualisées dans l'interface Web de DM NVX et accessibles à distance à l'aide d'un navigateur Web. Les images peuvent également être prévisualisées sur un écran tactile Crestron ou une interface tierce.

    Générateur de modèles de test
    Le générateur de mires de test intégré peut être utilisé lors de la configuration pour s'assurer que le streaming vidéo est fonctionnel et peut également être utilisé comme un outil pour le réglage, l'étalonnage et l'alignement des écrans, des projecteurs et des murs vidéo. L'encodeur DM NVX peut envoyer le motif de test à n'importe quel décodeur DM NVX routé.

    Débit binaire adaptatif
    Le débit binaire adaptatif peut être activé ou désactivé à l'aide de l'interface Web ou d'un système de contrôle. Le débit binaire adaptatif permet à l'encodeur de définir automatiquement le débit binaire requis pour la résolution d'entrée du flux ; par exemple, le débit binaire adaptatif pour une résolution courante telle que 1920x1080p@60Hz (1080p60) est automatiquement défini sur 400 Mbps. Le débit binaire adaptatif permet une meilleure utilisation de la bande passante disponible.

    Débit binaire fixe, adaptatif ou variable
    En mode encodeur DM NVX, le débit binaire d'un flux peut être défini sur fixe, adaptatif ou variable :

    • Un débit binaire fixe, également appelé débit binaire constant (CBR), est spécifié par l'utilisateur et peut être défini sur une valeur comprise entre 200 Mbps et 950 Mbps.
    • Le débit binaire adaptatif (ABR) permet à l'encodeur de définir automatiquement un débit binaire fixe en fonction de la résolution d'entrée du flux. Par exemple, le débit binaire adaptatif pour une résolution commune telle que 1920x1080p@60Hz (1080p60) serait automatiquement réglé sur 400 Mbps. Le débit binaire adaptatif utilise mieux la bande passante disponible qu'un débit binaire fixe spécifié par l'utilisateur.
    • Le débit binaire variable (VBR) permet à l'encodeur de faire varier automatiquement le débit binaire en fonction du contenu et de la résolution d'entrée du flux. Le débit binaire peut varier de moins de 150 Mbps à un maximum de 750 Mbps. Un débit binaire variable entraîne l'utilisation de moins de bande passante pour produire la même qualité d'image qu'un débit binaire fixe spécifié par l'utilisateur ou qu'un débit binaire adaptatif.

    L'interface Web ou un système de contrôle peut être utilisé pour définir un débit binaire fixe ou pour activer la fonctionnalité de débit binaire adaptatif ou variable.

    Désembeddage audio analogique
    La sortie audio analogique fournit un signal stéréo de niveau ligne pour alimenter un système audio local ou une barre de son. Le volume de sortie est réglable via un système de contrôle ou un navigateur Web.

    Son ambiophonique 7.1
    La technologie DM NVX prend en charge le transport sans perte des signaux audio surround 7.1, y compris Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS HD®, DTS:X® et PCM linéaire non compressé.

    Embeddage et désembeddage audio AES67
    La prise en charge AES67 permet à la source HDMI d'être transmise sous forme de flux audio AES67 à 2 canaux tandis qu'un autre flux audio AES67 à 2 canaux est reçu d'un Crestron DSP ou d'un autre appareil tiers. Le flux audio AES67 reçu peut être émis via la sortie audio analogique.

    REMARQUE : Un flux audio AES67 reçu par un point de terminaison DM NVX ne peut pas être transmis à partir de ce point de terminaison.

    Connectivité Ethernet cuivre
    Le DM-NVX-E30 comprend un port Ethernet RJ-45 1000BASE‑T. Le port est compatible PoE+, permettant à l'appareil d'être alimenté via un commutateur Ethernet PoE+. Pour plus d'informations sur les exigences et les directives du réseau, reportez-vous au Guide de conception du système DM NVX AV-over-IP, Doc. 7977.

    Connectivité point à point automatique
    La connectivité point à point permet au DM-NVX-E30 d'être connecté directement à un décodeur DM NVX 4K60 4:4:4 pour diffuser de la vidéo et de l'audio. Plutôt que d'être connecté à un commutateur Ethernet, le port Ethernet 1000BASE-T de l'encodeur est connecté directement à un port 1000BASE-T d'un décodeur.

    Par défaut, le mode point à point détecte automatiquement si le DM-NVX-E30 est connecté directement à un décodeur DM NVX 4K60 4:4:4 ou à un commutateur 1000BASE-T. Lorsqu'une connexion directe entre le DM-NVX-E30 et un décodeur est détectée, les appareils fonctionnent en mode point à point sans nécessiter de configuration supplémentaire ; cependant, un système de contrôle est requis pour le contrôle CEC (Consumer Electronics Control), RS-232 et IR.

    Contrôle de l'appareil
    Le DM-NVX-E30 comprend des ports COM (RS‑232) et IR intégrés pour le contrôle des appareils source sous la gestion d'un système de contrôle. Une capacité de contrôle supplémentaire est fournie par CEC via la connexion HDMI. Sous la gestion d'un système de contrôle, le DM-NVX-E30 peut contrôler un appareil source via CEC, éliminant potentiellement le besoin de câbles série dédiés ou d'émetteurs IR.

    Configuration Web
    La configuration du DM-NVX-E30 s'effectue à l'aide d'un navigateur Web. Le contrôle et la surveillance complets de l'appareil sont activés grâce à l'intégration avec un système de contrôle ou avec une appliance de commutation virtuelle DM NVX Director®.

    Gestion rationalisée à l'aide des appliances de commutation virtuelle DM NVX Director
    Pour les applications de taille petite à moyenne, un réseau de terminaux DM NVX peut être configuré et contrôlé à l'aide d'un système de contrôle. Pour les grandes entreprises et les applications de routage de signaux à l'échelle du campus, l'ajout d'un dispositif de commutation virtuelle DM NVX Director (DM-NVX-DIR-80, DM-NVX-DIR-160 ou DM-NVX-DIR-ENT) améliore et rationalise l'ensemble processus de configuration et de contrôle. Une appliance DM NVX Director fournit un point de gestion central et permet la création de plusieurs commutateurs matriciels virtuels via un portail Web facile à utiliser.

    Installation à profil bas
    Le DM-NVX-E30 se monte facilement sur une surface plane ou sur un rail de rack et se glisse facilement sous une table ou à l'intérieur d'un pupitre, d'un chariot audiovisuel ou d'une armoire d'équipement. Tous les connecteurs et indicateurs LED sont positionnés à l'avant et à l'arrière de l'appareil, offrant un accès et une visibilité optimaux pour une installation propre et réparable. L'alimentation est fournie via PoE+ ou un bloc d'alimentation en option (vendu séparément).

    Spécification
    • Key Features

      • 4K60 4:4:4 video over standard Gigabit Ethernet
      • HDR10, HDR10+, and Dolby Vision® video support
      • Real‑time video performance over the network
      • Pixel Perfect Processing technology
      • Enterprise‑grade security including 802.1X, Active Directory® credential management, TLS, and AES‑128
      • HDCP 2.3 compliant
      • Encoder functionality for use with DM NVX® products that can function as decoders
      • One HDMI® input
      • Image preview
      • Test pattern generator
      • Fixed, adaptive, or variable bit rate
      • Analog audio de-embedding
      • 7.1 surround sound audio
      • AES67 audio embedding and de-embedding
      • Copper Ethernet connectivity with PoE+ support
      • Automatic point-to-point connectivity
      • Device control via RS‑232, IR, and CEC
      • Easy setup via built‑in web pages
      • Compatibility with Crestron® 3‑Series® or later control systems
      • Streamlined management using DM NVX Director® virtual switching appliances
      • .AV Framework™ technology support
      • XiO Cloud® service support
      • Crestron Home® OS support
      • API for full control of the DM-NVX-E30
      • Compact, surface‑mountable design
      • Powered via PoE+ or optional power pack (sold separately)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DM-NVX-E30
    • Famille de produitsVideo
    • Groupe de produitsDigitalMedia Streaming Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enMexique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC001634
    • Nom ETIMAudio/video transmitting system
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08
    • Description de l'Uniclass 2015Audio and visual source products
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment