Publier vos produits
HZ2-AUX - Horizon® 2 In-Wall Multiway Remote
HZ2-AUX - Horizon® 2 In-Wall Multiway Remote
HZ2-AUX - Horizon® 2 In-Wall Multiway Remote
HZ2-AUX - Horizon® 2 In-Wall Multiway Remote
HZ2-AUX - Horizon® 2 In-Wall Multiway Remote
HZ2-AUX - Horizon® 2 In-Wall Multiway Remote
HZ2-AUX - Horizon® 2 In-Wall Multiway Remote
HZ2-AUX - Horizon® 2 In-Wall Multiway Remote

    HZ2-AUX - Horizon® 2 In-Wall Multiway Remote

    Traduit par Google,

    Le HZ2-AUX est une télécommande multidirectionnelle murale Horizon® 2 qui contrôle les gradateurs et interrupteurs Horizon 2. Sa conception correspond à toute la gamme de gradateurs, interrupteurs et claviers Horizon 2, ce qui en fait un excellent ajout aux installations nouvelles ou rénovées.

    Remarque : le HZ2-AUX n'accepte pas d'autres styles d'assemblage de boutons et ne dispose pas de rétroéclairage LED. Pour un contrôle multidirectionnel à l'aide d'un appareil acceptant n'importe quel style d'assemblage de boutons et doté d'un rétroéclairage LED, utilisez un HZ2‑KPCN ou un HZ2‑KPEX.

    Le HZ2-AUX est disponible avec une gravure par défaut ou une gravure personnalisée sur un ensemble de bouton à bascule (Style 6).

    • La gravure par défaut sur un ensemble de bouton à bascule (style 6) est fournie avec le HZ2-AUX-A, le HZ2-AUX-W et le HZ2-AUX-B. La gravure par défaut comprend un simple point à l'endroit où le bouton peut être enfoncé.

    • Gravure personnalisée sur un ensemble de bouton à bascule (Style 6) fourni avec le HZ2-AUX-A ENGRAVED, le HZ2-AUX-W ENGRAVED et le HZ2-AUX-B ENGRAVED. L'ensemble de boutons gravés personnalisés est installé avant l'expédition et remplace l'ensemble de boutons par défaut par une gravure par défaut.

    REMARQUE : Les façades ne sont pas incluses. Reportez-vous aux façades de la série HZ2‑FP‑G pour plus d'informations.

    Gravure de boutons

    Une gravure personnalisée gravée au laser est utilisée pour identifier la fonctionnalité de chaque bouton de l'ensemble de boutons. Lorsqu'un modèle gravé personnalisé est commandé, l'ensemble de boutons gravés est installé sur l'appareil avant son expédition. Créez des fichiers de gravure à l'aide d'Impress, de l'application Crestron Home Setup, du configurateur en ligne Crestron Home ou de D3Pro. Si nécessaire, la gravure personnalisée peut être modifiée jusqu'au traitement de la commande en envoyant un e-mail à commandes@crestron.com avec le fichier de gravure.

    Si la gravure ou l'assemblage du bouton n'a pas été finalisé avant la passation d'une commande, les gravures par défaut peuvent être remplacées par des gravures personnalisées en envoyant un fichier de gravure à commandes@crestron.com avant l'expédition de la commande. Si la commande de gravure mise à jour conserve les mêmes types et quantités de produits que la commande originale, elle sera traitée dans l'ordre dans lequel elle a été initialement reçue.

    Pour commander des gravures de remplacement, reportez-vous à la page produit de l'ensemble de boutons GRAVÉS HZ2-BTNS.

    Les ensembles de boutons sans gravures (modèles BLANK) sont disponibles séparément et peuvent être utilisés tels quels ou gravés sur mesure par un graveur tiers.

    Remarque : Les appareils commandés avec une gravure personnalisée (modèles GRAVÉS) sont fournis avec l'ensemble bouton indiqué sur la commande de gravure. L'ensemble de boutons est installé avant l'expédition et remplace l'ensemble de boutons par défaut par une gravure par défaut.

    Gradation et commutation multivoies

    Semblable aux circuits traditionnels à trois ou quatre voies, le HZ2-AUX vous permet de contrôler les lumières à partir de plusieurs endroits à l'aide du fil voyageur. Jusqu'à quatre appareils peuvent être connectés à un seul variateur ou interrupteur. Le HZ2‑KPEX fournit des rétroéclairages de boutons et six options différentes d'assemblage de boutons gravables, tandis que le HZ2-AUX ne fournit aucun rétroéclairage de boutons et un seul grand ensemble de boutons à bascule (style 6). Le contrôleur multivoies offre une utilisation instantanée lors de l'installation sans avoir besoin de programmation.

    Remarque : Le HZ2-AUX ne peut pas être utilisé pour contrôler directement une charge. Il doit être utilisé conjointement avec un HZ2‑DIMEX, un HZ2‑DIMUEX et un HZ2‑SWEX (tous vendus séparément).

    Expansion multigroupe

    Installez jusqu'à quatre appareils Horizon® 2 côte à côte dans un boîtier électrique multigroupe américain avec une plaque frontale compatible série HZ2‑FP‑G. Lorsque plusieurs appareils sont installés dans une façade à 2, 3 ou 4 groupes, les boutons des appareils sont alignés pour former une surface de commande continue.

    Assemblages de boutons remplaçables sur site

    Les ensembles de boutons remplaçables sur site permettent de modifier la fonction de l'appareil ou de permettre au client d'utiliser le système avant de finaliser les gravures. L'ensemble de boutons peut être remplacé par une configuration d'ensemble de boutons Style 6 HZ2-BTNS et est disponible avec une gravure personnalisée (modèles GRAVÉS) ou sans gravure (modèles VIERGES).

    Les appareils HZ2-AUX sont disponibles dans les styles suivants :

    HZ2-BTNS-6 (Style 6) : 1 gros bouton à bascule

    Support mural standard

    Les claviers Horizon sont conçus pour être installés dans un boîtier électrique mural standard, ce qui les rend parfaits pour une installation dans un boîtier multigroupe aux côtés d'autres appareils Horizon.

    Spécification
    • Key Features

      • Provides control to the connected dimmer or switch using a traveler wire in a traditional three- or four-way circuit (HZ2‑DIMEX, HZ2‑DIMUEX, and HZ2‑SWEX, all sold separately)
      • Line based multiway control for reliability across all load types
      • 1- to 4-gang U.S. wall box installation
      • Mount up to four Horizon® 2 devices with Horizon 2 multi‑gang faceplates (HZ2‑FP‑G series, sold separately)
      • Preinstalled large rocker button assembly (Style 6) with Default Engraving or can be configured with a large rocker button assembly (Style 6) with Custom Engraving
      • Blank button assemblies can be engraved by a third-party
      • Available in white, almond, and black


      Spécifications techniques
      • Réference unique.HZ2-AUX
      • Famille de produitsInterconnects, Interfaces & Infrastructure
      • Groupe de produitsInterfaces
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2023-11-14
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)4.13
      • Largeur (pouces)1.8
      • Profondeur (pouces)1.75
      En rapport
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      • Poids net (Lbs)0.42
      Classification
      • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
      • Code Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
      • Description de l'Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
      • Code CSI MasterFormat 201427 20 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications
      • Numéro OmniClass23-37 23 00
      • Titre OmniClassTelecommunications Equipment